本体

直流2線式

形状 検出距離 形式
動作モード
NO NC
非シールド
462_lu_1_1
□17 5mm 形TL-Q5MD1 2M *1 *2 形TL-Q5MD2 2M *1
□25 7mm 形TL-N7MD1 2M *1 形TL-N7MD2 2M *1
□30 12mm 形TL-N12MD1 2M *1 形TL-N12MD2 2M *1
□40 20mm 形TL-N20MD1 2M *1 形TL-N20MD2 2M *1

*1. 相互干渉防止用として異周波タイプを準備しております。形式は、形TL-N□MD□5、形TL-Q5MD□5となります。
  (例:TL-N7MD15)
*2. ロボット(耐屈曲)コードタイプを準備しています。形式に-Rがつきます。(例:TL-Q5MD1-R 2M)

直流3線式/交流2線式

形状 検出距離 出力形式 形式
動作モード
NO NC
非シールド
462_lu_2_1
8×9 2mm 直流3線式
NPN
形TL-Q2MC1 2M ――
□17 5mm 形TL-Q5MC1 2M *1 *2 形TL-Q5MC2 2M
直流3線式
PNP
形TL-Q5MB1 2M ――
□25 5mm 直流3線式
NPN
形TL-N5ME1 2M *1 *2 形TL-N5ME2 2M *1
交流2線式 形TL-N5MY1 2M *1 形TL-N5MY2 2M *1
□30 10mm 直流3線式
NPN
形TL-N10ME1 2M *1 *2 形TL-N10ME2 2M *1
直流3線式
PNP
形TL-N10MF1 2M *1 ――
交流2線式 形TL-N10MY1 2M *1 形TL-N10MY2 2M *1
□40 20mm 直流3線式
NPN
形TL-N20ME1 2M *1 *2 形TL-N20ME2 2M *1
交流2線式 形TL-N20MY1 2M *1 形TL-N20MY2 2M *1

*1. 相互干渉防止用として、異周波タイプを準備しております。 形式は形TL-□□M□□5です。(例:形TL-N5ME15)
*2. ロボット(耐屈曲)コードタイプを準備しています。形式に-Rがつきます。(例:TL-Q5MC1-R 2M)

アクセサリ(別売)

取りつけ金具

形式によりセンサに付属しておりますので適用センサ形式欄を確認ください。

種類 形式 適用センサ形式
この形式のセンサには付属されています 別売
取りつけ金具 形Y92E-C5 形TL-N5ME□、形TL-N7MD□ 形TL-N5MY□
形Y92E-C10 形TL-N10ME□、形TL-N12MD□、形TL-N10MF1□ 形TL-N10MY□
形Y92E-C20 形TL-N20ME□、形TL-N20MD□ 形TL-N20MY□
電線管用
取りつけ金具
形Y92E-N5C15 ―― 形TL-N5ME□、形TL-N5MY□
形Y92E-N10C15 ―― 形TL-N10ME□、形TL-N10MY□