直流2線式

形式 形TL-W5MD□
検出距離 5mm±10%
設定距離 0~4mm
応差 検出距離の10%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄18×18×1mm
応答周波数 *1 500Hz
電源電圧(使用電圧範囲) DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V)
漏れ電流 0.8mA以下
制御出力 開閉容量 3~100mA
残留電圧 3.3V以下(負荷電流100mAおよびコード長2m時)
表示灯 D1タイプ:動作表示(赤色) 設定表示(緑色)
D2タイプ:動作表示(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
D1タイプ:NO
D2タイプ:NC
詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
保護回路 負荷短絡保護、サージ吸収
周囲温度範囲 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) *2
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下
電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油 *2
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約80g
材質 ケース 耐熱ABS
検出面
付属品 取扱説明書

*1. 応答周波数は、平均値です。
   測定条件は、標準検出物体を用い検出体の間隔は、標準検出物体の2倍とし、設定距離は、検出距離の1/2とします。
*2. 耐油環境では、周囲温度範囲(動作時)の上限は+40℃でお使いください。

直流3線式

形式 形TL-W1R5MC1
形TL-W1R5MB1
形TL-W3MC□
形TL-W3MB□
形TL-W5MC□
形TL-W5MB□
形TL-W5E1、形TL-W5E2
形TL-W5F1、形TL-W5F2
形TL-W20ME1
形TL-W20ME2
検出距離 1.5mm±10% 3mm±10% 5mm±10% 20mm±10%
設定距離 0~1.2mm 0~2.4mm 0~4mm 0~16mm
応差 検出距離の10%以下 検出距離の1~15%
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄8×8×1mm 鉄12×12×1mm 鉄18×18×1mm 鉄50×50×1mm
応答周波数 1kHz以上 600Hz以上 500Hz以上 300Hz以上 40Hz以上
電源電圧
(使用電圧範囲)
DC12~24V リップル(p-p)10%以下
(DC10~30V)
DC12~24V リップル(p-p) 20%以下
(DC10~30V)
DC12~24V リップル(p-p) 10%以下
(DC10~30V)
消費電流 15mA以下
(DC24V時、無負荷時)
10mA以下
(DC24V時、無負荷時)
DC24Vにて15mA以下
(DC24V時、無負荷時)
8mA/12V、15mA/24V
制御出力 開閉容量 形TL-W1R5MC1/-W3MC□:
NPNオープンコレクタ、
100mA以下(DC30V以下)
形TL-W1R5MB1/-W3MB□:
PNPオープンコレクタ、
100mA以下(DC30V以下)
形TL-W5MC□:NPNオープンコレクタ、
DC12V時50mA以下(DC30V以下)
DC24V時100mA以下(DC30V以下)
形TL-W5MB□:PNPオープンコレクタ、
DC12V時50mA以下(DC30V以下)
DC24V時100mA以下(DC30V以下)
200mA DC12V時100mA以下
DC24V時200mA以下
残留電圧 1V以下
(負荷電流100mAおよびコード長2m時)
2V以下(負荷電流200mA
およびコード長2m時)
1V以下(負荷電流200mA
およびコード長2m時)
表示灯 検出表示(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
NO B1/C1タイプ:NO
B2/C2タイプ:NC
E1/F1タイプ:NO
E2/F2タイプ:NC
詳細はデータシートの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
保護回路 逆接続保護、サージ吸収
周囲温度範囲 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) *
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下
電圧の影響 定格電源電圧の±10%範囲内で
定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
定格電源電圧の±20%範囲内で
定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
定格電源電圧の±10%範囲内で
定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油 *
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質 量 (梱包状態) 約70g 約80g 約100g 約210g
材質 ケース 耐熱ABS アルミダイカスト 耐熱ABS
検出面 耐熱ABS
付属品 取りつけ金具、取扱説明書 取扱説明書

*耐油環境では、周囲温度範囲(動作時)の上限は+40℃でお使いください。