使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

設計時

周囲金属の影響

周囲金属物に対しては、下表の寸法以上離してご使用ください。

相互干渉

対向、または並列に配置する場合は、下表に示した値以上でご使用ください。

注.( )内は異周波タイプと組み合わせた時の値です。
*異周波を組み合わせた時は、密着しても相互干渉しません。

取りつけ時

・形TL-W1R5MC□1、形TL-W3M□の取りつけはM3の皿ねじをご使用ください。

・樹脂ケースタイプの取りつけねじの締め付け強度は下表の値以下としてください。

調整時

電源投入時について

電源投入時およびAND接続時、誤パルスが発生(約1ms)しますので、ご注意ください。

〈e-CONコネクタ適用機種/メーカー覧〉

センサ使用コードに適用可能なe-CONコネクタの社名/形式は下表となります。
お客様にてe-CONコネクタをご購入され、コード引き出しタイプのセンサに接続される場合は、ご確認の上使用ください。