本体

直流2線式

形状 検出距離 形式
動作モード
NO NC
非シールド
460_lu_1_1
5mm 形TL-W5MD1 2M *1 *2 形TL-W5MD2 2M *2

直流3線式

形状 検出距離 出力形式 形式
動作モード
NO NC
非シールド
460_lu_2_1
1.5mm NPN 形TL-W1R5MC1 2M *1 *2 -
PNP 形TL-W1R5MB1 2M -
3mm NPN 形TL-W3MC1 2M *1 *2 形TL-W3MC2 2M *1 *2
PNP 形TL-W3MB1 2M *2 形TL-W3MB2 2M *2
5mm NPN 形TL-W5MC1 2M *1 *2 形TL-W5MC2 2M
PNP 形TL-W5MB1 2M 形TL-W5MB2 2M
20mm NPN 形TL-W20ME1 2M *1 形TL-W20ME2 2M *1
シールド
460_lu_2_2
5mm NPN 形TL-W5E1 2M 形TL-W5E2 2M
PNP 形TL-W5F1 2M 形TL-W5F2 2M

*1. 相互干渉防止用としてそれぞれの異周波タイプを準備しています。形式は形TL-W□M□□5となります。
   (例:TL-W5MD15)納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
*2. ロボット(耐屈曲)コードタイプを準備しています。形式に-Rがつきます。
   (例:TL-W5MC1-R 2M)納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。

取りつけ金具(付属品)

紛失時などにご注文ください。

形式 適用センサ 数量
形Y92E-D2R5 TL-W1R5□ 1
形Y92E-D3 TL-W3□