品名 コネクタ *1 *4 コード付
コネクタ *1
ロボットコード付
コネクタ *1
コネクタ
*4
コネクタ *2 *4
((+)端子と
L端子短絡)
コード付
コネクタ
形式 形EE-1009 形EE-1010 形EE-1010-R 形EE-1001 形EE-1001-1 形EE-1006
形状 447_sp_1_1 447_sp_1_2 447_sp_1_3 447_sp_1_4 447_sp_1_5 447_sp_1_6
接触抵抗 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) 15mΩ以下(DC100V以下にて) 10mΩ以下
(DC100V以下にて)
挿抜耐久 *3 50回以上 ―
挿入力 極数×6N以下 68.6N以下 50N以下
抜去力
(ハウジング保持力)
極数×0.4N以上 ― 20N以上
標準コード長 ― 1m、2m ― 1m、2m
ロック強度 *3 極数×29N以上 ―
使用周囲温度範囲 -10~+60℃ -10~+75℃ -10~+60℃
材質 ハウジング ポリブチレンテレフタレート
コンタクト リン青銅
適合するフォト・
マイクロセンサ
形EE-SX67□(A、P、R)(コネクタタイプのみ)、形EE-SX47□、形EE-SY67□、形EE-SPY31□/41□、
形EE-SPX303N/403N

品名 コネクタ *4 コード付コネクタ コード付コネクタ ロボットコード付
コネクタ
コード付コネクタ ロボットコード付
コネクタ
形式 形EE-1002 形EE-1003 形EE-1013 形EE-1016-R 形EE-1017 形EE-1017-R
形状 447_sp_2_1 447_sp_2_2 447_sp_2_3 447_sp_2_4 447_sp_2_5
接触抵抗 10mΩ以下
(DC10mAおよび
DC1Aにて)
20mΩ以下(1kHz微少電流および
DC500Vにて)
25mΩ以下(DC10mA 20mV以下にて)
挿入力 20N以下 23.5N以下 40N以下 20N以下
抜去力
(ハウジング保持力)
15N以上(初回)
10N以上(10回)
3.5N以上 10N以下 15N以上 1.5N以上
標準コード長 ─ 1m 2m 1m、3m
使用周囲温度範囲 -10~+75℃ -10~+60℃ -10~+55℃ -25~+85℃ -10~+60℃
材質 ハウジング ナイロン
コンタクト リン青銅
適合するフォト・
マイクロセンサ
形EE-SPX301/401、
形EE-SPY30□/40□
形EE-SPX74□/84□ 形EE-SX95□-C1J-R 形EE-SX97□C1、
形EE-SX97□P-C1

*1. ロック機構を内蔵していますので、コネクタをセンサからはずす時は、コネクタ本体を右図のように上下から強くつまみながら引っ張ってください。
*2. 形EE-SX67□、形EE-SY67□を入光時ONでお使いになる時に最適です。
*3. 挿抜耐久とロック強度は、ロック機構について規定しております。
    よって、ロック機構を有していない形EE-1001、形EE-1001-1、形EE-1006では規定しておりません。
*4. 形EE-1009、形EE-1001、形EE-1001-1、形EE-1002については保管条件によって端子が変色する可能性がありますので、以下の保管条件にご注意ください。
    ①直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。