コネクタ/コネクタ保持金具
| 適合するセンサ形式
形EE-SX67□(A、P、R)、形EE-SX47□、形EE-SY67□、形EE-SPY31□/41□、形EE-SPX303N/403N |
||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | コード長 | 形式 仕様 | 備考 | |
| コネクタ | 形EE-1001 | |||
| 形EE-1001-1 | L端子と+端子をあらかじめ短絡 | |||
| 形EE-1009 *1 | ||||
| コード付 | 1m | 形EE-1006 1M | ||
| 形EE-1010 1M *1 | ||||
| 2m | 形EE-1006 2M | 4芯 | ||
| 形EE-1006D | 3芯 | |||
| 形EE-1006L | 2芯 | |||
| 形EE-1010 2M *1 | ||||
| ロボットコード付 | 1m | 形EE-1010-R 1M *1 | ||
| 2m | 形EE-1010-R 2M *1 | |||
| NPN/PNP変換コネクタ | 0.46m(全長) | 形EE-2002 | ||
| コネクタ保持金具 | 形EE-1006A | 形EE-1006および
形EE-SX670□、470、 形EE-SY671、672専用 |
||
| コネクタ部品
*2 |
ケース部(ハウジング) | 形EE-1006H | 100個/カートン | |
| バラ端子ピン | 形EE-1006C | 500個/カートン | ||
| 専用圧着工具 | 形EE-1006T | ![]() |
||
*1. 形EE-1009、1010シリーズコネクタには、ケーブルのみを引っ張っても抜けにくいロック機構を内蔵しております。コネクタをセンサから外す場合には、コネクタ本体を図のように上下から強くつまみながら、一度センサ側に押したあと、引っ張ってください。ケーブルのみを引っ張ると抜けませんがコネクタ本体(ハウジング)を引っ張ると抜けるロック機構となっています。
*2. 形EE-1006はケース部(ハウジング)、端子ピン(手圧着用)の個別販売も可能です。専用工具(形EE-1006T)を使用して加工ください。
| 適合するセンサ形式
形EE-SX95□-C1J-R |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | コード長 | 形式 仕様 | 備考 |
| ロボットコード付コネクタ | 2m | 形EE-1016-R 2M | |
| 適合するセンサ形式
形EE-SX97□-C1、形EE-SX97□P-C1 |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | コード長 | 形式 仕様 | 備考 |
| コード付コネクタ | 1m | 形EE-1017 1M | |
| 3m | 形EE-1017 3M | ||
| ロボットコード付コネクタ | 1m | 形EE-1017-R 1M | |
| 3m | 形EE-1017-R 3M | ||
| 適合するセンサ形式
形EE-SPX74□/84□ |
|||
|---|---|---|---|
| 種類 | コード長 | 形式 仕様 | 備考 |
| コード付コネクタ | 1m | 形EE-1013 1M | |
| 適合するセンサ形式
形EE-SPX301/401、形EE-SPY30□/40□ |
||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | コード長 | 形式 仕様 | 備考 | |
| コネクタ | 形EE-1002 | |||
| コード付 | 1m | 形EE-1003 | ||
| NPN/PNP変換コネクタ | 0.46m(全長) | 形EE-2001 | ||
| コネクタ保持金具 | 形EE-1003A | 形EE-1003専用 | ||