種類 標準型 L型 T型
溝中心7mm
密着取付型 T型
溝中心10mm
F型 R型
NPN コネクタ
タイプ
形EE-SX670
形EE-SX670A
形EE-SX470
形EE-SX671
形EE-SX671A
形EE-SX471
形EE-SX672
形EE-SX672A
形EE-SX472
形EE-SX673
形EE-SX673A
形EE-SX473
形EE-SX674
形EE-SX674A
形EE-SX474
形EE-SX675 形EE-SX676 形EE-SX677
コード引き
出しタイプ
形EE-SX670-WR 形EE-SX671-WR 形EE-SX672-WR 形EE-SX673-WR 形EE-SX674-WR 形EE-SX675-WR 形EE-SX676-WR 形EE-SX677-WR
PNP コネクタ
タイプ
形EE-SX670P
形EE-SX670R
形EE-SX671P
形EE-SX671R
形EE-SX672P
形EE-SX672R
形EE-SX673P
形EE-SX673R
形EE-SX674P
形EE-SX674R
形EE-SX675P 形EE-SX676P 形EE-SX677P
コード引き
出しタイプ
形EE-SX670P-WR 形EE-SX671P-WR 形EE-SX672P-WR 形EE-SX673P-WR 形EE-SX674P-WR 形EE-SX675P-WR 形EE-SX676P-WR 形EE-SX677P-WR
検出距離 5mm(溝幅)
標準検出物体 2×0.8mm以上の不透明体
応差 0.025mm以下
光源(ピーク発光波長) 赤外発光ダイオード(940nm)
表示灯 *1 入光時点灯(赤色)(Aタイプ、Rタイプはしゃ光時点灯)
電源電圧 DC5~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 12mA以下
制御出力 NPNタイプ: NPNオープンコレクタ 出力DC5~24V 100mA以下
       残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下
PNPタイプ: PNPオープンコレクタ 出力DC5~24V  50mA以下
       残留電圧1.3V以下(負荷電流50mA時)、オフ電流(漏れ電流)0.5mA以下
保護回路 負荷短絡保護
応答周波数 *2 1kHz以上(平均値は3kHz)
使用周囲照度 受光面照度 蛍光灯: 1,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃ 保存時:-30~+80℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:5~85%RH 保存時:5~95%RH(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久) 20~2,000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IP50 IEC60529規格
接続方式 コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)、コード引き出しタイプ(標準コード長 1m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長 0.1m)
質量
(梱包状態)
コネクタ
タイプ
約3.1g 約3g 約2.4g 約2.3g 約3g 約2.7g 約2.2g 約2.2g
コード引き
出しタイプ
約18.9g 約17.3g 約17.8g 約16.8g 約17.1g 約18.3g 約16.9g 約16.9g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート(PBT)
カバー投・
受光部
ポリカーボネート

*1. GaP赤色LED(ピーク発光波長690nm)
*2. 応答周波数の測定は、右図の円板を回転させた場合の値です。