コネクタタイプ

形状 検出方式 接続方式 検出距離 動作モード 表示灯モード 形式
NPN出力 PNP出力
標準型
436_lu_1_1
透過形
(溝型)
コネクタ
タイプ
(4極)
5mm
(溝幅)
(赤外光)
しゃ光時ON
入光時ON
(切替可)*3 *4
入光時点灯 形EE-SX670 形EE-SX670P
しゃ光時点灯 形EE-SX670A 形EE-SX670R
入光時ON 入光時点灯 形EE-SX470 ――
L型
436_lu_1_2
しゃ光時ON
入光時ON
(切替可)*3 *4
入光時点灯 形EE-SX671 形EE-SX671P
しゃ光時点灯 形EE-SX671A 形EE-SX671R
入光時ON 入光時点灯 形EE-SX471 ――
T型
溝中心
7mm
436_lu_1_3
しゃ光時ON
入光時ON
(切替可)*3 *4
入光時点灯 形EE-SX672 形EE-SX672P
しゃ光時点灯 形EE-SX672A 形EE-SX672R
入光時ON 入光時点灯 形EE-SX472 ――
密着
取付型
436_lu_1_4
しゃ光時ON
入光時ON
(切替可)*3 *4
入光時点灯 形EE-SX673 形EE-SX673P
しゃ光時点灯 形EE-SX673A 形EE-SX673R
入光時ON 入光時点灯 形EE-SX473 ――
密着
取付型
436_lu_1_5
しゃ光時ON
入光時ON
(切替可)*3 *4
入光時点灯 形EE-SX674 形EE-SX674P
しゃ光時点灯 形EE-SX674A 形EE-SX674R
入光時ON 入光時点灯 形EE-SX474 ――
T型
溝中心
10mm
436_lu_1_6
しゃ光時ON
入光時ON
(切替可)*3 *4
入光時点灯 形EE-SX675 形EE-SX675P
F型
436_lu_1_7
しゃ光時ON
入光時ON
(切替可)*3 *4
入光時点灯 形EE-SX676 形EE-SX676P
R型
436_lu_1_8
しゃ光時ON
入光時ON
(切替可)*3 *4
入光時点灯 形EE-SX677 形EE-SX677P

*3. コネクタの(L)端子を開放するとしゃ光時ON、(L)端子と(+)端子を短絡すると入光時ONとなります。ただし、しゃ光時ONの際にL端子を0Vと短絡しないでください。
入光時ONで使用する場合、コネクタ形EE-1001-1をご利用になると便利です。このコネクタは、あらかじめ(L)端子と(+)端子が短絡されています。
*4. 形EE-1006、形EE-1010シリーズのコード付コネクタをご使用になる際に、(L)端子(②桃色)線を使用しない場合は、ノイズの影響を受ける可能性がありますので、未使用の(L)端子線をコネクタ根元から切断し、絶縁テープを巻くなど他の端子と接触しないように処理してください。

コード引き出しタイプ

形状 検出
方式
検出距離 動作モード 表示灯
モード
接続方式 形式
NPN出力 PNP出力
標準型
436_lu_2_1
透過形
(溝型)
5mm
(溝幅)
(赤外光)
しゃ光時
ON
入光時
ON
(切替可)
*1
入光時
点灯
コード引き出
しタイプ(1m)
形EE-SX670-WR 1M 形EE-SX670P-WR 1M
L型
436_lu_2_2
コード引き出
しタイプ(1m)
形EE-SX671-WR 1M 形EE-SX671P-WR 1M
T型
溝中心
7mm
436_lu_2_3
コード引き出
しタイプ(1m)
形EE-SX672-WR 1M 形EE-SX672P-WR 1M
密着
取付型
436_lu_2_4
コード引き出
しタイプ(1m)
形EE-SX673-WR 1M 形EE-SX673P-WR 1M
密着
取付型
436_lu_2_5
コード引き出
しタイプ(1m)
形EE-SX674-WR 1M 形EE-SX674P-WR 1M
T型
溝中心
10mm
436_lu_2_6
コード引き出
しタイプ(1m)
形EE-SX675-WR 1M 形EE-SX675P-WR 1M
F型
436_lu_2_7
コード引き出
しタイプ(1m)
形EE-SX676-WR 1M 形EE-SX676P-WR 1M
R型
436_lu_2_8
コード引き出
しタイプ(1m)
形EE-SX677-WR 1M 形EE-SX677P-WR 1M

*1.(L)端子を開放するとしゃ光時ON、(L)端子と(+)端子を短絡すると入光時ONとなります。ただし、しゃ光時ONの際にL端子を0Vと短絡しないでください。

アクセサリ(別売) コネクタタイプ用

種類 コー ド長 形式 備考
コネクタ 形EE-1001
形EE-1001-1 L端子と+端子をあらかじめ短絡
形EE-1009 *
コネクタ コード付き 1m 形EE-1006 1M
形EE-1010 1M *
2m 形EE-1006 2M
形EE-1010 2M *
ロボットコード付き 1m 形EE-1010-R 1M *
2m 形EE-1010-R 2M *
コネクタ保持金具 形EE-1006A 適合するフォト・マイクロセンサ
形EE-SX670□、470□
上記フォト・マイクロセンサに形EE-1006
を使用した場合のみ使用可能

注1. 形EE-1006、形EE-1010シリーズのコード付コネクタをご使用になる際に、(L)端子(②桃色)線を使用しない場合は、ノイズの影響を受ける可能性がありますので、未使用の(L)端子線をコネクタ根元から切断し、絶縁テープを巻くなど他の端子と接触しないように処理してください。
 2.icon_01詳細は、フォト・マイクロセンサ アクセサリ 形EE-□ カタログを参照ください。
*形EE-1009、1010シリーズコネクタには、ケーブルのみを引っ張っても抜けにくいロック機構を内蔵しております。コネクタをセンサから外す場合には、コネクタ本体を図のように上下から強くつまみながら、一度センサ側に押したあと、引っ張ってください。ケーブルのみを引っ張ると抜けませんがコネクタ本体(ハウジング)を引っ張ると抜けるロック機構となっています。