本体

センサ部 形F3ZN-S□□□□N□□(-01~05)共通

形式形F3ZN-
S□□□□N09
形F3ZN-
S□□□□N15
形F3ZN-
S□□□□N30
形F3ZN-
S□□□□N60
検出距離0.2~7m0.2~10m
光軸ピッチ9mm15mm30mm60mm
光軸数21~12513~1207~604~30
検出幅180~1,116mm180~1,785mm180~1,770mm240~1,740mm
最小検出物体
(不透明体)
直径Φ 14mm直径Φ 25mm直径Φ 40mm直径Φ 70mm
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(870nm)
電源電圧DC24V±10%リップル(p-p)10%以下
消費電流(無負荷時)投光器:170mA以下、受光器:120mA以下
制御出力負荷電源電圧DC24V以下、NPNトランジスタ出力(負荷電流50mA以下)
制御出力1:入光時ON、制御出力2:しゃ光時ON(工場出荷時初期設定)
外部診断機能外部診断入力線0~1.5V時:投光停止(短絡電流3mA以下)
外部診断入力線オープンまたは9~24V時:通常投光
表示灯投光器受光レベル表示灯LED5個(緑色):受光量に応じて点灯
エラーモード表示灯LED3個(赤色):異常発生時、異常内容に応じて点灯
電源表示灯(緑色):通常点灯、異常発生時点滅
外部診断表示灯(橙色):外部診断時点灯
受光器受光レベル表示灯LED5個(緑色):受光量に応じて点灯
エラーモード表示灯LED3個(赤色):異常発生時、異常内容に応じて点灯
制御出力1動作表示灯(橙色):入光時、点灯
制御出力2動作表示灯(橙色):しゃ光時、点灯(工場出荷時初期設定)
電源表示灯(緑色):通常点灯、異常発生時点滅
機能表示灯(緑色):オプション設定時点灯
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護
応答時間詳細は、カタログ参照
使用周囲照度受光面照度白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時:−10~+55°C、保存時:−30~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各30~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 20掃引
衝撃(誤動作)100m/s2 X、Y、Z 各方向 1,000回
保護構造IEC規格IP65
接続方式M12コネクタタイプ
質量(梱包状態)質量(g)=(検出幅+100)×2+2,100
材質ケースアルミニウム
前面カバーアクリル(PMMA樹脂)
コード耐油性PVC
付属品取りつけ金具(上・下)、取りつけ金具(中間)*、取扱説明書

*中間金具は下記のタイプにのみ付属。   全長が640~1,280mm以下:1セット付属、全長が1,280mm超:2セット付属

本体

コントローラ部

形式形F3ZP-M1N-FLK
電源電圧DC24V±10%リップル(p-p)10%以下
消費電流50mA以下(センサの消費電流、出力電流は除く)
接続センサ形F3ZN-S□□□□N□□
センサ接続台数1セット(3セットもしくは最大240光軸まで)
出力〔OUT1・2、OUTPUT
(OUT3、ERROR、BANK
OUT、TCHOUT)〕
負荷電源電圧DC24V以下、NPNオープンコレクタ出力(負荷電流50mA以下)
入力(TCH、EDI、RESET、
BANKIN、BANK1、BANK2)
DC入力最大入力電圧:24V±10%
動作電圧ON電圧:最小9V/OFF電圧:最大1.5V、入力電流3mA以下
プログラマブル
入出力ポート(D00~D15)
アプリケーションにより、使用目的が異なります
出力:負荷電源電圧DC24V以下、NPNオープンコレクタ出力(負荷電流50mA以下)
入力:DC入力入力電圧:24V±10%、入力電流3mA以下
動作電圧ON電圧:最小9V/OFF電圧:最大1.5V
通信機能通信ポートRS-232Cポート(D-SUB9ピンコネクタ)、RS-485ポート(端子台)
(切り替えスイッチでいずれか一方を選択して使用)
通信プロトコルCompoWay/F
号機No.00~15(ロータリースイッチで設定)
通信速度9600、14400、19200、38400、57600、115200bps(スイッチ切り替え)
データ構成データビット7、パリティ偶数、スタートビット1、ストップビット2、フロー制御無し
時計機能年/月/日/時/分/秒/曜日
表示灯POWER:緑、MODE:緑、RUN:緑、ERROR:赤
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護
応答時間詳細は、カタログ参照
周囲温度範囲使用時:−10~+55°C、保存時:−20~+75°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時・保存時:10~90%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)全端子−ケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下
振動(耐久)JISC0041に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向 80min(掃引時8min×掃引回数10回=合計80min)
衝撃(耐久)JISC0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回
構造盤内蔵型
付属品RS-232Cコネクタ(プラグ、カバー)、取扱説明書