(単位:mm)
本体
センサ部形F3ZN-S□□□□N□□
形F3ZN-S□□□□N□□-01(-03、-05)
形F3ZN-S□□□□N□□-02(-03、-04、-05)
*中間金具(カタログの「取りつけ金具(中間)」を参照ください。)の位置が本体の左側となる例を示しています。
中間金具の位置が本体の右側となる場合、取りつけ金具(中間)の取りつけ穴加工位置も右側となります。
コントローラ部
形F3ZP-M1N-FLK
アクセサリ
取りつけ金具(上・下)
※商品に付属されています。
取りつけ金具(中間)
※商品に付属されています。
センサ全長により個数が異なります。
アクセサリ(別売)
セッティングコンソール
形F39-MC11
分岐コネクタ(セッティングコンソール形F39-MC11に付属)
片側コネクタコード
形F39-JC3A(L=3m)
形F39-JC7A(L=7m)
形F39-JC10A(L=10m)
形F39-JC15A(L=15m)
コード色:投光器用灰色
受光器用黒色
両側コネクタコード
形F39-JCR2B(L=0.2m)
形F39-JC3B(L=3m)
形F39-JC7B(L=7m)
形F39-JC10B(L=10m)
形F39-JC15B(L=15m)
コード色:投光器用灰色
受光器用黒色