お客様の装置にジャストフィット

検出幅

光軸ピッチは4種類(9mm、15mm、30mm、60mm)、検出幅は1,785mmまで製作可能です。

コネクタ

コネクタ形状は2種類(横出し、下出し)をご用意。

最大240光軸までの直列連結に対応

直列連結仕様

最大3連結(光軸数最大240光軸)まで可能です。

*応答時間は長さに応じて変わります。

設定支援ソフト(PC版)により、プログラマブルI/Oで思い通りに機能設定

各光軸の状態をパラレルで出力。高さや面積計測、欠落検査に

・総しゃ光(もしくは入光)光軸数の出力
・しゃ光(もしくは入光)状態の最上位(もしくは最下位)光軸の番号など16点のプログラマブルI/O(P-I/O)より最大2種類の状態を同時に出力可能です。

お好みの光軸数毎にグルーピング。落下位置検査やピッキング確認に

・最大16 分割までグルーピング可能

PLC(プログラマブルコントローラ)と通信(RS-485/RS-232C)が可能

パソコンでの制御*でますますSmart、もっとEasy。
お客様それぞれのニーズに最適機能でお応えします。

*機能設定支援ソフト「Ascan」(PC版)

受光量レベルモニタリング

従来のエリアセンサはON/OFF制御。エリアスキャナはアナログで受光レベルをモニタリングすることにより、設置状態や稼働状態の確認、感度調整等が簡単に行なえます。また、しきい値設定もスムーズにできるよう工夫しています。

スキャンモニタ

全光軸のON/OFFデータを時間の経過とともにプロファイル。
様々な設定における現物との照合・確認などが的確に行なえます。

*画面イメージは実際の商品と異なることがあります。

様々な計測処理を思いのままにプログラマブルI/O割付