Page top

E3Z-LS 形式一覧

距離設定形光電センサ

距離設定形光電センサ E3Z-LS

ワーク色、背景の影響を受けない反射形センサ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/10

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 23 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 0.5m 標準在庫機種 ¥ 11,400 ¥ 12,540 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 11,500 ¥ 12,650 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 12,700 ¥ 13,970 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm, NPNオープンコレクタ, M8コネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 12,800 ¥ 14,080 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 2~80mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 0.5m 標準在庫機種 ¥ 12,600 ¥ 13,860 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 2~80mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 12,800 ¥ 14,080 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 2~80mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 13,100 ¥ 14,410 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 12,500 ¥ 13,750 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 2~80mm(BGS 最大設定時), NPNオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 13,700 ¥ 15,070 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 11,500 ¥ 12,650 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, M12標準コネクタ中継タイプ, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 12,700 ¥ 13,970 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 2~80mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 12,800 ¥ 14,080 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, M8コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 12,500 ¥ 13,750 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, 標準ケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,240 ¥ 1,360 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, 標準ケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 1,770 ¥ 1,940 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, 標準ケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,240 ¥ 1,360 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, 標準ケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 1,770 ¥ 1,940 カートに追加
小型アンプ内蔵光電センサ, 角型, 距離設定形, 検出距離: 20~200mm(BGS 最大設定時), PNPオープンコレクタ, コード引き出しタイプ, 0.5m 受注生産機種 ¥ 11,400 ¥ 12,540 カートに追加

全商品 23 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。