検出方式 距離設定形
形式 NPN出力 形E3Z-LS61 形E3Z-LS66 形E3Z-LS63 形E3Z-LS68
PNP出力 形E3Z-LS81 形E3Z-LS86 形E3Z-LS83 形E3Z-LS88
検出範囲 BGS 20mm~設定距離(白画用紙、黒紙100×100mm) 2mm~設定距離(80mm以下)
FGS 設定距離~200mm以上(白画用紙100×100mm)
設定距離~160mm以上(黒紙100×100mm)
-
設定範囲 40~200mm(白画用紙100×100mm)
40~160mm(黒紙100×100mm)
20~80mm(白画用紙25×25mm)
応差 設定距離の10%以下
データシートの「応差-距離特性」参照
設定距離の2%以下
反射率特性(白黒誤差) 設定距離の10%以下 設定距離の5%以下
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(670nm) 赤色発光ダイオード(650nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 30mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
BGS/FGS切替入力 BGS機能:オープンまたはGNDに接続
FGS機能:Vccに接続
BGS機能:オープンまたはGNDに接続
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
距離設定 5回転エンドレス・ボリウム
使用周囲照度 受光面 照度白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP67
接続方式 コード引き出しタイプ
(標準コード長2m/0.5m)
M8コネクタタイプ コード引き出しタイプ
(標準コード長2m/0.5m)
M8コネクタタイプ
表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
質量(梱包状態) 約65g(コード引き出し
2mタイプ)
約20g 約65g(コード引き出し
2mタイプ)
約20g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
レンズ部 変性ポリアリレート
MTTFd 510年
付属品 取扱説明書 注.取りつけ金具は別売