本体
| 形状 | 接続方式 | 検出範囲(白画用紙)
(赤色光) |
形式 | |
|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | |||
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
![]() |
形E3Z-LS61 2M *1 | 形E3Z-LS81 2M *1 |
| コネクタタイプ
(M8・4極) |
形E3Z-LS66 | 形E3Z-LS86 | ||
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
![]() |
形E3Z-LS63 2M | 形E3Z-LS83 2M *2 |
| コネクタタイプ
(M8・4極) |
形E3Z-LS68 | 形E3Z-LS88 | ||
*1. M12標準コネクタ中継タイプ(0.3m)を用意しております。形式の末尾に-M1J 0.3Mをつけて指定ください。(例. 形E3Z-LS61-M1J 0.3M)
*2. M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(0.3m)を用意しております。形式の末尾に-M1TJ 0.3Mをつけて指定ください。(例. 形E3Z-LS83-M1TJ 0.3M)
アクセサリ(別売)
取りつけ金具
詳細につきましてはE3Zカタログを参照ください。
センサI/Oコネクタ(片側コネクタ)
(コネクタタイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| コードの仕様 | 形状 | コードの種類 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M8標準コード | ストレート形 *1 | ![]() |
2m | 4線式 | 形XS3F-M421-402-A |
| 5m | 形XS3F-M421-405-A | ||||
| L形 *1*2 | ![]() |
2m | 形XS3F-M422-402-A | ||
| 5m | 形XS3F-M422-405-A | ||||
*1. コネクタは、かん合した後、回転しません。
*2. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。