検出方式距離設定形
形式NPN出力形E3G-L11形E3G-L15形E3G-L31形E3G-L35
PNP出力形E3G-L12形E3G-L16形E3G-L32形E3G-L36
検出範囲5~50mm
(白画用紙50×50mm、設定距離50mm)
5~200mm
(白画用紙50×50mm、設定距離200mm)
5~150mm
(黒紙50×50mm、設定距離150mm)
設定範囲30~50mm(白画用紙、黒紙50×50mm)50~200mm(白画用紙50×50mm)
50~150mm(黒紙50×50mm)
応差設定距離の4%以下設定距離の10%(代表例)
反射率特性
(白黒誤差)
設定距離の4%以下設定距離の10%以下(設定距離50~150mm)
光源(発光波長)赤色発光ダイオード(670nm)赤外発光ダイオード(860nm)
投光スポット径Φ 1mm以下(検出距離38mm時)Φ 15mm以下(検出距離150mm時)
電源電圧DC10~30V〔リップル(p-p)10%含む〕
消費電流55mA以下65mA以下
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、
負荷電流100mA以下(残留電圧NPNタイプ:1.2V以下、PNPタイプ:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力、形式によって異なります)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間動作・復帰:各1.5ms以下動作・復帰:各2.5ms以下
距離設定ティーチング方式(NORMALモード/ZONEモード)
距離微調整手動による、しきい値微調整可能(NORMALモード:13段階/ZONEモード:5段階)
表示灯動作表示(橙色)、距離レベル表示(緑色、8段階)、
しきい値表示(赤色、NORMALモード:13段階/ZONEモード:5段階)
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度動作時:−25~+55°C、保存時:−30~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP67(保護カバー装着時)
接続方式コード引き出しタイプ
(標準コード長2m)
M8コネクタタイプコード引き出しタイプ
(標準コード長2m)
M8コネクタタイプ
質量(梱包状態)約64g約21g約64g約21g
材質ケースポリブチレンテレフタレート
カバーメタクリル樹脂
取りつけ金具ステンレス(SUS304)
付属品取りつけ金具(ねじ付)、取扱説明書