φ1mmのピンポイントビームで微小ワークの検出を実現【業界最小】

(形E3G-L1)

オムロン独自のハイパーLEDは従来比1/7サイズの点光源で光強度分布も均一。そのため従来のLEDにありがちな中央部の落ち込みによる不感帯がなく、小さなワークも安定して検出。
スポットがくっきり見えるので、光軸合わせや検出位置の確認も容易にできます。

検出物体の色だけでなく、傾き・光沢に対しても安定検出【業界初】

(従来比2.6倍安定、傾き特性:形E3G-L1時)

従来の三角測距方式に共役結像光学系(シャインプルーフ)を採用しましたので、検出物体の色・表面状態・傾きに対しても検出距離のバラツキを小さくしました。(形E3G-L3:従来比2.2倍)

光沢のある凸凹・ワークもらくらく検出【業界初】

背景・コンベアで最適ティーチング
余裕度がひとめでわかるダブルバー表示

ワンタッチ設定できるティーチング機能を搭載。ワーク/背景/コンベアでティーチング後、感度をノーマル時13段階、ゾーン時5段階で微調整可能です。距離余裕度のアップや、微小段差の検出設定も簡単にできます。

IP67の防水性
CEマーキング取得

欧州EMC指令の適合で、輸出用機器への搭載も安心です。

M8コネクタタイプをラインアップ

簡単に取りはずしでき、メンテナンスを容易にします。

半導体・電子部品・食品・包装などあらゆる業界のニーズにお応えします