本体

形状 接続方式 検出範囲/設定範囲 動作モード 形式
NPN出力 PNP出力
414_lu_1_1 コード引き出し
タイプ
414_lu_1_2 入光時ON
しゃ光時ON
(切替可)
形E3G-L11 形E3G-L12
コネクタタイプ
(M8)
形E3G-L15 形E3G-L16
コード引き出し
タイプ
414_lu_1_3 形E3G-L31 形E3G-L32
コネクタタイプ
(M8)
形E3G-L35 形E3G-L36

アクセサリ(別売)

取りつけ金具

形状 形式 数量 備考
414_lu_2_1 形E39-L139 1個 形E3G-L□1/-L□2に付属されています。
414_lu_2_2 形E39-L140 1個 形E3G-L□5/-L□6に付属されています。

センサI/Oコネクタ(M8)

コード仕様 形状 コードの種類 形式
標準コード ストレート形 414_lu_3_1 2m 4線式 形XS3F-M421-402-A
5m 形XS3F-M421-405-A
L形 414_lu_3_2 2m 形XS3F-M422-402-A
5m 形XS3F-M422-405-A