使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

配線時

コードについて

・耐油性を確保するために耐油コードを使用しています。

・曲げ半径は25mm以上となるようにしてください。

取りつけ時

取りつけについて

・形E3S-Cを取りつける際、ハンマーなどでたたきますと耐水機能が損なわれます。

・ねじはM4を使用し、締めつけトルクは1.18N・m以下にしてください。

〈取りつけ金具を用いる場合〉

・機械軸上に設定するときは光軸ロック穴を使用して設定してください。

・機械軸上に設定することができないとき、形E3S-Cを上下、左右に動かし、入光表示灯が点灯する範囲の中央に設定してください。
なお、安定表示灯が点灯していることを確認してください。

〈直取りつけの場合〉

下図のように形E3S-Cを取りつけてください。

〔M4ねじ取りつけ〕
〔M3ねじ取りつけ〕
光軸調整について
〈光軸ロック穴〉

光軸ロック穴にねじをはめ込むと取りつけ金具は取りつけ金具の取りつけ軸上にセットされます。

調整時

透過形の光軸位置について

透過形は従来と異なり、レンズが2個ありますが、実際に使用しているのは下図の通りです。
スリットを装着する場合にはスリット穴を使用レンズ側に合わせてご使用ください。

耐水性について

耐水性を確保するために操作部カバーのねじを0.34N・m~0.54N・mのトルクで締めてください。

その他

耐油性・耐薬品性について

・耐油性を確保していますが油の種類により性能を発揮できない場合もありますので下表を参照のうえ、使用してください。

・形E3S-Cの耐油性については下表の種類の油について試験を行い合格しております。使用する油の検討の際にご参照ください。

試験油分類 JIS分類 商品名 動粘度(mm2/s)at40℃ PH
潤滑油 ―― ベロシティNo.3(エクソンモービル製) 2.02 ――
不水溶性切削油 2種11号 ユシロンオイル No.2ac(ユシロ化学工業製) 10未満
水溶性切削油 W1種1号 ユシローケンEC50T-3(ユシロ化学工業製) ―― 7~9.5
ユシロンルビックHWC68(ユシロ化学工業製) 7~9.9
W1種2号 グライトン1700D(東邦化学工業製) 7~9.2
W2種1号 ユシローケンS50N(ユシロ化学工業製) 7~9.8

注1. 上表の油に50℃、240H浸漬し、絶縁抵抗100MΩ以上の試験に合格しております。
 2. 上表以外の油がかかる雰囲気でご使用される際には上表の動粘度とPH を目安としてください。
   なお油中の添加剤などの影響も考えられますので、事前のご検討をお願いします。