(単位:mm)
指定なき寸法公差:公差等級 IT16
本体
透過形(ヨコ形)
形E3S-CT11(-M1J)
*1. (A) 面にも取りつけ金具使用可能。
*2. 投光器の場合は電源表示灯(赤)のみ。
*3. 投光器の場合は、 ビニル絶縁丸形コード φ4、2芯(導体断面積:0.3mm2、絶縁体径:φ1.3mm)標準2mです。
注. 透過形(形E3S-CT11(-M1J))は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
投光器の形式は「-L」(例:形E3S-CT11-L 2M)、受光器の形式は「-D」(例:形E3S-CT11-D 2M)が加わった表記となります。
投光器、受光器それぞれの形式は、「形式/種類」をご確認ください。
透過形(タテ形)
形E3S-CT61(-M1J)
*1. (A) 面にも取りつけ金具使用可能。
*2. 投光器の場合は電源表示灯(赤)のみ。
*3. 投光器の場合は、 ビニル絶縁丸形コード φ4、2芯(導体断面積:0.3mm2、絶縁体径:φ1.3mm)標準2mです。
回帰/拡散反射形(ヨコ形)
形E3S-CR11(-M1J)
形E3S-CD11(-M1J)
形E3S-CD12(-M1J)
* (A) 面にも取りつけ金具使用可能。
注. 透過形(形E3S-CT61(-M1J))は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
投光器の形式は「-L」(例:形E3S-CT61-L 2M)、受光器の形式は「-D」(例:形E3S-CT61-D 2M)が加わった表記となります。
投光器、受光器それぞれの形式は、「形式/種類」をご確認ください。
回帰/拡散反射形(タテ形)
形E3S-CR61(-M1J)
形E3S-CD61(-M1J)
形E3S-CD62(-M1J)
* (A)面にも取りつけ金具使用可能。
アクセサリ(別売)
はめ込みタイプ長形スリット(透過形用)
形E39-S61