本体

検出方式 形状 接続方式 検出距離 形式
透過形
(投光器
+
受光器)
ヨコ形
412_lu_1_1
コード引き出しタイプ 30m(赤外光) 形E3S-CT11 2M
 投光器 形E3S-CT11-L 2M
 受光器 形E3S-CT11-D 2M
コネクタ中継タイプ
(M12)
形E3S-CT11-M1J 0.3M
 投光器 形E3S-CT11-L-M1J 0.3M
 受光器 形E3S-CT11-D-M1J 0.3M
タテ形
412_lu_1_2
コード引き出しタイプ 形E3S-CT61 2M
 投光器 形E3S-CT61-L 2M
 受光器 形E3S-CT61-D 2M
コネクタ中継タイプ
(M12)
形E3S-CT61-M1J 0.3M
 投光器 形E3S-CT61-L-M1J 0.3M
 受光器 形E3S-CT61-D-M1J 0.3M
回帰
反射形
ヨコ形
412_lu_1_3
コード引き出しタイプ 3m(赤色光) 形E3S-CR11 2M
コネクタ中継タイプ
(M12)
形E3S-CR11-M1J 0.3M
タテ形
412_lu_1_4
コード引き出しタイプ 形E3S-CR61 2M
コネクタ中継タイプ
(M12)
形E3S-CR61-M1J 0.3M
拡散
反射形
ヨコ形
412_lu_1_5
コード引き出しタイプ 700mm(赤外光) 形E3S-CD11 2M
2m(赤外光) 形E3S-CD12 2M
コネクタ中継タイプ
(M12)
700mm(赤外光) 形E3S-CD11-M1J 0.3M
2m(赤外光) 形E3S-CD12-M1J 0.3M
タテ形
412_lu_1_6
コード引き出しタイプ 700mm(赤外光) 形E3S-CD61 2M
2m(赤外光) 形E3S-CD62 2M
コネクタ中継タイプ
(M12)
700mm(赤外光) 形E3S-CD61-M1J 0.3M
2m(赤外光) 形E3S-CD62-M1J 0.3M

アクセサリ(別売)

スリット

(透過形用)センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

スリット幅 検出距離 最小検出物体
(参考値)
形式 数量 備考
幅0.5mm×11mm 1.8m φ0.5mm 形E39-S61 投/受光器各1個
(計8個)
〈はめ込みタイプ長形スリット〉
透過形 形E3S-CT□1(-M1J)に
使用できます。外形寸法参照
幅1mm×11mm 3.5m φ1mm
幅2mm×11mm 7m φ2mm
幅4mm×11mm 15m φ2.6mm

反射板

(回帰反射形用 必須)形E39-R1はセンサに付属しております。その他反射板は必要に応じてご注文ください。

名称 検出距離 形式 数量 備考
定格値 参考値
反射板 3m - 形E39-R1 1個 回帰反射形 形E3S-CR□1(-M1J)に付属されています。
- 4m 形E39-R2 1個 ――
小型反射板 - 1.5m 形E39-R3 1個 ――
- 750mm 形E39-R4 1個 ――
テープ形反射板 - 700mm〔50mm〕* 形E39-RS1 1枚 M.S.R.機能は有効となります。
- 1,100mm〔100mm〕* 形E39-RS2 1枚
- 1,400mm〔100mm〕* 形E39-RS3 1枚

注1. 付属反射板以外をご使用の場合、設定時に安定表示灯が点灯していることを確認してご使用ください。
 2. icon_01 詳細はE39-L/E39-S/E39-Rデータシートの「反射板一覧表」を参照ください。
*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。

取りつけ金具

一部金具はセンサに付属しております。その他金具は必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量 備考
412_lu_4_1 形E39-L102 1個 ヨコ形の商品に付属されています。
412_lu_4_2 形E39-L103 1個 タテ形の商品に付属されています。
412_lu_4_3 形E39-L85 1個 形E3S-□□□□□42、44から形E3S-Cのタテ形に
切替えられる際の取りつけ金具です。
412_lu_4_4 形E39-L86 1個 形E3S-□□□□□43から形E3S-Cのタテ形に
切替えられる際の取りつけ金具です。
412_lu_4_5 形E39-L87 1個 ――

注1. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご注文ください。
 2. icon_01 詳細はE39-L/E39-S/E39-Rデータシートの「取りつけ金具一覧表」を参照ください。

センサI/Oコネクタ(片側コネクタ)

(コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

コード仕様 形状 コードの種類 形式
難燃性、
ロボットコード
ストレート形 412_lu_5_1 2m 3線式 形XS2F-D421-DC0-F
5m 形XS2F-D421-GC0-F
L形 412_lu_5_2 2m 形XS2F-D422-DC0-F
5m 形XS2F-D422-GC0-F