Page top

E3T 形式一覧

アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型)

アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) E3T

E3Tシリーズ増強で取りつけ、設置がよりシンプルに!スムーズに!

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/06/15

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 208 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ
形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
アンプ内蔵光電センサ, 小型円柱タイプ, 拡散反射形, 検出距離 3~50mm, トップビュー, NPN出力, 入光時ON ¥ 9,850 ¥ 10,830 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵光電センサ, 小型円柱タイプ, 拡散反射形, 検出距離 3~50mm, トップビュー, PNP出力, 入光時ON ¥ 9,850 ¥ 10,830 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵光電センサ, 小型円柱タイプ, 透過形, 検出距離 1m, トップビュー, NPN出力, 遮光時ON ¥ 9,850 ¥ 10,830 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵光電センサ, 小型円柱タイプ, 透過形, 検出距離 1m, トップビュー, PNP出力, 遮光時ON ¥ 9,850 ¥ 10,830 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵光電センサ, 小型円柱タイプ, 透過形, 検出距離 500mm, サイドビュー, NPN出力, 遮光時ON ¥ 9,850 ¥ 10,830 標準在庫機種 カートに追加
アンプ内蔵光電センサ, 小型円柱タイプ, 透過形, 検出距離 500mm, サイドビュー, PNP出力, 遮光時ON ¥ 9,850 ¥ 10,830 標準在庫機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, NPN出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 9,250 ¥ 10,170 標準在庫機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, NPN出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 10,100 ¥ 11,110 受注生産機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, NPN出力, 入光時ON, 赤色光, M3取りつけ, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 9,250 ¥ 10,170 標準在庫機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, NPN出力, 入光時ON, 赤色光, M3取りつけ, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 10,100 ¥ 11,110 受注生産機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, NPN出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, ロボット(耐屈曲)コード, 2m ¥ 10,400 ¥ 11,440 標準在庫機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, NPN出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, ロボット(耐屈曲)コード, 5m ¥ 12,500 ¥ 13,750 受注生産機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 9,250 ¥ 10,170 標準在庫機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 10,100 ¥ 11,110 受注生産機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M3取りつけ, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 9,250 ¥ 10,170 標準在庫機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, NPN出力, 遮光時ON, 赤色光, M2取りつけ, ロボット(耐屈曲)コード, 2m ¥ 10,400 ¥ 11,440 受注生産機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, PNP出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 9,250 ¥ 10,170 標準在庫機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, PNP出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 10,000 ¥ 11,000 受注生産機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, PNP出力, 入光時ON, 赤色光, M3取りつけ, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 9,250 ¥ 10,170 標準在庫機種 カートに追加
超薄型アンプ内蔵光電センサ, 拡散反射形, 検出距離 5~30mm, PNP出力, 入光時ON, 赤色光, M2取りつけ, ロボット(耐屈曲)コード, 2m ¥ 10,400 ¥ 11,440 受注生産機種 カートに追加

全商品 208 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。