Page top

E3T

アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型)

E3T

E3Tシリーズ増強で取りつけ、設置がよりシンプルに!スムーズに!

※ Web特別価格提供品

光電センサセレクタ

検出方式/検出距離/検出対象物などの必要な条件を選ぶだけで簡単に光電センサの形式を検索できます。

設置・設定・運用をよりシンプル&ローコストに!

小型円柱タイプ 新登場

E3T 特長 3

ストレスのない、確実な設置を実現

サイドビュー形状 フラット形状がM3取りつけタイプに進化

E3T 特長 6

小型円柱タイプ

E3T 特長 8

全体特長

多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応

E3T 特長 11

二次電池製造ラインにも最適

使用金属は全てステンレス。銅混入による導電なく安心

円柱タイプのケース・ナット・座金、M3取りつけタイプの取りつけ板やスリーブのいずれもステンレスです。銅・亜鉛・ニッケルメッキなど有害金属を使用していませんので、二次電池製造ラインでも安心して使用可能です。別売りでステンレスねじも用意しておりますので、即時に二次電池でご使用いただけます。

E3T 特長 15

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら