本体

M2取りつけタイプ

センサに取りつけねじセットを付属しています。

検出方式 形状 検出距離 動作モード 形式
NPN出力 PNP出力
透過形
*1
(投光器
+
受光器)
409_lu_1_1 2m(赤色光)
(感度調整ユニット使用可能)
入光時ON 形E3T-ST31 2M*4 形E3T-ST33 2M*4
しゃ光時ON 形E3T-ST32 2M*4 形E3T-ST34 2M*4
1m(赤色光)
(感度調整ユニット使用可能)
入光時ON 形E3T-ST11 2M*4 形E3T-ST13 2M*4
しゃ光時ON 形E3T-ST12 2M*4 形E3T-ST14 2M*4
300mm
(赤色光)
入光時ON 形E3T-ST21 2M 形E3T-ST23 2M
しゃ光時ON 形E3T-ST22 2M 形E3T-ST24 2M
2m
(赤外光)
入光時ON 形E3T-ST31F 2M 形E3T-ST33F 2M
しゃ光時ON 形E3T-ST32F 2M 形E3T-ST34F 2M
1m
(赤外光)
入光時ON 形E3T-ST11F 2M 形E3T-ST13F 2M
しゃ光時ON 形E3T-ST12F 2M 形E3T-ST14F 2M
300mm
(赤外光)
入光時ON 形E3T-ST21F 2M 形E3T-ST23F 2M
しゃ光時ON 形E3T-ST22F 2M 形E3T-ST24F 2M
409_lu_1_2 500mm
(赤色光)
入光時ON 形E3T-FT11 2M*4 形E3T-FT13 2M*4
しゃ光時ON 形E3T-FT12 2M*4 形E3T-FT14 2M*4
300mm
(赤色光)
入光時ON 形E3T-FT21 2M 形E3T-FT23 2M
しゃ光時ON 形E3T-FT22 2M 形E3T-FT24 2M
500mm
(赤外光)
入光時ON 形E3T-FT11F 2M 形E3T-FT13F 2M
しゃ光時ON 形E3T-FT12F 2M 形E3T-FT14F 2M
300mm
(赤外光)
入光時ON 形E3T-FT21F 2M 形E3T-FT23F 2M
しゃ光時ON 形E3T-FT22F 2M 形E3T-FT24F 2M
回帰
反射形
409_lu_1_3 付属反射板形E39-R4使用時
200mm〔30mm〕 *2
(赤色光)

形E39-R37-CA使用時
100mm〔10mm〕 *2
(赤色光)
入光時ON 形E3T-SR41 2M*3 *4 形E3T-SR43 2M*3 *4
しゃ光時ON 形E3T-SR42 2M*3 *4 形E3T-SR44 2M*3 *4
拡散
反射形
409_lu_1_4 5~30mm
(赤色光)
入光時ON 形E3T-FD11 2M*4 形E3T-FD13 2M*4
しゃ光時ON 形E3T-FD12 2M*4 形E3T-FD14 2M*4
限定
反射形
409_lu_1_5 5~15mm
(赤色光)
入光時ON 形E3T-SL11 2M*4 形E3T-SL13 2M*4
しゃ光時ON 形E3T-SL12 2M*4 形E3T-SL14 2M*4
5~30mm
(赤色光)
入光時ON 形E3T-SL21 2M*4 形E3T-SL23 2M*4
しゃ光時ON 形E3T-SL22 2M*4 形E3T-SL24 2M*4
BGS
反射形
409_lu_1_6 1~15mm
(赤色光)
入光時ON 形E3T-FL11 2M*4 形E3T-FL13 2M*4
しゃ光時ON 形E3T-FL12 2M*4 形E3T-FL14 2M*4
1~30mm
(赤色光)
入光時ON 形E3T-FL21 2M*4 形E3T-FL23 2M*4
しゃ光時ON 形E3T-FL22 2M*4 形E3T-FL24 2M*4

M3取りつけタイプ

センサに取りつけねじセットは付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

検出方式 形状 検出距離 動作モード 形式
NPN出力 PNP出力
透過形
*1
(投光器
+
受光器)
409_lu_2_1 1m
(赤色光)
入光時ON 形E3T-ST11M 2M 形E3T-ST13M 2M
しゃ光時ON 形E3T-ST12M 2M 形E3T-ST14M 2M
300mm
(赤色光)
入光時ON 形E3T-ST21M 2M 形E3T-ST23M 2M
しゃ光時ON 形E3T-ST22M 2M 形E3T-ST24M 2M
1m
(赤外光)
入光時ON 形E3T-ST11MF 2M 形E3T-ST13MF 2M
しゃ光時ON 形E3T-ST12MF 2M 形E3T-ST14MF 2M
300mm
(赤外光)
入光時ON 形E3T-ST21MF 2M 形E3T-ST23MF 2M
しゃ光時ON 形E3T-ST22MF 2M 形E3T-ST24MF 2M
拡散
反射形
409_lu_2_2 5~30mm
(赤色光)
入光時ON 形E3T-FD11M 2M 形E3T-FD13M 2M
しゃ光時ON 形E3T-FD12M 2M 形E3T-FD14M 2M
限定
反射形
409_lu_2_3 5~15mm
(赤色光)
入光時ON 形E3T-SL11M 2M 形E3T-SL13M 2M
しゃ光時ON 形E3T-SL12M 2M 形E3T-SL14M 2M
5~30mm
(赤色光)
入光時ON 形E3T-SL21M 2M 形E3T-SL23M 2M
しゃ光時ON 形E3T-SL22M 2M 形E3T-SL24M 2M

*1. 投光器の形式は、表中のセット形式に、「-L」が加わった表記となります。例:形E3T-ST11-L 2M
   受光器の形式は、表中のセット形式に、「-D」が加わった表記となります。例:形E3T-ST11-D 2M
*2. センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*3. 反射板形E39-R37-CA付属タイプ、反射板付属なしタイプをご用意しています。
   形E39-R37-CA付属タイプ:形E3T-SR4□-S
   反射板付属なしタイプ :形E3T-SR4□-C
*4. ロボット(耐屈曲)コードタイプを準備しています。形式にRがつきます。(例:形E3T-ST11R 2M)

小型円柱タイプ

センサに取りつけねじセットを付属しています。

検出方式 形状 検出距離 動作モード 形式
NPN出力 PNP出力
透過形
(投光器
+
受光器)
409_lu_3_1 1m
(赤色光)
入光時ON ― ―
しゃ光時ON 形E3T-CT12 2M 形E3T-CT14 2M
409_lu_3_2 500mm
(赤色光)
入光時ON ― ―
しゃ光時ON 形E3T-CT22S 2M 形E3T-CT24S 2M
拡散反射形
(ボリウム付)
409_lu_3_3 3 ~ 50mm
(赤外光)
入光時ON 形E3T-CD11 2M 形E3T-CD13 2M
しゃ光時ON ― ―

アクセサリ(別売)

M2取りつけタイプ用アクセサリ

センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

名称 適用センサ 形式 数量 備考
サイドビュー
透過形用
スリット
φ0.5 形E3T-ST3□□ 形E39-S63 2個
(φ0.5、
φ1mm共用、
投/受光器各1個)
検出距離200mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
形E3T-ST1□□ 検出距離100mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
形E3T-ST2□□ 検出距離30mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
φ1 形E3T-ST3□□ 検出距離600mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm
形E3T-ST1□□ 検出距離300mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm
形E3T-ST2□□ 検出距離100mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm
フラット
透過形用
スリット
φ0.5 形E3T-FT1□□ 形E39-S64 検出距離50mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
形E3T-FT2□□ 検出距離30mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
φ1 形E3T-FT1□□ 検出距離100mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm
形E3T-FT2□□ 検出距離50mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm
サイドビュー透過形
感度調整ユニット
(赤色光タイプ専用)
形E3T-ST3□ 形E39-E10 1個 検出距離(参考値)1,200~1,800mm
形E3T-ST1□ 検出距離(参考値)300~800mm
サイドビュー用
取りつけ金具 *1
形E3T-S□□□□ 形E39-L116 1個 ナットプレート付属
形E39-L117
形E39-L118
フラット用
取りつけ金具 *1
形E3T-F□□□□ 形E39-L119 -
形E39-L120
サイドビュー用
ねじセット*2 *3
形E3T-S□□□□ 形E39-L164 各2個 材質: 鉄(センサ付属品と同タイプ)
内容: セットねじ(M2×14)、六角ナット
フラット用
ねじセット*2 *3
形E3T-F□□□□ 形E39-L165 材質: 鉄(センサ付属品と同タイプ)
内容: セットねじ(M2×8)、六角ナット
フラット用
SUSねじセット *2
形E3T-F□□□□ 形E39-L172 2個 材質: SUS304
内容: 六角穴つきボルト(M2×6)
サイドビュー用
SUSねじセット *2
形E3T-S□□□□ 形E39-L173 各2個 材質: SUS304
内容: 六角穴つきボルト(M2×12)、六角ナット、
    ばね座金、平座金

*1. 透過形(形E3T-ST□□、形E3T-FT□□)の場合は、投/受光器用に2個ご注文ください。
*2. 透過形(形E3T-ST□□、形E3T-FT□□)の場合は、投/受光器用に2セットご注文ください。
   センサ取りつけ用のねじセットです。紛失時などにご注文ください。また、取りつけ金具の装置取りつけ用ではありませんのでご注意ください。
*3. センサに付属しております。

M3取りつけタイプ用アクセサリ

センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

名称 適用センサ 形式 数量 備考
サイドビュー
透過形用
スリット
φ0.5 形E3T-ST1□M□ 形E39-S76A 2個
(投/受光器
各1個)
検出距離100mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
形E3T-ST2□M□ 検出距離30mm、
最小検出物体(参考値)φ0.5mm
φ1 形E3T-ST1□M□ 形E39-S76B 検出距離300mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm
形E3T-ST2□M□ 検出距離100mm、
最小検出物体(参考値)φ1mm
サイドビュー用
取りつけ金具 *1
形E3T-S□□□M□ 形E39-L166 1個 ナットプレート付属
フラット用
取りつけ金具
形E3T-FD□□M 形E39-L167 -
フラット用
背面取りつけ用スペーサ
形E3T-FD□□M 形E39-L168 1個 フラット形 形E3T-FD□□Mで背面
からの取りつけ時に使用します。
サイドビュー用
SUSねじセット *2、3
形E3T-S□□□M□ 形E39-L171 各2個 材質:SUS304
内容:六角穴つきボルト(M3×15)、
   六角ナット、ばね座金、平座金

*1. 透過形(形E3T-ST□□M□)の場合は、投/受光器用に2個ご注文ください。
*2. センサ取りつけ用のねじセットです。紛失時などにご注文ください。また、取りつけ金具の装置取りつけ用ではありませんのでご注意ください。
*3. 透過形(形E3T-ST□□M□)の場合は、投/受光器用に2セットご注文ください。

小型円柱タイプ用アクセサリ

名称 適用センサ 形式 数量 備考
透過形用
SUSナットセット *1
形E3T-CT□□
形E3T-CT□□S
形E39-M5 4個(六角ナット)、
2個(歯付座金)
材質:SUS303
(センサ付属品と同タイプ)
拡散反射形用
SUSナットセット
形E3T-CD□□ 形E39-M6 2個(六角ナット)、
1個(歯付座金)
材質:SUS303
(センサ付属品と同タイプ)
拡散反射形用
調整用ドライバ
形E3T-CD□□ 形E39-G17 1個 感度ボリウムの調整時に使用します。
形E3T-CD□□に付属

*1. 投/受光器用に用意しております。センサ取りつけ用のねじセットです。紛失時などにご注文ください。

共通アクセサリ

名称 適用センサ 形式 数量 備考
小型反射板
(回帰反射形用)
形E3T-SR4□ 形E39-R4 1個 検出距離200mm〔30mm〕*1、
最小検出物体φ2mm、
形E3T-SR4□に付属
形E3T-SR4□-S 形E39-R37-CA *2 検出距離100mm〔10mm〕*1、
最小検出物体φ2mm、
形E3T-SR4□-Sに付属
テープ形反射板
(回帰反射形用)
形E3T-SR4□-C 形E39-RS1-CA *2 検出距離100mm〔10mm〕*1、
最小検出物体φ2mm、
反射板付属なしの形E3T-SR4□-Cと合わせて
お使いください。
形E39-RS2-CA *2
形E39-RS3-CA *2

*1. センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*2. 形E3T-SR4□では形E39-R37やテープ形反射板形E39-RS1/2/3(-CAなし)は使用できませんのでご注意ください。
   また、形E39-□-CAは形E3T-SR4□専用反射板です。他のセンサには使用できません。