検出方式 透過形
形状 角型サイドビュー
409_sp_1_1
角型フラット
409_sp_1_2
NPN出力 入光時ON 形E3T-ST31 形E3T-ST31F 形E3T-ST11
形E3T-ST11M
形E3T-ST11F
形E3T-ST11MF
形E3T-ST21
形E3T-ST21M
形E3T-ST21F
形E3T-ST21MF
形E3T-FT11 形E3T-FT11F 形E3T-FT21 形E3T-FT21F
しゃ光時ON 形E3T-ST32 形E3T-ST32F 形E3T-ST12
形E3T-ST12M
形E3T-ST12F
形E3T-ST12MF
形E3T-ST22
形E3T-ST22M
形E3T-ST22F
形E3T-ST22MF
形E3T-FT12 形E3T-FT12F 形E3T-FT22 形E3T-FT22F
PNP出力 入光時ON 形E3T-ST33 形E3T-ST33F 形E3T-ST13
形E3T-ST13M
形E3T-ST13F
形E3T-ST13MF
形E3T-ST23
形E3T-ST23M
形E3T-ST23F
形E3T-ST23MF
形E3T-FT13 形E3T-FT13F 形E3T-FT23 形E3T-FT23F
しゃ光時ON 形E3T-ST34 形E3T-ST34F 形E3T-ST14
形E3T-ST14M
形E3T-ST14F
形E3T-ST14MF
形E3T-ST24
形E3T-ST24M
形E3T-ST24F
形E3T-ST24MF
形E3T-FT14 形E3T-FT14F 形E3T-FT24 形E3T-FT24F
検出距離 2m 1m 300mm 500mm 300mm
標準検出物体 φ3mm以上の不透明体 φ2mm以上の不透明体 φ1.3mm以上の不透明体
最小検出物体(参考値) φ3mm不透明体 φ2mm不透明体 φ1.3mm不透明体
応差(白画用紙) ―
白黒誤差 ―
指向角 投光器:2~20°、受光器:2~70° 投光器:3~25°、受光器:3°以上
光源(発光波長) 赤色(650nm) 赤外(860nm) 赤色(650nm) 赤外(860nm) 赤色(650nm) 赤外(860nm) 赤色(650nm) 赤外(860nm) 赤色(650nm) 赤外(860nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 30mA以下(投光器10mA以下、受光器20mA以下)
制御出力 負荷電源電圧26.4VDC以下
負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA) 1V以下(負荷電流10mA未満))
オープンコレクタ出力形
表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
保護回路 電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
使用周囲照度 白熱ランプ 5,000lx以下、太陽光 10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃
(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH
(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~2,000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造 *1 IEC60529 規格IP67
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約40g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
表示窓 変性ポリアリレート
レンズ 変性ポリアリレート
六角ナット ―
歯付座金 ―
適合規格 CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1) *1
MTTFd E3T-ST□□/E3T-FT□□:398年
E3T-ST□□F/E3T-FT□□F:393年
付属品 *2 取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット

*1. ISO13849-1(PLc、cat1)適合時の保護構造は、E3T-STシリーズはIP54、E3T-FTシリーズはIP67です。2023年12月認証取得。
  ISO13849-1認証品として使用される場合は、「取扱説明書」および「ISO13849-1対応時の注意事項」をご参照ください。
  別売スリットE39-S63/S64取りつけ時は、ISO13849-1(PLc、cat1)適合対象外です。
 *2. M3取りつけタイプ(形E3T-ST□□M(F))は取扱説明書のみとなります。必要に応じて取りつけねじセットをご注文ください。

検出方式 透過形 回帰反射形(M.S.R機能なし)
形状 円柱トップビュー
409_sp_1_3
円柱サイドビュー
409_sp_1_4
角型サイドビュー
409_sp_1_5
NPN出力 入光時ON ― ― 形E3T-SR41
しゃ光時ON 形E3T-CT12 形E3T-CT22S 形E3T-SR42
PNP出力 入光時ON ― ― 形E3T-SR43
しゃ光時ON 形E3T-CT14 形E3T-CT24S 形E3T-SR44
検出距離 1m 500mm 200mm〔30mm〕*(形E39-R4使用)
100mm〔10mm〕*(形E39-R37-CA使用)
標準検出物体 φ4mm以上の不透明体 φ5mm以上の不透明体 φ27mm以上の不透明体
最小検出物体(参考値) ― φ2mm(検出距離100mm)
応差(白画用紙) ―
白黒誤差 ―
指向角 受光器:2° 受光器:10° 2~20°
光源(発光波長) 赤色(630nm) 赤色(625nm) 赤色(650nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 30mA以下
(投光器15mA以下、受光器15mA以下)
20mA以下
制御出力 負荷電源電圧30VDC以下
負荷電流80mA以下
(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形
負荷電源電圧26.4VDC以下
負荷電流50mA以下
(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)
     1V以下(負荷電流10mA未満))
オープンコレクタ出力形
表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
保護回路 電源逆接続保護
負荷短絡保護
電源・制御出力逆接続保護
負荷短絡保護
相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各0.5ms以下 動作・復帰:各1ms以下
使用周囲照度 白熱ランプ 3,000lx以下 白熱ランプ 5,000lx以下、太陽光 10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃、保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結・結露しないこと)
動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃
(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH
(ただし、結露しないこと)
動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH
(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm
X、Y、Z各方向2h
10~2,000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2
X、Y、Z各方向0.5h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 1,000m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造 IEC60529 規格IP65 IEC60529 規格IP67
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約60g 約20g
材質 ケース SUS303 ポリブチレンテレフタレート
表示窓 ポリサルホン 変性ポリアリレート
レンズ ポリサルホン メタクリル樹脂
六角ナット SUS303 ―
歯付座金 SUS303 ―
MTTFd 428年 442年 696年
付属品 取扱説明書、六角ナット、歯付座金 取扱説明書、取りつけ用セットねじ(M2×14)、
ナット、形E39-R4(形E3T-SR4□のみ)、
形E39-R37-CA(形E3T-SR4□-Sのみ)

*センサと反射板間の距離は〔 〕内の数値以上離して設定してください。

検出方式 拡散反射形 限定反射形 BGS反射形
形状 角型フラット
409_sp_1_6
円柱トップビュー
409_sp_1_7
角型サイドビュー
409_sp_1_8
角型フラット
409_sp_1_9
NPN出力 入光時ON 形E3T-FD11
形E3T-FD11M
形E3T-CD11 形E3T-SL11
形E3T-SL11M
形E3T-SL21
形E3T-SL21M
形E3T-FL11 形E3T-FL21
しゃ光時ON 形E3T-FD12
形E3T-FD12M
― 形E3T-SL12
形E3T-SL12M
形E3T-SL22
形E3T-SL22M
形E3T-FL12 形E3T-FL22
PNP出力 入光時ON 形E3T-FD13
形E3T-FD13M
形E3T-CD13 形E3T-SL13
形E3T-SL13M
形E3T-SL23
形E3T-SL23M
形E3T-FL13 形E3T-FL23
しゃ光時ON 形E3T-FD14
形E3T-FD14M
― 形E3T-SL14
形E3T-SL14M
形E3T-SL24
形E3T-SL24M
形E3T-FL14 形E3T-FL24
検出距離 5~30mm
(白画用紙50×50mm)
3~50mm
(白画用紙100×100mm)
5~15mm
(白画用紙
50×50mm)
5~30mm
(白画用紙
50×50mm)
1~15mm
(白画用紙
50×50mm)
1~30mm
(白画用紙
50×50mm)
標準検出物体 ―
最小検出物体(参考値) φ0.15mm
(検出距離10mm)
― φ0.15mm
(検出距離10mm)
φ0.15mm非光沢物体
(検出距離10mm)
応差(白画用紙) 6mm以下 検出距離の15%以下 2mm以下 6mm以下 0.5mm以下 2mm以下
白黒誤差 ― 15%以下
指向角 ―
光源(発光波長) 赤色(650nm) 赤外(870nm) 赤色(650nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 20mA以下
制御出力 負荷電源電圧26.4VDC以下
負荷電流50mA以下
(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)
     1V以下(負荷電流10mA未満))
オープンコレクタ出力形
負荷電源電圧30VDC以下
負荷電流80mA以下
(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形
負荷電源電圧26.4VDC以下
負荷電流50mA以下
(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)
     1V以下(負荷電流10mA未満))
オープンコレクタ出力形
表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
保護回路 電源・制御出力逆接続保護
負荷短絡保護
相互干渉防止機能
電源逆接続保護
負荷短絡保護
電源・制御出力逆接続保護
負荷短絡保護
相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各1ms以下 動作・復帰:各0.5ms以下 動作・復帰:各1ms以下
使用周囲照度 白熱ランプ 5,000lx以下、太陽光 10,000lx以下 白熱ランプ 3,000lx以下 白熱ランプ 5,000lx以下、太陽光 10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃ 
保存時:-40~+70℃
(ただし、氷結・結露しないこと)
動作時:-25~+55℃ 
保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結・結露しないこと)
動作時:-25~+55℃ 保存時:-40~+70℃
(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH 
保存時:35~95%RH
(ただし、結露しないこと)
動作時、保存時:各35~85%RH
(ただし、結露しないこと)
動作時:35~85%RH 保存時:35~95%RH
(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min AC500V 50/60Hz 1min AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~2,000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2
X、Y、Z各方向0.5h
10~55Hz 複振幅1.5mm
X、Y、Z各方向2h
10~2,000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2
X、Y、Z各方向0.5h
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向3回 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 1,000m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造 IEC60529 規格IP67 IEC60529 規格IP65 IEC60529 規格IP67
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約20g 約40g 約20g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート SUS303 ポリブチレンテレフタレート
表示窓 変性ポリアリレート エポキシ 変性ポリアリレート
レンズ 変性ポリアリレート ポリサルホン 変性ポリアリレート
六角ナット ― SUS303 ―
歯付座金 ― SUS303 ―
MTTFd 696年 494年 696年 653年
付属品 取扱説明書、取りつけ用セット
ねじ(M2×8)、ナット
*
取扱説明書、六角ナット、
歯付座金、調整用ドライバ
取扱説明書、取りつけ用セット
ねじ(M2×14)、ナット
*
取扱説明書、取りつけ用セット
ねじ(M2×8)、ナット

*M3取りつけタイプ(形E3T-FD□□M、形E3T-SL□□M)は取扱説明書のみとなります。必要に応じて取りつけねじセットをご注文ください。