検出方式回帰反射形(M.S.R.機能付)
形式形E3G-R13形E3G-R17形E3G-MR19形E3G-MR19T
検出距離10m 〔500mm〕 *1 (形E39-R2使用時)
設定距離−
標準検出物体Φ 80mm以上の不透明体
応差−
指向角本体:1~5°
反射率特性(白黒誤差)−
光源(発光波長)赤色発光ダイオード(650nm)
投光スポット径−
電源電圧DC10~30V〔リップル(p-p)10%含む〕DC12~240V±10% リップル(p-p)10%以下
AC24~240V±10% 50/60Hz
消費電流/電力50mA以下2W以下
制御出力負荷電源電圧DC30V以下
負荷電流100mA以下
(残留電圧 NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式)
L・ON/D・ONスイッチ切替式
リレー出力:1ch接点
AC250V 3A(cosΦ =1)以下
DC30V 3A以下
L・ON/D・ONスイッチ切替式
寿命
(リレー出力)
機械的−5,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的−10万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能相互干渉防止機能
応答時間動作・復帰:各1ms動作・復帰:各30ms以下
感度調整1回転ボリウム
タイマ機能−ONディレイ/OFFディレイ
0~5s(ボリウム可変式)
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時:−25~+55℃、保存時:−30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1minAC2,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X 、Y 、Z 各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X 、Y 、Z 各方向 3回
保護構造IEC規格 IP67(保護カバー装着時)
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)M12コネクタタイプ端子台タイプ
質量(梱包状態)約150g約50g約150g
材質ケースポリブチレンテレフタレート
レンズ部メタクリル樹脂
付属品 *2反射板、調整用ドライバ、取扱説明書

検出方式距離設定形
形式形E3G-L73形E3G-L77形E3G-ML79形E3G-ML79T
検出距離0.2~2m(白画用紙300×300mm)
設定距離0.5~2m(白画用紙300×300mm)
標準検出物体−
応差設定距離の10%
指向角−
反射率特性(白黒誤差)±10%以下(検出距離1m時)
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
投光スポット径Φ 70mm以下(検出距離1m時)
電源電圧DC10~30V〔リップル(p-p)10%含む〕DC12~240V±10% リップル(p-p)10%以下
AC24~240V±10% 50/60Hz
消費電流/電力60mA以下2W以下
制御出力負荷電源電圧DC30V以下
負荷電流100mA以下
(残留電圧 NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式)
L ・ ON/D ・ ON スイッチ切替式
リレー出力:1ch接点
AC250V 3A(cosΦ =1)以下
DC30V 3A以下
L・ON/D・ONスイッチ切替式
寿命
(リレー出力)
機械的−5,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的−10万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能相互干渉防止機能
応答時間動作・復帰:各5ms動作・復帰:各30ms以下
感度調整ティーチング方式(NORMALモード/ZONEモード)
タイマ機能−ONディレイ/OFFディレイ
0~5s(ボリウム可変式)
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時:−25~+55℃、保存時:−30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1minAC2,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X 、Y 、Z 各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X 、Y 、Z 各方向 3回
保護構造IEC規格 IP67(保護カバー装着時)
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)M12コネクタタイプ端子台タイプ
質量(梱包状態)約150g約50g約150g
材質ケースポリブチレンテレフタレート
レンズ部メタクリル樹脂
付属品 *2調整用ドライバ、取扱説明書

*1. センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*2. 取りつけ金具は別売です。