(単位:mm)

指定なき寸法公差:公差等級 IT16

本体

回帰反射形

コード引き出しタイプ
形E3G-R13
コネクタタイプ
形E3G-R17

注. 省略している図形および寸法は、上記の形E3G-R13と同じです。

端子台タイプ
形E3G-MR19
形E3G-MR19T

* 形E3G-MR19には、ONディレイボリウムとOFFディレイボリウムはありません。

距離設定形

コード引き出しタイプ
形E3G-L73
コネクタタイプ
形E3G-L77

注. 省略している図形および寸法は、上記の形E3G-L73と同じです。

端子台タイプ
形E3G-ML79
形E3G-ML79T

* 形E3G-ML79には、ONディレイボリウムとOFFディレイボリウムはありません。

アクセサリ(別売)

コード横出し用端子保護カバー

形E39-L129

コード横出し用端子保護カバー装置時(形E3G-MR19の例)

反射板

取りつけ金具

センサI/Oコネクタ