本体
| 検出
方式 |
形状 | 接続方式 | 検出距離 | タイマ
機能 |
形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN/PNP切替 | リレー出力 | |||||
| 回帰
反射形 (M.S.R. 機能付) |
(形E39- R2付属) |
コード引き出し
タイプ(2m) |
10m *
〔500mm〕 (赤色光) |
- | 形E3G-R13 2M | - |
| コネクタタイプ
(M12) |
形E3G-R17 | |||||
| 端子台タイプ | - | 形E3G-MR19 | ||||
| 有 | 形E3G-MR19T | |||||
| 距離
設定形 |
![]() |
コード引き出し
タイプ(2m) |
白画用紙
300× 300mm 0.2~2m (赤外光) |
- | 形E3G-L73 2M | - |
| コネクタタイプ
(M12) |
形E3G-L77 | |||||
| 端子台タイプ | - | 形E3G-ML79 | ||||
| 有 | 形E3G-ML79T | |||||
*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
アクセサリ(別売)
反射板
| 形状 | 検出距離 | 形式 | 数量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格値 | 参考値 | ||||
![]() |
10m
〔500mm〕* |
―― | 形E39-R2 | 1個 | 形E3G-R1□/MR19(T)に付
属されています。 |
![]() |
―― | 6m
〔100mm〕* |
形E39-R1 | 1個 | ―― |
注. 定格値以外の反射板をご使用の場合は、設置時に安定表示灯が点灯していることを確認してご使用ください。
*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
コード横出し用端子保護カバー
| 形状 | 形式 | 数量 | 適用形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
形E39-L129 | 1個 | 形E3G-MR19(T)
形E3G-ML79(T) |
縦出し方向の封止用にゴムブッシュ、
キャップ付属 |
取りつけ金具
| 形状 | 形式 | 数量 | 適用形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
形E39-L131 | 1個 | 形E3G-R1□
形E3G-L7□ |
―― |
![]() |
形E39-L132 | 1個 | 背面取りつけ時 | |
![]() |
形E39-L135 | 1個 | 形E3G-MR19(T)
形E3G-ML79(T) |
コード下出し時 |
![]() |
形E39-L136 | 1個 | ―― |
注. 取りつけ金具は、センサに付属していません。ご使用時は別途ご注文ください。
センサI/Oコネクタ(M12)(片側コネクタ)
| コード仕様 | 形状 | コードの種類 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 難燃性、
ロボットコード |
ストレート形 | ![]() |
2m | 3線式 | 形XS2F-D421-DC0-F |
| 5m | 形XS2F-D421-GC0-F | ||||
| L形 | ![]() |
2m | 形XS2F-D422-DC0-F | ||
| 5m | 形XS2F-D422-GC0-F | ||||