Page top

2010/03 受注終了

E3X-NH

ファイバアンプ(バー表示ティーチングタイプ)

E3X-NH

LEDダブルバー表示のティーチングファイバアンプ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3X-NH11 アンプユニット コード引き出しタイプ 汎用タイプ NPN出力 2D / 3D
E3X-NH16 CompoBus/Sセンサアンプターミナル接続ユニット 2D / 3D
E3X-NH21 アンプユニット コード引き出しタイプ タイマ付きタイプ NPN出力 2D / 3D
E3X-NH41 アンプユニット コード引き出しタイプ 汎用タイプ PNP出力 2D / 3D
E3X-NH51 アンプユニット コード引き出しタイプ タイマ付きタイプ PNP出力 2D / 3D
E32-C31 反射形 同軸/小スポット M3ねじ 2D / 3D
E32-CC200 反射形 同軸/小スポット M6ねじ 2D / 3D
E32-D11 反射形 耐屈曲 標準サイズ M6ねじ 曲げ半径R4 2D / 3D
E32-D11L 反射形 長距離/ハイパワー M6ねじ 2D / 3D
E32-D11R 反射形 柔軟 標準サイズ M6ねじ 曲げ半径R1 2D / 3D
E32-D12 反射形 標準サイズ Φ3円柱 2D / 3D
E32-D12F 反射形 耐薬品 フッ素樹脂カバー Φ6 2D / 3D
E32-D14L 反射形 標準サイズ サイドビュー Φ6円柱 2D / 3D
E32-D21 反射形 耐屈曲 小型サイズ M3ねじ 曲げ半径R4 2D / 3D
E32-D21B 反射形 耐屈曲 小型サイズ M4ねじ 曲げ半径R4 2D / 3D
E32-D21L 反射形 長距離/ハイパワー M4ねじ 2D / 3D
E32-D21R 反射形 柔軟 小型サイズ M3ねじ 曲げ半径R1 2D / 3D
E32-D22B 反射形 耐屈曲 小型サイズ Φ1.5円柱 曲げ半径R4 2D / 3D
E32-D22L 反射形 長距離/ハイパワー Φ3円柱 2D / 3D
E32-D24 反射形 小型サイズ Φ2円柱 サイドビュー 2D / 3D
E32-D32 反射形 同軸/小スポット Φ2円柱 2D / 3D
E32-D32L 反射形 同軸/小スポット Φ3円柱 2D / 3D
E32-D33 反射形 超小型/細径スリーブ Φ0.8スリーブ 2D / 3D
E32-D331 反射形 超小型/細径スリーブ Φ0.5スリーブ 2D / 3D
E32-D51 反射形 耐環境タイプ M6ねじ 耐熱150℃ 2D / 3D
E32-D61 反射形 耐環境タイプ M6ねじ 耐熱350℃ 2D / 3D
E32-D73 反射形 耐環境タイプ M4ねじ 耐熱400℃ スリーブ付き 2D / 3D
E32-D82F1 液面レベル検出 接液タイプ 耐熱200℃ フッ素樹脂カバー 2D / 3D
E32-D82F2 液面レベル検出 接液タイプ 耐熱200℃ フッ素樹脂カバー 2D / 3D
E32-DC200 反射形 標準サイズ M6ねじ 2D / 3D
E32-DC200B 反射形 標準サイズ M6ねじ スリーブ90mmつき 2D / 3D
E32-DC200B4 反射形 標準サイズ M6ねじ スリーブ40mmつき 2D / 3D
E32-DC200E 反射形 小型サイズ M3ねじ 2D / 3D
E32-DC200F 反射形 小型サイズ M3ねじ スリーブ90mmつき 2D / 3D
E32-DC200F4 反射形 小型サイズ M3ねじ スリーブ40mmつき 2D / 3D
E32-G14 透過形 ラベル検出用 溝型 2D / 3D
E32-L24L 限定反射形 耐熱105℃ フラットビュー 2D / 3D
E32-L25 限定反射形 微小段差 ハイパワー サイドビュー 2D / 3D
E32-L25A 限定反射形 微小段差 ハイパワー トップビュー 2D / 3D
E32-L25L 限定反射形 耐熱105℃ トップビュー 2D / 3D
E32-L25T 液面レベル検出 適用パイプ Φ8mm-10mm 2D / 3D
E32-M21 透過形 エリア検出 多点検出4ヘッド 2D / 3D
E32-T11 透過形 耐屈曲 標準サイズ M4ねじ 曲げ半径R4 2D / 3D
E32-T11L 透過形 長距離/ハイパワー M4ねじ 2D / 3D
E32-T11R 透過形 柔軟 標準サイズ M4ねじ 曲げ半径R1 2D / 3D
E32-T12F 透過形 耐薬品 フッ素樹脂カバー 長距離 Φ5円柱 2D / 3D
E32-T12L 透過形 長距離/ハイパワー Φ3円柱 2D / 3D
E32-T14 透過形 長距離/ハイパワー ねじ取付 サイドビュー 2D / 3D
E32-T14F 透過形 耐薬品 フッ素樹脂カバー サイドビュー Φ5 2D / 3D
E32-T14L 透過形 標準サイズ Φ3円柱 サイドビュー 2D / 3D
E32-T16 透過形 エリア検出 エリア幅10mm 長距離 2D / 3D
E32-T16P 透過形 エリア検出 エリア幅11mm 2D / 3D
E32-T17L 透過形 長距離/ハイパワー 大型レンズ内蔵 M14ねじ 2D / 3D
E32-T21 透過形 耐屈曲 小型サイズ M3ねじ 曲げ半径R4 2D / 3D
E32-T21L 透過形 長距離/ハイパワー M3ねじ 2D / 3D
E32-T21R 透過形 柔軟 小型サイズ M3ねじ 曲げ半径R1 2D / 3D
E32-T22 透過形 小型サイズ Φ2円柱 2D / 3D
E32-T22B 透過形 耐屈曲 小型サイズ Φ1.5円柱 曲げ半径R4 2D / 3D
E32-T22L 透過形 長距離/ハイパワー Φ2円柱 2D / 3D
E32-T22S 透過形 細径ビーム Φ3円柱 2D / 3D
E32-T24 透過形 小型サイズ Φ1円柱 サイドビュー 2D / 3D
E32-T24S 透過形 細径ビーム Φ3.5円柱 サイドビュー 2D / 3D
E32-T51 透過形 耐環境タイプ M4ねじ 耐熱150℃ 2D / 3D
E32-T54 透過形 耐環境タイプ Φ2 耐熱150℃ サイドビュー 2D / 3D
E32-TC200 透過形 標準サイズ M4ねじ 2D / 3D
E32-TC200A 透過形 小型サイズ M3ねじ 2D / 3D
E32-TC200B 透過形 標準サイズ M4ねじ スリーブ90mmつき 2D / 3D
E32-TC200B4 透過形 標準サイズ M4ねじ スリーブ40mmつき 2D / 3D
E32-TC200E 透過形 小型サイズ M3ねじ 2D / 3D
E32-TC200F 透過形 小型サイズ M3ねじ スリーブ90mmつき 2D / 3D
E32-TC200F4 透過形 小型サイズ M3ねじ スリーブ40mmつき 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら