本体
| 分類 | 形状 | 接続方式 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | |||
| 汎用タイプ | ![]() |
コード引き出しタイプ | 形E3X-NH11 | 形E3X-NH41 |
| タイマ付きタイプ | 形E3X-NH21 | 形E3X-NH51 | ||
アクセサリ(別売)
保護カバー
| 形状 | 形式 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
形E39-G10 * | 1個 | ・商品に装着されています。
・アンプに装着の保護カバー破損時、紛失時用 |
*1998年3月末より設計変更を行っており、新タイプのカバーは旧タイプのファイバアンプにはご利用になれません。
透過形ファイバユニット
注1. 【Free-cut】はフリーカット可能なユニットです。
2. 標準検出物体の大きさはファイバコア径(レンズ付はレンズ径)と同じです。
3. 最小検出物体の検出距離は指定なき場合は定格検出距離における値です。
長距離
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (不透明体)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4
【Free-cut】 |
![]() |
700(2,000) | φ1.4(φ0.06) | 形E32-T11L | 25
mm |
| φ3
【Free-cut】 |
![]() |
700 | 形E32-T12L | ||
| M3
【Free-cut】 |
![]() |
200 | φ0.9(φ0.04) | 形E32-T21L | 10
mm |
| φ2(細径)
【Free-cut】 |
![]() |
200 | 形E32-T22L | ||
| M14
レンズつき、 防爆用途に最適 【Free-cut】 |
![]() |
14,000 | φ10(φ0.2) | 形E32-T17L | 25
mm |
基本
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (不透明体)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4
【Free-cut】 |
![]() |
400(3,000) | φ1(φ0.04) | 形E32-TC200 | 25mm |
![]() |
280(2,100) | φ1(φ0.1) | 形E32-T11R | 1mm | |
| M3
(反射形サイドビュー 変換アタッチメント 形E39-F5 取りつけ可能) 【Free-cut】 |
![]() |
360 | φ0.5(φ0.04) | 形E32-TC200A | 25mm |
| M3
微小ワーク検出 【Free-cut】 |
![]() |
100 | 形E32-TC200E | 10mm | |
![]() |
60 | φ0.5(φ0.1) | 形E32-T21R | 1mm |
細径ヘッド
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (不透明体)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ2
微小ワーク検出 【Free-cut】 |
![]() |
100 | φ0.5(φ0.04) | 形E32-T22 | 10mm |
| φ1.2
スリーブつき 【Free-cut】 |
![]() |
400 | φ1(φ0.04) | 形E32-TC200B
形E32-TC200B4 |
25mm |
| φ0.9
スリーブつき 【Free-cut】 |
![]() |
100 | φ0.5(φ0.04) | 形E32-TC200F
形E32-TC200F4 |
10mm |
耐屈曲(R4)
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (不透明体)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可動部
取りつけ(R4) 【Free-cut】 |
![]() |
360 | φ0.1(φ0.04) | 形E32-T11 | 4mm |
![]() |
100 | φ0.5(φ0.04) | 形E32-T21 | ||
![]() |
100 | 形E32-T22B |
サイドビュー
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (不透明体)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長距離
省スペース 【Free-cut】 |
![]() |
240 | φ0.1(φ0.08) | 形E32-T14L | 25mm |
| 微小ワーク検出
(細径) 【Free-cut】 |
![]() |
90 | φ0.5(φ0.04) | 形E32-T24 | 10mm |
| ねじ取りつけ形
【Free-cut】 |
![]() |
1,800 | φ4(φ0.08) | 形E32-T14 | 25mm |
耐薬品
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (不透明体)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| フッ素樹脂カバー
で耐環境に強い 使用周囲温度: -30~+70℃ 【Free-cut】 |
![]() |
1,600 | φ4(φ0.12) | 形E32-T12F | 40mm |
| フッ素樹脂カバー
で耐環境に強い サイドビュー 使用周囲温度: -30~+70℃ 【Free-cut】 |
![]() |
200 | φ3(φ0.12) | 形E32-T14F |
耐熱
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (不透明体)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150℃ *1
使用周囲温度: -40~+150℃ ファイバ外被材質: フッ素系樹脂 【Free-cut】 |
![]() |
400 | φ1.5(φ0.4) | 形E32-T51 | 35mm |
| 350℃ *2
スパイラルチューブ つき、機械的強度 にすぐれる 使用周囲温度: -60~+350℃ ファイバ外被材質: SUS |
![]() |
300(3,000) | φ1(φ0.12) | 形E32-T61 | 25mm |
| 150℃ *1
サイドビュー 微小ワーク検出 使用周囲温度: -40~+150℃ ファイバ外被材質: フッ素系樹脂 【Free-cut】 |
![]() |
130 | φ1(φ0.16) | 形E32-T54 | 35mm |
| 200℃ *2
L字形 ファイバ外被材質: SUS |
![]() |
700 | φ1.7(φ0.12) | 形E32-T84S | 25mm |
*1. 連続使用時の場合は、-40~+130℃内でご使用ください。
*2. ファイバ先端の耐熱温度です。
溝形
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (不透明体)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| フィルムシートの検出、
光軸調整不要 取りつけ容易 【Free-cut】 |
![]() |
10 | φ4(φ0.16) | 形E32-G14 | 25mm |
狭視界
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (不透明体)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエハ検出
に最適 【Free-cut】 |
![]() |
1,000 | φ1.7(φ0.08) | 形E32-T22S | 25mm |
| サイドビュー
ウエハ検出に最適 【Free-cut】 |
![]() |
700 | φ2(φ0.04) | 形E32-T24S | 10mm |
エリア検出
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (不透明体)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多点検知
(4ヘッド) |
![]() |
300 | φ2(φ0.04) | 形E32-M21 | 25mm |
| 幅10mmのエリア
で検出、長距離 【Free-cut】 |
![]() |
1,500 | (φ0.2) * | 形E32-T16 | 25mm |
| 微小ワーク
を広いエリアで 安定検出 【Free-cut】 |
![]() |
600 | (φ0.2) * | 形E32-T16P | 10mm |
*検出距離100mmで、数値は各検出エリアで検出可能な値です。(検出物体径は静止状態での値)
反射形ファイバユニット
注1. 【Free-cut】はフリーカット可能なユニットです。 【Free-cut】マークのないものはフリーカットできません。
2. 最小検出物体は、反射形ファイバユニットにおいて最も小さなものが検出できる距離における値です。
3. 内部反射光により「最大感度設定」でご使用されますと「入光継続」になることがあります。
このような場合には「ワーク無しティーチング」または「2点ティーチング」でご使用ください。
*検出距離は白画用紙での値です。
長距離
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm) *
(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| M6
【Free-cut】 |
![]() |
200 | 200×200(φ0.012) | 形E32-D11L | 25mm |
| φ3(細径)
【Free-cut】 |
![]() |
120 | 200×200(φ0.012) | 形E32-D12 | |
| M4
【Free-cut】 |
![]() |
50 | 50×50(φ0.012) | 形E32-D21L | 10mm |
| φ3(細径)
【Free-cut】 |
![]() |
50 | 形E32-D22L |
基本
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm) *
(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| M6
【Free-cut】 |
![]() |
150 | 200×200(φ0.012) | 形E32-DC200 | 25mm |
![]() |
90 | 200×200(φ0.02) | 形E32-D11R | 1mm | |
| M3(細径)
【Free-cut】 |
![]() |
36 | 50×50(φ0.012) | 形E32-DC200E | 10mm |
![]() |
14 | 100×100(φ0.02) | 形E32-D21R | 1mm |
細径ヘッド
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm) *
(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ2.5
スリーブつき 【Free-cut】 |
![]() |
150 | 200×200(φ0.012) | 形E32-DC200B
形E32-DC200B4 |
25mm |
| φ1.2
スリーブつき 【Free-cut】 |
![]() |
36 | 50×50(φ0.012) | 形E32-DC200F
形E32-DC200F4 |
10mm |
| φ0.8
微小ワーク検出 【Free-cut】 |
![]() |
10 | 25×25(φ0.012) | 形E32-D33 | 4mm |
| φ0.5
超微小ワーク検出 |
![]() |
1.5 | 形E32-D331 |
耐屈曲(R4)
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm) *
(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可動部取りつけ
(R4) 【Free-cut】 |
![]() |
90 | 100×100(φ0.012) | 形E32-D11 | 4mm |
![]() |
14 | 25×25(φ0.012) | 形E32-D21 | ||
![]() |
14 | 形E32-D21B | |||
![]() |
7 | 形E32-D22B |
同軸
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm) *
(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| M6
高精度位置決め 【Free-cut】 |
![]() |
150 | 200×200(φ0.012) | 形E32-CC200 | 25mm |
| φ3(細径)
高精度位置決め 【Free-cut】 |
![]() |
80 | 100×100(φ0.012) | 形E32-D32L | |
| φ2
高精度位置決め 【Free-cut】 |
![]() |
40 | 50×50(φ0.012) | 形E32-D32 | |
| M3
高精度位置決め 【Free-cut】 |
![]() |
40 | 25×25(φ0.012) | 形E32-C31 |
サイドビュー
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm) *
(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ6
長距離 【Free-cut】 |
![]() |
40 | 50×50(φ0.015) | 形E32-D14L | 25mm |
| φ2(細径)
省スペース 【Free-cut】 |
![]() |
15 | 25×25(φ0.012) | 形E32-D24 | 10mm |
耐薬品
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm) *
(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| フッ素樹脂カバー
耐環境に強い 使用周囲温度: -30~+70℃ 【Free-cut】 |
![]() |
50 | 50×50(φ0.012) | 形E32-D12F | 40mm |
耐熱
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm) *
(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150℃ *2
使用周囲温度: -40~+150℃ ファイバ外被材質: フッ素系樹脂 【Free-cut】 |
![]() |
120 | 200×200(φ0.012) | 形E32-D51 | 35mm |
| 300℃ *3
使用周囲温度: -40~+300℃ ファイバ外被材質: SUS 【Free-cut】 |
![]() |
45 | 50×50(φ0.012) | 形E32-D61 | 25mm |
| 400℃ *3
使用周囲温度: -40~+400℃ ファイバ外被材質: SUS 【Free-cut】 |
![]() |
30 | 形E32-D73 |
*2. 連続使用時の場合は、-40~+130℃内でご使用ください。
*3. ファイバ先端の耐熱温度です。
回帰反射
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm) *
(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 透明体検出
【Free-cut】 |
![]() |
10~250 | φ35(φ0.3) | 形E32-R21
+ 形E39-R3(付属) |
10mm |
| 透明体検出
使用周囲温度: -25~+55℃ 保護構造: IEC規格 IP66 【Free-cut】 |
![]() |
150~1,500 | φ35(φ0.5) | 形E32-R16
+ 形E39-R1(付属) |
25mm |
限定反射
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm) *
(赤色光) |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエハ・微小段差検出
使用周囲温度: -40~+105℃ 保護構造:IEC規格 IP50 【Free-cut】 |
![]() |
4±2 | 25×25(φ0.012) | 形E32-L24L | 10mm |
![]() |
7.2±1.8 | 形E32-L25L | |||
| ウエハ・微小段差検出
保護構造:IEC規格 IP50 【Free-cut】 |
![]() |
3.3 | 形E32-L25 | 25mm | |
![]() |
3.3 | 形E32-L25A |
液面検出
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 検出距離(mm) * | 標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ半径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液体接触タイプ
曲げ不可部長さ L=150/350mmの 2タイプ 使用周囲温度: -40~+200℃ |
![]() |
- | 25℃の純水 | 形E32-D82F1
形E32-D82F2 |
40mm |
| パイプ取りつけタイプ
密着取り付けにて 4mmのレベル差を 検出可能 【Free-cut】 |
![]() |
適用パイプ:透明パイプ
φ8~10mm (FEP製または同等の透 明度を有するもの。推奨 肉厚1mm) |
形E32-L25T | 10mm |