分類 汎用タイプ 多機能タイプ
形式 NPN出力 形E3X-NH11 形E3X-NH21
PNP出力 形E3X-NH41 形E3X-NH51
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(680nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 75mA以下
出力形式 制御出力 負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)
アラーム出力
保護回路 出力短絡保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
感度設定 ティーチング方式
感度微調整 自動/手動による、しきい値微調整可能(13段階)
タイマ機能 OFFディレイタイマ
40ms(工場出荷時)
表示灯 動作表示(橙色)、入光表示(緑色、8段階)、しきい値表示(赤色、13段階)
使用周囲照度 受光面照度白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度 動作時:−25~+55°C、保存時:−40~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP50
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約100g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
カバー ポリカーボネート
付属品 取りつけ金具、取扱説明書