分類 汎用タイプ 長距離タイプ
形式 NPN出力 形E3X-A11 形E3X-A21 形E3X-H11
PNP出力 形E3X-A41 形E3X-A51
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(660nm)
電源電圧 DC10~30V〔リップル(p-p)10%含む〕 DC10~30V
リップル(p-p)10%以下
消費電流 35mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
自己診断出力 − 負荷電源電圧DC30V以下、
負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形
(NPN/PNP出力形式によって異なります)
−
外部
診断
入力
入力電圧 − 〈NPNタイプ〉
投光OFF:
0Vに短絡または1.5V以下(流出電流0.2mA以下)
投光ON:
開放または3.5V以上(最大入力電圧5V)
〈PNPタイプ〉
投光OFF:
+DC短絡または+DC−1.5V以内
(吸込電流0.2mA以下)
投光ON:開放または+DC−3.5V以内
(最大入力電圧5V)
−
応答遅れ時間 400μs
応答時間 動作・復帰:各200μs以下 動作・復帰:各1ms以下
感度調整 8回転エンドレス・ボリウム(インジケータつき)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
タイマ機能 − 0またはOFFディレイタイマ
0.01~0.1s(ボリウム可変式)
OFFディレイタイマ
40ms固定
(ON/OFF切替式)
使用周囲照度 受光面照度白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度 動作時:−25~+55°C、保存時:−40~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP66(保護カバー装着時) *
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約100g
材質 ケース 耐熱ABS
カバー ポリカーボネート
付属品 取りつけ金具、調整用ドライバ、取扱説明書

分類 高速検出タイプ マーク検出タイプ
形式 NPN出力 形E3X-F21 形E3X-VG11 形E3X-VG21
PNP出力 形E3X-F51 − −
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(660nm) 緑色発光ダイオード(565nm)
電源電圧 DC12~24V±10%
リップル(p-p)10%以下
DC10~30V〔リップル(p-p)10%含む〕
消費電流 40mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
自己診断出力 負荷電源電圧DC30V以下、
負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形
(NPN/PNP出力形式によって異なります)
− DC30V 50mA以下
(残留電圧1V以下)
外部
診断
入力
入力電圧 〈NPNタイプ〉
投光OFF:
0Vに短絡または1.5V以下(流出電流0.2mA以下)
投光ON:
開放または3.5V以上(最大入力電圧5V)
〈PNPタイプ〉
投光OFF:
+DC短絡または+DC−1.5V以内
(吸込電流0.2mA以下)
投光ON:
開放または+DC−3.5V以内(最大入力電圧5V)
− 投光OFF:
1.5V以下
(流出電流0.2mA以下)
投光ON:
開放または3.5V以上
(最大入力電圧5V)
応答遅れ時間 200μs 400μs
応答時間 動作時:20μs以下、復帰時:30μs以下 動作・復帰:各200μs以下
感度調整 8回転エンドレス・ボリウム(インジケータつき)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
タイマ機能 0またはOFFディレイタイマ
0.01~0.1s(ボリウム可変式)
− 0またはOFFディレイタイマ
0.01~0.1s(ボリウム可変式)
使用周囲照度 受光面照度白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度 動作時:−25~+55°C、保存時:−40~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP66(保護カバー装着時) *
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態) 約100g
材質 ケース 耐熱ABS
カバー ポリカーボネート
付属品 取りつけ金具、調整用ドライバ、取扱説明書

*細径ファイバ、高温用ファイバ(形E32-T61-S、D61、D73)、形E32-M21タイプ接続時のアンプ保護構造はIP65となります。
 また保護カバーを装着しないときはIP50になります。