本体
| 分類 | 形状 | 接続方式 | 機能 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||||
| 汎用タイプ | ![]() |
コード引き出しタイプ | ―― | 形E3X-A11 | 形E3X-A41 |
| タイマ
自己診断 外部診断 |
形E3X-A21 | 形E3X-A51 | |||
| 長距離タイプ | ―― | 形E3X-H11 *2 | ―― | ||
| 高速検出タイプ | タイマ
自己診断 外部診断 |
形E3X-F21 *2 | 形E3X-F51 *2 | ||
| マーク検出タイプ
(緑色光源) |
―― | 形E3X-VG11 *2 | ―― | ||
| タイマ
自己診断 外部診断 |
形E3X-VG21 *2 | ―― | |||
| LED点灯確認
タイプ |
―― | 形E3X-A11-8 *1 | ―― | ||
*1 価格、定格/性能につきましてはお問い合わせください。
*2 2008年3月末に生産終了しました。
アクセサリ(別売)
| 形状 | 名称 | 形式 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
保護カバー | 形E39-G4 * | 1個 | ・商品に装着されています。
・アンプに装着の保護カバー 破損時、紛失時用 |
![]() |
手回し
感度調整ツマミ |
形E39-G3 * | 1個 | ・アンプに装着の保護カバー 破損時、紛失時用 |
*1995年6月頃より設計変更を行っており、新タイプのカバーは旧タイプのファイバアンプにはご利用になれません。
透過形ファイバユニット
注1. 【Free-cut】はフリーカット可能なユニットです。
2. 標準検出物体の大きさはファイバコア径(レンズ付はレンズ径)と同じです。
3. 最小検出物体の検出距離は指定なき場合は定格検出距離における値です。
*1. 赤色光
*2. 緑色光
長距離
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕 |
標準検出物体
(mm)〔最小 検出物体 (不透明体) 代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 350(1,000) *1 | φ1.4(φ0.5) | 形E32-T11L | 25mm |
| 形E3X-H | 700(2,000) *1 | |||||
| 形E3X-F | 150 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 40(120) *2 | |||||
| Φ 3
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 350 *1 | φ1.4(φ0.5) | 形E32-T12L | |
| 形E3X-H | 700 *1 | |||||
| 形E3X-F | 150 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 40 *2 | |||||
| M3
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 100 *1 | φ0.9(φ0.2) | 形E32-T21L | 10mm |
| 形E3X-H | 200 *1 | |||||
| 形E3X-F | 50 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 10 *2 | |||||
| Φ 2(細径)
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 100 *1 | φ0.9(φ0.2) | 形E32-T22L | |
| 形E3X-H | 200 *1 | |||||
| 形E3X-F | 50 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 10 *2 | |||||
| M14
レンズつき、 防爆用途に 最適 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 7,000 *1 | φ10(φ0.8) | 形E32-T17L | 25mm |
| 形E3X-H | 14,000 *1 | φ10(φ0.8) | ||||
| 形E3X-F | 3,000 *1 | φ10(φ1.5) | ||||
| 形E3X-VG | 800 *2 | φ10(φ2.1) |
基本
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕 |
標準検出物体
(mm)〔最小 検出物体 (不透明体) 代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 200(1,500) *1 | φ1(φ0.2) | 形E32-TC200 | 25mm |
| 形E3X-H | 400(3,000) *1 | |||||
| 形E3X-F | 80 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 28(190) *2 | |||||
| M3 反射形
サイドビュー (変換アタッチ メント 形E39-F5 取りつけ可能) 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 180 *1 | φ1(φ0.2) | 形E32-TC200A | |
| 形E3X-H | 360 *1 | φ1(φ0.3) | ||||
| 形E3X-F | 80 *1 | φ1(φ0.2) | ||||
| 形E3X-VG | 28 *2 | |||||
| M3
微小ワーク 検出 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 50 *1 | φ0.5(φ0.1) | 形E32-TC200E | 10mm |
| 形E3X-H | 100 *1 | |||||
| 形E3X-F | 26 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 8 *2 |
細径ヘッド
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕 |
標準検出物体
(mm)〔最小 検出物体 (不透明体) 代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ 2
微小ワーク 検出 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 50 *1 | φ0.5(φ0.1) | 形E32-T22 | 10mm |
| 形E3X-H | 100 *1 | |||||
| 形E3X-F | 26 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 7 *2 | |||||
| Φ 1.2
スリーブ つき 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 180 *1 | φ1(φ0.2) | 形E32-TC200B
形E32-TC200B4 |
25mm |
| 形E3X-H | 400 *1 | |||||
| 形E3X-F | 80 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 28 *2 | |||||
| Φ 0.9
スリーブ つき 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 50 *1 | φ0.5(φ0.1) | 形E32-TC200F
形E32-TC200F4 |
10mm |
| 形E3X-H | 100 *1 | |||||
| 形E3X-F | 26 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 8 *2 |
柔軟(R1)
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕 |
標準検出物体
(mm)〔最小 検出物体 (不透明体) 代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【Free-cut】
電線のように 曲げられる(R1) |
![]() |
形E3X-A | 140(1,000) *1 | φ1(φ0.2) | 形E32-T11R | 1mm |
![]() |
形E3X-A | 30 *1 | φ0.5(φ0.2) | 形E32-T21R |
耐屈曲(R4)
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプ
ユニット |
検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕 |
標準検出物体
(mm)〔最小 検出物体 (不透明体) 代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可動部
取りつけ(R4) 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 180(1,000) *1 | Φ 1(Φ 0.3) | 形E32-T11 | 4
mm |
| 形E3X-H | 360 *1 | Φ 1(Φ 0.2) | ||||
| 形E3X-F | 80 *1 | Φ 1(Φ 0.2) | ||||
| 形E3X-VG | 10(120) *2 | |||||
![]() |
形E3X-A | 50 *1 | Φ 0.5(Φ 0.1) | 形E32-T21 | ||
| 形E3X-H | 100 *1 | |||||
| 形E3X-F | 26 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 6 *2 |
サイドビュー
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプ
ユニット |
検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕 |
標準検出物体
(mm)〔最小 検出物体 (不透明体) 代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長距離
省スペース 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 120 *1 | Φ 1(Φ 0.1) | 形E32-T14L | 25
mm |
| 形E3X-H | 240 *1 | Φ 1(Φ 0.2) | ||||
| 形E3X-F | 30 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 10 *2 | Φ 1(Φ 0.1) | ||||
| 微小ワーク検出
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 45 *1 | Φ 0.5(Φ 0.1) | 形E32-T24 | 10
mm |
| 形E3X-H | 90 *1 | |||||
| 形E3X-F | 15 *1 | Φ 0.5(Φ 0.3) | ||||
| 形E3X-VG | 2 *2 | Φ 0.5(Φ 0.2) | ||||
| ねじ取りつけ形
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 900 *1 | Φ 4(Φ 0.2) | 形E32-T14 | 25
mm |
| 形E3X-H | 1,800 *1 | |||||
| 形E3X-F | 380 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 80 *2 |
耐薬品
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプ
ユニット |
検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕 |
標準検出物体
(mm)〔最小 検出物体 (不透明体) 代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フッ素樹脂
カバーで耐 環境に強い 使用周囲 温度:-30 ~+70°C 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 800 *1 | φ4(φ0.9) | 形E32-T12F | 40mm |
| 形E3X-H | 1,600 *1 | φ4(φ0.7) | ||||
| 形E3X-F | 300 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 70 *2 | φ4(φ0.6) | ||||
| フッ素樹脂
カバーで耐 環境に強い サイドビュー 使用周囲 温度:-30 ~+70°C 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 100 *1 | φ3(φ0.7) | 形E32-T14F | |
| 形E3X-H | 200 *1 | φ3(φ0.9) |
耐熱
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプ
ユニット |
検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕 |
標準検出物体
(mm)〔最小 検出物体 (不透明体) 代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150℃ *3
使用周囲温度: -40~+150℃ ファイバ 外被材質: フッ素系樹脂 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 200 *1 | φ1.5(φ1) | 形E32-T51 | 35mm |
| 形E3X-H | 400 *1 | |||||
| 形E3X-F | 80 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 20 *2 | |||||
| 150℃ *3
サイドビュー 微小ワーク検出 使用周囲温度: -40~+150℃ ファイバ 外被材質: フッ素系樹脂 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 60 *1 | φ1(φ0.2) | 形E32-T54 | |
| 形E3X-H | 130 *1 | φ1(φ0.3) | ||||
| 300℃ *4
スパイラルチュー ブつき、機械的 強度にすぐれる 使用周囲温度: -40~+300℃ ファイバ外被 材質:SUS |
![]() |
形E3X-A | 150(1,500) *1 | φ1(φ0.2) | 形E32-T61-S | 25mm |
| 形E3X-H | 300(3,000) *1 | φ1(φ0.3) | ||||
| 形E3X-F | 60(450) *1 | φ1(φ0.5) | ||||
| 形E3X-VG | 18(130) *2 | |||||
| 200℃ *4
L字形ファイバ 外被材質:SUS 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-H | 700 *1 | φ1.7(φ0.4) | 形E32-T84S |
*3. 連続使用時の場合は、-40~+130℃内でご使用ください。
*4. ファイバ先端の耐熱温度です。
溝形
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプ
ユニット |
検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕 |
標準検出物体
(mm)〔最小 検出物体 (不透明体) 代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィルム
シートの検出、 光軸調整不要 取りつけ容易 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 10 *1 | φ4(φ0.5) | 形E32-G14 | 25mm |
| 形E3X-H | 10 *1 | φ4(φ1) | ||||
| 形E3X-F | 10 *1 | φ4(φ0.6) | ||||
| 形E3X-VG | 10 *2 |
狭視界
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプ
ユニット |
検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕 |
標準検出物体
(mm)〔最小 検出物体 (不透明体) 代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエハ
検出に最適 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 1,000 *1 | φ1.7(φ0.5) | 形E32-T22S | 10mm |
![]() |
形E3X-H | 700 *1 | φ2(φ0.5) | 形E32-T24S |
エリア検出
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプ
ユニット |
検出距離(mm)
〔( )内はレンズ ユニット形E39-F1 使用時〕 |
標準検出物体
(mm)〔最小 検出物体 (不透明体) 代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多点検知
(4ヘッド) |
![]() |
形E3X-A | 150 *1 | φ2(φ0.3) | 形E32-M21 | 25mm |
| 形E3X-H | 300 *1 | φ2(φ0.4) | ||||
| 形E3X-F | 65 *1 | φ2(φ0.3) | ||||
| 形E3X-VG | 20 *2 | |||||
| 微小ワークを
広いエリアで 安定検出 保護構造: IEC規格 IP50 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 300 *1 | (φ2)* | 形E32-T16P | 10mm |
| 形E3X-H | 600 *1 | (φ1.1)* | ||||
| 幅10mmの
エリアで検出、 長距離 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 750 *1 | (φ6)* | 形E32-T16 | 25mm |
| 形E3X-H | 1,500 *1 | (φ6)* | ||||
| 形E3X-F | 330 *1 | (φ7)* | ||||
| 形E3X-VG | 150 *2 |
*検出距離100mmで、数値は11mm幅の検出エリアで検出可能な値、形E32-T16の場合は10mm幅のときの値になります。(検出物体径は静止状態での値)
反射形ファイバユニット
注1. 【Free-cut】はフリーカット可能なユニットです。
2. 最小検出物体は、反射形ファイバユニットにおいて最も小さなものが検出できる距離における値です。
3. 内部反射光により「最大感度設定」でご使用されますと「入光継続」になることがあります。
このような場合には「ワーク無しティーチング」または「2点ティーチング」でご使用ください。
*1. 赤色光
*2. 緑色光
*3. 検出距離は白画用紙での値です。
長距離
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離
(mm) *3 |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 100 *1 | 100×100(Φ 0.015) | 形E32-D11L | 25mm |
| 形E3X-H | 200 *1 | 200×200(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 45 *1 | 50×50(φ0.2) | ||||
| 形E3X-VG | 10 *2 | 25×25(φ3) | ||||
| Φ 3(細径)
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 60 *1 | 100×100(φ0.04) | 形E32-D12 | |
| 形E3X-H | 120 *1 | 200×200(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 15 *1 | 25×25(φ2.4) | ||||
| 形E3X-VG | 2 *2 | 25×25(φ1.6) | ||||
| M4
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 25 *1 | 25×25(φ0.03) | 形E32-D21L | 10mm |
| 形E3X-H | 50 *1 | 50×50(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 11 *1 | 25×25(φ0.26) | ||||
| 形E3X-VG | 1 *2 | 25×25(φ1) | ||||
| Φ 3(細径)
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 25 *1 | 25×25(φ0.03) | 形E32-D22L | |
| 形E3X-H | 50 *1 | 50×50(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 11 *1 | 25×25(φ0.26) | ||||
| 形E3X-VG | 1 *2 | 25×25(φ1) |
基本
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離
(mm) *3 |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 75 *1 | 100×100(φ0.015) | 形E32-DC200 | 25mm |
| 形E3X-H | 150 *1 | 200×200(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 33 *1 | 50×50(φ0.015) | ||||
| 形E3X-VG | 10 *2 | 25×25(φ0.2) | ||||
| M3(細径)
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 18 *1 | 25×25(φ0.03) | 形E32-DC200E | 10mm |
| 形E3X-H | 36 *1 | 50×50(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 8 *1 | 25×25(φ0.03) | ||||
| 形E3X-VG | 2 *2 | 25×25(φ1) |
細径ヘッド
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離
(mm) *3 |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ 2.5
スリーブつき 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 75 *1 | 100×100(φ0.03) | 形E32-DC200B
形E32-DC200B4 |
25mm |
| 形E3X-H | 150 *1 | 200×200(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 33 *1 | 50×50(φ0.015) | ||||
| 形E3X-VG | 10 *2 | 25×25(φ1) | ||||
| Φ 1.2
スリーブつき 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 18 *1 | 25×25(φ0.03) | 形E32-DC200F
形E32-DC200F4 |
10mm |
| 形E3X-H | 36 *1 | 25×25(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 8 *1 | 25×25(φ0.03) | ||||
| 形E3X-VG | 2 *2 | 25×25(φ1) | ||||
| Φ 0.8
微小ワーク 検出 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 5 *1 | 25×25(φ0.015) | 形E32-D33 | 4mm |
| 形E3X-H | 10 *1 | |||||
| 形E3X-F | 1.8 *1 | 25×25(φ0.03) |
柔軟(R1)
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離
(mm) *3 |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線のように
曲げられる(R1) 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 45 *1 | 100×100(φ0.03) | 形E32-D11R | 1mm |
![]() |
形E3X-A | 7 *1 | 25×25(φ0.03) | 形E32-D21R |
耐屈曲(R4)
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離
(mm) *3 |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可動部取りつけ
(R4) 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 45 *1 | 50×50(φ0.03) | 形E32-D11 | 4mm |
| 形E3X-H | 90 *1 | 100×100(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 20 *1 | 25×25(φ0.03) | ||||
| 形E3X-VG | 7 *2 | 25×25(φ0.5) | ||||
![]() |
形E3X-A | 7 *1 | 25×25(φ0.03) | 形E32-D21 | ||
| 形E3X-H | 14 *1 | 25×25(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 3 *1 | 25×25(φ0.03) | ||||
| 形E3X-VG | 1 *2 | 25×25(φ1) |
同軸
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離
(mm) *3 |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6
高精度位置決め 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 75 *1 | 100×100(φ0.03) | 形E32-CC200 | 25mm |
| 形E3X-H | 150 *1 | 200×200(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 33 *1 | 50×50(φ0.03) | ||||
| 形E3X-VG | 10 *2 | 25×25(φ0.5) | ||||
| φ3(細径)
高精度位置決め 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 40 *2 | 50×50(φ0.04) | 形E32-D32L | |
| 形E3X-H | 80 *1 | 100×100(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 11 *1 | 25×25(φ1.1) | ||||
| 形E3X-VG | 4 *2 | 25×25(φ1) | ||||
| φ2
高精度位置決め 微小スポットレン ズ(形E39-F3A) 取りつけ可 (スポットφ0.5 ~1mm可変) 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 20 *1 | 25×25(φ0.03) | 形E32-D32 | |
| 形E3X-H | 40 *1 | 50×50(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 9 *1 | 25×25(φ0.03) | ||||
| 形E3X-VG | 2.5 *2 | 25×25(φ0.5) |
サイドビュー
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離
(mm) *3 |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ 6
長距離 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 40 *1 | 50×50(φ0.03) | 形E32-D14L | 25mm |
| 形E3X-H | 40 *1 | |||||
| 形E3X-F | 12 *1 | 25×25(φ0.5) | ||||
| 形E3X-VG | 1.5 *2 | 25×25(φ1) | ||||
| Φ 2(細径)
省スペース 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 15 *1 | 25×25(φ0.03) | 形E32-D24 | 10mm |
| 形E3X-H | 15 *1 | |||||
| 形E3X-F | 4 *1 | |||||
| 形E3X-VG | 1.6 *2 | 25×25(φ1) |
耐薬品
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離
(mm) *3 |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フッ素樹
脂カバー 耐環境に強い 使用周囲温度: -30~+70℃ 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 50 *1 | 50×50(φ0.03) | 形E32-D12F | 40mm |
| 形E3X-H | 50 *1 | |||||
| 形E3X-F | 20 *1 | 25×25(φ0.5) | ||||
| 形E3X-VG | 4 *2 |
耐熱
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離
(mm) *3 |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150℃*4
使用周囲温度: -40~+150℃ ファイバ外被材質: フッ素系樹脂 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 60 *1 | 100×100(Φ 0.03) | 形E32-D51 | 35mm |
| 形E3X-H | 120 *1 | 200×200(Φ 0.03) | ||||
| 形E3X-F | 26 *1 | 50×50(Φ 0.03) | ||||
| 形E3X-VG | 5 *2 | 25×25(φ1) | ||||
| 300℃ *5
使用周囲温度: -40~+300℃ ファイバ外被材質: SUS |
![]() |
形E3X-A | 45 *1 | 50×50(φ0.03) | 形E32-D61 | 25mm |
| 形E3X-H | 45 *1 | |||||
| 形E3X-F | 20 *1 | 25×25(φ0.03) | ||||
| 形E3X-VG | 5 *2 | 25×25(φ1) | ||||
| 400℃ *5
使用周囲温度: -40~+400℃ ファイバ外被材質: SUS |
![]() |
形E3X-A | 30 *1 | 50×50(φ0.03) | 形E32-D73 | |
| 形E3X-H | 30 *1 | |||||
| 形E3X-F | 17 *1 | 25×25(φ0.2) | ||||
| 形E3X-VG | 3 *2 | 25×25(φ1) |
*4. 使用時の場合は、-40~+130℃内でご使用ください。
*5. ファイバ先端の耐熱温度です。
回帰反射
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離
(mm) *3 |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透明体検出
【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 10~250 *1 | φ35(φ0.3) | 形E32-R21
+ 形E39-R3(付属) |
10mm |
| 形E3X-H | 10~250 *1 | |||||
| 形E3X-F | 20~230 *1 | φ35(φ0.5) | ||||
| 透明体検出
使用周囲温度: -25~+55℃ 保護構造: IEC規格IP66 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 150~1500 *1 | φ35(φ0.6) | 形E32-R16
+ 形E39-R1(付属) |
25mm |
| 形E3X-H | 150~1,500 *1 | |||||
| 形E3X-F | 50~700 *1 |
限定反射
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離
(mm) *3 |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエハ・
微小段差検出 使用周囲温度: -40~+105℃ 保護構造: IEC規格IP50 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 7.2±1.8 *1 | 25×25(φ0.015) | 形E32-L25L | 10mm |
| 形E3X-H | 7.2±1.8 *1 | |||||
| 形E3X-F | 7.2±1.8 *1 | |||||
![]() |
形E3X-A | 4±2 *1 | 25×25(φ0.015) | 形E32-L24L | ||
| 形E3X-H | 4±2 *1 | |||||
| 形E3X-F | 4±2 *1 | |||||
| ウエハ・
微小段差検出 保護構造: IEC規格IP50 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | 3.3 *1 | 25×25(φ0.03) | 形E32-L25 | 25mm |
| 形E3X-H | 3.3 *1 | 25×25(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 3.3 *1 | 25×25(φ0.5) | ||||
![]() |
形E3X-A | 3.3 *1 | 25×25(φ0.03) | 形E32-L25A | ||
| 形E3X-H | 3.3 *1 | 25×25(φ0.015) | ||||
| 形E3X-F | 3.3 *1 | 25×25(φ0.5) |
液面検出
| 特長
(フリーカット 可否:注1) |
形状 | 使用アンプユニット | 検出距離
(mm) *3 |
標準検出物体(mm)
〔最小検出物体 (銅素線)代表例〕 |
形式 | 許容
曲げ 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液体接触タイプ
曲げ不可部 長さL=150/ 350mmの 2タイプ |
![]() |
形E3X-A | ――― | 検出物体:
25℃の純水 |
形E32-D82F1
形E32-D82F2 |
40mm |
| 形E3X-H | ||||||
| 管取りつけ
タイプ 【Free-cut】 |
![]() |
形E3X-A | ――― | 検出物体:
液体 |
形E32-L25T | 10mm |
| 形E3X-H |