| 形V420-F | 形V420-F□□□□03M-□□□ | 形V420-F□□□□12M-□□□ | 形V420-F□□□□50C-□□□ | |
|---|---|---|---|---|
|
適用コード
*1 |
バーコード | Code 39、Code 128、BC412、Interleave 2 of 5、UPC/EAN、Codabar、Code 93、Pharmacode、
PLANET、Postnet、Japanese Post、Australian Post、Royal Mail、Intelligent Mail、KIX |
||
| 2次元コード | Data Matrix(ECC 0-200)、QR Code、Micro QR Code、Aztec Code、DotCode | |||
| スタック型コード | PDF417、MicroPDF417、GS1 Databar(Composite、Stacked) | |||
|
読取り性能
*2 |
読取り桁数 | 最大の制限なし(バー幅と読取り距離により異なります) | ||
| エイミング光源 | 青色LED×2 | |||
| 照明 | 内側LED:白色×4、赤色×4(波長: 625nm) | |||
| 外側LED:赤色または白色×8 | 外側LED:赤色または白色×8 | 外側LED:白色×8 | ||
| 読取り距離/視野 | 詳細はデータシートの「読取り範囲」を参照ください。 | |||
| ピッチ角(α)*3 | ±30° | |||
| スキュー角(β)*3 | ±30° | |||
| チルト角(γ)*3 | ±180° | |||
| 撮像 | 焦点 | 液体レンズ式オートフォーカスまたは固定焦点(広視野= 5.2mm、中視野= 7.7mm、狭視野= 16mm) | ||
| 解像度 | 752(H)×480(V) | 1280(H)×960(V) | 2592(H)×1944(V) | |
| カラー/モノクロ | モノクロCMOS | モノクロCMOS | カラーCMOS | |
| シャッタ | グローバル | グローバル | ローリング | |
| フレームレート | 60fps | 42fps | 5fps | |
| 露光時間 | 50~100,000μs | |||
| 画像ロギング | FTP | |||
| トリガ | 外部トリガ(エッジ、レベル)、通信トリガ(Ethernet、RS-232C) | |||
| 入出力仕様 | 入力信号 | トリガ入力、新規マスタ: 5~28V定格(0.16mA、DC5V時)、デフォルト: 3.3V定格(0mA、3.3V時) | ||
| 出力信号 | 3本: 5V TTL互換、シンク電流10mA、ソース電流10mA | |||
| 通信 | 接続 | RS-232C、USB 2.0 High Speed、Ethernet over USB/HID | ||
| Ethernet仕様 | 100BASE-TX / 10BASE-T | |||
| 表示灯 | PASS(緑)、TRIG(橙)、MODE(橙)、LINK(橙)、FAIL(赤)、PWR(緑) | |||
| 電源電圧 | DC5V ±5% | |||
| 消費電流 | 650mA、DC5V時(最大) | |||
| 耐環境性 | 周囲温度範囲 | 動作時: 0~45℃、保存時: -50~75℃(結露、氷結なきこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時: 5%~95%(結露なきこと) | |||
| 周囲環境 | 腐食性ガスのないこと | |||
| 耐振動(耐久) | 単振動:10Hz~55Hz、変位0.35mm、各方向20サイクルランダム振動: 20Hz~2000Hz、6.295Grms、各方向30分 | |||
| 耐衝撃(耐久) | 50G、11ms、のこぎり波パルス、X、Y、Z各方向3回 | |||
| 保護等級 | IEC 60529 IP54 | |||
| 質量 | 本体のみ | 約120g | ||
| 梱包重量 | 約230g(梱包箱含む) | |||
| 外形寸法 | 本体寸法 | 44.5(W)×38.1(D)×25.4(H)mm | ||
| 梱包寸法 | 170(W)×117(D)×86(H)mm | |||
| 付属品 | はじめにお読みください、CEコンプライアンスシート | |||
| LED安全規格 | IEC 62471-1:2006リスク免除グループ | |||
| 安全規格 | EN 55024:2010、EN 55032:2015+AC:2016
FCC Part 15、Subpart B(Class A)UL60950-1 BIS, RCM, KC BSMI |
|||
| 材質 | ケース | アルミダイカスト、アルマイト処理(黒色) | ||
| 読取り窓 | アクリル | |||
| ソフトウェア | WebLink | |||
*1. 当社の評価基準における読み取り対応可能コードです。ご使用に際しては、ご使用条件下で都度評価をお願いします。
*2. 読み取り性能は特に指定なき場合、視野の中央、R=∞(平面)で規定します。