コードリーダ代表的な機種
| 形状 | 画素数 | 視野* | 読取り距離* | 照明 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
500万画素
(2592×1944) (カラー) |
広視野 | オートフォーカス
50~300mm |
スタンダード照明、白色 | V420-F000W50C-SWX |
| 中視野 | スタンダード照明、白色 | V420-F000M50C-SWX | |||
| 120万画素
(1280×960) (モノクロ) |
広視野 | スタンダード照明、赤色 | V420-F000W12M-SRX | ||
| 中視野 | スタンダード照明、赤色 | V420-F000M12M-SRX | |||
| 狭視野 | オートフォーカス
40~150mm |
スタンダード照明、赤色 | V420-F000N12M-SRX | ||
| 狭視野・
長距離 |
オートフォーカス
75~1160mm |
スタンダード照明、赤色 | V420-F000L12M-SRX | ||
| 30万画素
(752×480) (モノクロ) |
中視野 | オートフォーカス
50~300mm |
スタンダード照明、赤色 | V420-F000M03M-SRX |
コードリーダの形式構成
代表的な機種の表にない形式をご希望の場合は、組み合わせ表をご覧のうえ、当社営業員までお問い合わせください。
カテゴリ
(1)固定焦点カメラ
a)形V420-F 120万画素・30万画素 モノクロ固定焦点カメラ(広視野・中視野)
b)形V420-F 500万画素 カラー固定焦点カメラ(広視野・中視野)
c)形V420-F 120万画素 モノクロ固定焦点カメラ(狭視野)
(2)オートフォーカスカメラ
a)形V420-F 30万画素 モノクロオートフォーカスカメラ(広視野・中視野50~300mm)
b)形V420-F 120万画素 モノクロオートフォーカスカメラ(広視野・中視野:50~300mm、狭視野:40~150mm)
c)形V420-F 500万画素 カラーオートフォーカスカメラ(広視野・中視野50~300mm)
d)形V420-F 120万画素 モノクロオートフォーカスカメラ(長距離:75~1160 mm)
用語解説
取付け金具
| 形状 | 種類 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
L字型ブラケット(角度調整可能) | V430-AM0 |
![]() |
カメラマウントブラケット | V430-AM1 |
![]() |
カメラマウントスタンド | V430-AM2 |
![]() |
カメラマウント(上下左右可動) | V430-AM3 |
![]() |
絶縁マウントキット
(ナイロン製ネジおよびワッシャ付属) |
V430-AM4 |
光学オプション
| 形状 | 種類 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
交換用フロントカバー | V430-AF10 |
![]() |
拡散板 | V430-AF11 |
![]() |
偏光板 | V430-AF12 |
![]() |
ライトアングルミラー | V430-AF3 |
![]() |
YAGフィルタ
(コードリーダの周囲に取付けられたレーザ製品からの レーザ光の妨害を防ぐためのフィルタ) |
V430-AF4 |
![]() |
ESDセーフカバー
(静電気放電(ESD)により他の電子デバイスに 損傷を与えないことを目的としたカバー) |
V430-AF5 |
![]() |
赤色フィルタ付きフロントカバー
(赤色光のみを透過させたいときに使用) |
V430-AF6 |
![]() |
青色フィルタ付きフロントカバー
(青色光のみを透過させたいときに使用) |
V430-AF7 |
照明用光源オプション(外側LED)
| 形状 | 種類 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
赤色LED | V430-ALR |
| 白色LED | V430-ALW | |
| 青色LED | V430-ALB | |
| 赤外LED | V430-ALI |
ケーブル
スピード・照明光量のパフォーマンスを最大限発揮させるためには、電源が必要です。
電源が使用できるケーブルには、ケーブルと電源がセットになったタイプと、個別に手配いただけるタイプがあります。必要に応じて選定してください。
| 形状 | カテゴリ | タイプ | 長さ/仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
USB分岐ケーブル
(外部電源なし) |
ケーブルのみ | 1m | V420-WUB-1M |
(V420-AC1の例) |
USB分岐ケーブル
(外部電源接続用) |
ケーブル/電源キット | - | V420-AC1 |
| ケーブルのみ | 1m | V420-WUX-1M | ||
| 電源のみ
(ACアダプタ) |
2m | 97-9000006-01 | ||
(V420-AC0の例) |
RS-232C分岐ケーブル
(外部電源接続用) |
ケーブル/電源キット | - | V420-AC0 |
| ケーブルのみ | 1m | V420-WRX-1M | ||
| 電源のみ
(ACアダプタ) |
2m | 97-9000006-01 | ||
(V420-WU8X-1Mの例) |
USB分岐ケーブル
(I/O分岐および 電源接続用) |
ケーブル/電源キット | - | V420-AC2 |
| ケーブルのみ | 1m | V420-WU8X-1M | ||
| 電源のみ
(ACアダプタ) |
2m | 97-000011-02 | ||
| I/Oケーブル | - | 61-000151-01 | ||
(V420-WRU8X-1Mの例) |
RS-232C分岐ケーブル
(I/O、USB分岐 および電源接続用) |
ケーブルのみ | 1m | V420-WRU8X-1M |
| 電源のみ
(ACアダプタ) |
2m | 97-000011-02 | ||
![]() |
オムロン製 プログラマブルコントローラ
(CS/CJ/NJ)接続用RS-232Cケーブル |
2m | V430-WPLC-2M | |