一般仕様

項目 仕様
構造 盤内内蔵型
接地方法 D種接地(第3種接地)
使用環境 使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~95%RH(結露・氷結なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -25~+70℃(結露・氷結なきこと)
使用標高 2,000m以下
汚染度 汚染度2以下:JIS B 3502、IEC 61131-2に適合
耐ノイズ性 IEC 61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ:JIS B 3502、IEC 61131-2に適合
EMCイミュニティレベル ゾーンB
耐振動 IEC 60068-2-6に準拠
5~8.4Hz、振幅3.5mm、
8.4~150Hz、加速度9.8m/s2
X、Y、Z 各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z 各方向3回
適合規格 *1 cULus:Listed(UL61010-2-201)、ANSI/ISA 12.12.01、EU:EN 61131-2、RCM、KC:韓国電波法登録、NK/LR:船舶規格

*1. 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」をご覧ください。または、当社営業担当者に確認してください。

個別仕様

形NX-CT2120

ユニット名称 高速カウンタユニット 形式 形NX-CT2120
CH数 2Ch/6Ch切替 外部接続端子 スクリューレスクランプ端子台
(16端子×2)
I/Oリフレッシュ方式 フリーランリフレッシュ、入出力同期リフレッシュ、タスク周期優先リフレッシュ方式
LED表示 TS LED、CH LED、A/B/Z LED、IN LED、OUT LED
3961_sp_2_1
入力信号 カウンタ入力端子:2チャネルモード時 A相2点、B相2点、Z相2点
6チャネルモード時 A相6点
外部入力端子:6点
出力信号 外部出力端子:6点
カウンタ入力形態 電圧入力(5V、24V)
パルス入力方式 2チャネルモード時:位相差パルス(1/2/4てい倍)、パルス+方向入力、加減算パルス入力
6チャネルモード時:単相
カウント範囲 -2147483648~2147483647
カウンタ機能
カウンタ種類 リングカウンタ、リニアカウンタ
カウンタ制御機能 ゲート制御、カウンタリセット、カウンタプリセット
ラッチ機能 2チャネルモード時:カウンタラッチ2点/Ch
6チャネルモード時:カウンタラッチ1点/Ch
測定機能 パルスレート測定、パルス周期測定
カウンタ入力仕様(電圧入力)
入力電圧(24V) DC20.4~28.8V
(DC24V+20%、-15%)
入力電圧(5V) DC4.5~5.5V
ON電圧/ON電流(24V) DC18.6V以上/3mA以上 ON電圧/ON電流(5V) DC4.5V以上/3mA以上
OFF電圧/OFF電流(24V) DC4.0V以下/1mA以下 OFF電圧/OFF電流(5V) DC1.5V以下/1mA以下
入力電流(24V) 5.6mA TYP.(DC24V) 入力電流(5V) 5.3mA TYP.(DC5V)
最大応答周波数 2チャネルモード時:A、B相:単相250kHz(位相差パルス入力4てい倍1MHz)、Z相:250kHz
6チャネルモード時:単相100kHz
内部I/Oコモン処理 NPN
I/O電源供給方法 NXバスからの供給
外部供給用電源出力(5V)*1 出力電圧:DC4.9~5.25V(DC5V+5%/-2%)
出力電流:500mA/チャネル以下、1A/ユニット以下
外部入力仕様
入力電圧 DC20.4~28.8V
(DC24V+20%、-15%)
ON電圧/ON電流 DC15V以上/3mA以上
入力電流 3.3mA TYP.(DC24V) OFF電圧/OFF電流 DC5.0V以下/1mA以下
ON/OFF応答時間 1μs以下/1μs以下
内部I/Oコモン処理 NPN
I/O電源供給方法 NXバスからの供給
外部出力仕様
定格電圧 DC5~24V
負荷電圧範囲 DC4.75~28.8V 残留電圧 0.6V以下
最大負荷電流 0.5A/点、1.8A/ユニット 漏れ電流 0.1mA以下
ON/OFF応答時間 1μs以下/3μs以下(負荷電流7~500mA時)
内部I/Oコモン処理 NPN 負荷短絡保護機能 なし
I/O電源供給方法 外部供給、DC4.75~28.8V
I/O電源消費電流 20mA以下
外形寸法 24(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上
(DC100Vにて)
耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、
1分間、漏れ電流5mA以下
NXユニット電源消費電力 ・CPUユニットに接続
1.45W以下
・通信カプラユニットに接続
1.05W以下
I/O電源消費電流 ユニットでの消費:20mA以下
外部供給用5V電源での消費:
0.25×外部供給用5V電源の消費電流 *2
質量 140g以下
回路構成 カウント入力、外部入力
3961_sp_2_2

外部出力
3961_sp_2_3
取付方向と制限 「NXシリーズ 高速カウンタユニット ユーザーズマニュアル(Man. No. SBCA-509)」を参照してください。
端子接続図 カタログの「端子台配列と配線例」を参照してください。

*1. カウンタ入力が入力電圧(24V)の場合、外部供給用電源(5V)は使用できません。
*2. この計算式を使用して、5V電源の消費電流を24V電源の消費電流に変換してください。

形NX-CT2220

ユニット名称 高速カウンタユニット 形式 形NX-CT2220
CH数 2Ch/6Ch切替 外部接続端子 スクリューレスクランプ端子台
(16端子×2)
I/Oリフレッシュ方式 フリーランリフレッシュ、入出力同期リフレッシュ、タスク周期優先リフレッシュ方式
LED表示 TS LED、CH LED、A/B/Z LED、IN LED、OUT LED
3961_sp_3_1
入力信号 カウンタ入力端子:2チャネルモード時 A相2点、B相2点、Z相2点
6チャネルモード時 A相6点
外部入力端子:6点
出力信号 外部出力端子:6点
カウンタ入力形態 電圧入力(5V、24V)
パルス入力方式 2チャネルモード時:位相差パルス(1/2/4てい倍)、パルス+方向入力、加減算パルス入力
6チャネルモード時:単相
カウント範囲 -2147483648~2147483647
カウンタ機能
カウンタ種類 リングカウンタ、リニアカウンタ
カウンタ制御機能 ゲート制御、カウンタリセット、カウンタプリセット
ラッチ機能 2チャネルモード時:カウンタラッチ2点/Ch
6チャネルモード時:カウンタラッチ1点/Ch
測定機能 パルスレート測定、パルス周期測定
カウンタ入力仕様(電圧入力)
入力電圧(24V) DC20.4~28.8V
(DC24V+20%、-15%)
入力電圧(5V) DC4.5~5.5V
ON電圧/ON電流(24V) DC18.6V以上/3mA以上 ON電圧/ON電流(5V) DC4.5V以上/3mA以上
OFF電圧/OFF電流(24V) DC4.0V以下/1mA以下 OFF電圧/OFF電流(5V) DC1.5V以下/1mA以下
入力電流(24V) 5.6mA TYP.(DC24V) 入力電流(5V) 5.3mA TYP.(DC5V)
最大応答周波数 2チャネルモード時:A、B相:単相250kHz(位相差パルス入力4てい倍1MHz)、Z相:250kHz
6チャネルモード時:単相100kHz
内部I/Oコモン処理 PNP
I/O電源供給方法 NXバスからの供給
外部供給用電源出力(5V)*1 出力電圧:DC4.9~5.25V(DC5V+5%/-2%)
出力電流:500mA/チャネル以下、1A/ユニット以下
外部入力仕様
入力電圧 DC20.4~28.8V
(DC24V+20%、-15%)
ON電圧/ON電流 DC15V以上/3mA以上
入力電流 3.3mA TYP.(DC24V) OFF電圧/OFF電流 DC5.0V以下/1mA以下
ON/OFF応答時間 1μs以下/1μs以下
内部I/Oコモン処理 PNP
I/O電源供給方法 NXバスからの供給
外部出力仕様
定格電圧 DC5~24V
負荷電圧範囲 DC4.75~28.8V 残留電圧 0.6V以下
最大負荷電流 0.5A/点、1.8A/ユニット 漏れ電流 0.1mA以下
ON/OFF応答時間 1μs以下/3μs以下(負荷電流7~500mA時)
内部I/Oコモン処理 PNP 負荷短絡保護機能 なし
I/O電源供給方法 外部供給、DC4.75~28.8V
I/O電源消費電流 30mA以下
外形寸法 24(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上
(DC100Vにて)
耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、
1分間、漏れ電流5mA以下
NXユニット電源消費電力 ・CPUユニットに接続
1.45W以下
・通信カプラユニットに接続
1.05W以下
I/O電源消費電流 ユニットでの消費:20mA以下
外部供給用5V電源での消費:
0.25×外部供給用5V電源の消費電流 *2
質量 140g以下
回路構成 カウント入力、外部入力
3961_sp_3_2

外部出力
3961_sp_3_3
取付方向と制限 「NXシリーズ 高速カウンタユニット ユーザーズマニュアル(Man. No. SBCA-509)」を参照してください。
端子接続図 カタログの「端子台配列と配線例」を参照してください。

*1. カウンタ入力が入力電圧(24V)の場合、外部供給用電源(5V)は使用できません。
*2. この計算式を使用して、5V電源の消費電流を24V電源の消費電流に変換してください。

形NX-CT2320

ユニット名称 高速カウンタユニット 形式 形NX-CT2320
CH数 2Ch/6Ch切替 外部接続端子 スクリューレスクランプ端子台
(16端子×2)
I/Oリフレッシュ方式 フリーランリフレッシュ、入出力同期リフレッシュ、タスク周期優先リフレッシュ方式
LED表示 TS LED、CH LED、A/B/Z LED、IN LED、OUT LED
3961_sp_4_1
入力信号 カウンタ入力端子:2チャネルモード時 A相2点、B相2点、Z相2点
6チャネルモード時 A相6点
外部入力端子: 6点
出力信号 外部出力端子:6点
カウンタ入力形態 ラインレシーバ入力
パルス入力方式 2チャネルモード時:位相差パルス(1/2/4てい倍)、パルス+方向入力、加減算パルス入力
6チャネルモード時:単相
カウント範囲 -2147483648~2147483647
カウンタ機能
カウンタ種類 リングカウンタ、リニアカウンタ
カウンタ制御機能 ゲート制御、カウンタリセット、カウンタプリセット
ラッチ機能 2チャネルモード時:カウンタラッチ2点/Ch
6チャネルモード時:カウンタラッチ1点/Ch
測定機能 パルスレート測定、パルス周期測定
カウンタ入力仕様(ラインレシーバ入力)
入力電圧 EIA規格RS-422-A
ラインドライバレベル
“H”レベル入力電圧 VIT+:0.1V以上
入力インピーダンス 120Ω±5% “L”レベル入力電圧 VIT-:-0.1V以下
ヒステリシス電圧 Vhys(VIT+-VIT-):60mV
最大応答周波数 2チャネルモード時:A、B相:単相1MHz(位相差パルス入力4てい倍 4MHz)、Z相:1MHz
6チャネルモード時:単相100kHz
外部供給用電源出力(5V)*1 出力電圧:DC4.9~5.25V(DC5V+5%/-2%)
出力電流:500mA/チャネル以下、1A/ユニット以下
外部入力仕様
入力電圧 DC20.4~28.8V
(DC24V+20%、-15%)
ON電圧/ON電流 DC15V以上/3mA以上
入力電流 3.3mA TYP.(DC24V) OFF電圧/OFF電流 DC5.0V以下/1mA以下
ON/OFF応答時間 1μs以下/1μs以下
内部I/Oコモン処理 NPN
I/O電源供給方法 NXバスからの供給
外部出力仕様
定格電圧 DC5~24V
負荷電圧範囲 DC4.75~28.8V 残留電圧 0.6V以下
最大負荷電流 0.5A/点、1.8A/ユニット 漏れ電流 0.1mA以下
ON/OFF応答時間 1μs以下/3μs以下(負荷電流7~500mA時)
内部I/Oコモン処理 NPN 負荷短絡保護機能 なし
I/O電源供給方法 外部供給、DC4.75~28.8V
I/O電源消費電流 20mA以下
外形寸法 24(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上
(DC100Vにて)
耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、
1分間、漏れ電流5mA以下
NXユニット電源消費電力 ・CPUユニットに接続
1.45W以下
・通信カプラユニットに接続
1.1W以下
I/O電源消費電流 ユニットでの消費:30mA以下
外部供給用5V電源での消費:
0.25×外部供給用5V電源の消費電流 *2
質量 140g以下
回路構成 カウント入力、外部入力
3961_sp_4_2

外部出力
3961_sp_4_3
取付方向と制限 「NXシリーズ 高速カウンタユニット ユーザーズマニュアル(Man. No. SBCA-509)」を参照してください。
端子接続図 カタログの「端子台配列と配線例」を参照してください。

*1. 取付方向および使用周囲温度により、外部供給用電源(5V)を使用できない場合があります。詳細は、「NXシリーズ 高速カウンタユニット ユーザーズマニュアル(Man. No. SBCA-509)」を参照してください。
*2. この計算式を使用して、5V電源の消費電流を24V電源の消費電流に変換してください。

形NX-CT2420

ユニット名称 高速カウンタユニット 形式 形NX-CT2420
CH数 2Ch/6Ch切替 外部接続端子 スクリューレスクランプ端子台
(16端子×2)
I/Oリフレッシュ方式 フリーランリフレッシュ、入出力同期リフレッシュ、タスク周期優先リフレッシュ方式
LED表示 TS LED、CH LED、A/B/Z LED、IN LED、OUT LED
3961_sp_5_1
入力信号 カウンタ入力端子:2チャネルモード時 A相2点、B相2点、Z相2点
6チャネルモード時 A相6点
外部入力端子: 6点
出力信号 外部出力端子:6点
カウンタ入力形態 ラインレシーバ入力
パルス入力方式 2チャネルモード時:位相差パルス(1/2/4てい倍)、パルス+方向入力、加減算パルス入力
6チャネルモード時:単相
カウント範囲 -2147483648~2147483647
カウンタ機能
カウンタ種類 リングカウンタ、リニアカウンタ
カウンタ制御機能 ゲート制御、カウンタリセット、カウンタプリセット
ラッチ機能 2チャネルモード時:カウンタラッチ2点/Ch
6チャネルモード時:カウンタラッチ1点/Ch
測定機能 パルスレート測定、パルス周期測定
カウンタ入力仕様(ラインレシーバ入力)
入力電圧 EIA規格RS-422-A
ラインドライバレベル
“H”レベル入力電圧 VIT+:0.1V以上
入力インピーダンス 120Ω±5% “L”レベル入力電圧 VIT-:-0.1V以下
ヒステリシス電圧 Vhys(VIT+-VIT-):60mV
最大応答周波数 2チャネルモード時:A、B相:単相1MHz(位相差パルス入力4てい倍 4MHz)、Z相:1MHz
6チャネルモード時:単相100kHz
外部供給用電源出力(5V)*1 出力電圧:DC4.9~5.25V(DC5V+5%/-2%)
出力電流:500mA/チャネル以下、1A/ユニット以下
外部入力仕様
入力電圧 DC20.4~28.8V
(DC24V+20%、-15%)
ON電圧/ON電流 DC15V以上/3mA以上
入力電流 3.3mA TYP.(DC24V) OFF電圧/OFF電流 DC5.0V以下/1mA以下
ON/OFF応答時間 1μs以下/1μs以下
内部I/Oコモン処理 PNP
I/O電源供給方法 NXバスからの供給
外部出力仕様
定格電圧 DC5~24V
負荷電圧範囲 DC4.75~28.8V 残留電圧 0.6V以下
最大負荷電流 0.5A/点、1.8A/ユニット 漏れ電流 0.1mA以下
ON/OFF応答時間 1μs以下/3μs以下(負荷電流7~500mA時)
内部I/Oコモン処理 PNP 負荷短絡保護機能 なし
I/O電源供給方法 外部供給、DC4.75~28.8V
I/O電源消費電流 30mA以下
外形寸法 24(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上
(DC100Vにて)
耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、
1分間、漏れ電流5mA以下
NXユニット電源消費電力 ・CPUユニットに接続
1.45W以下
・通信カプラユニットに接続
1.05W以下
I/O電源消費電流 ユニットでの消費:30mA以下
外部供給用5V電源での消費:
0.25×外部供給用5V電源の消費電流 *2
質量 140g以下
回路構成 カウント入力、外部入力
3961_sp_5_2

外部出力
3961_sp_5_3
取付方向と制限 「NXシリーズ 高速カウンタユニット ユーザーズマニュアル(Man. No. SBCA-509)」を参照してください。
端子接続図 カタログの「端子台配列と配線例」を参照してください。

*1. 取付方向および使用周囲温度により、外部供給用電源(5V)を使用できない場合があります。詳細は、「NXシリーズ 高速カウンタユニット ユーザーズマニュアル(Man. No. SBCA-509)」を参照してください。
*2. この計算式を使用して、5V電源の消費電流を24V電源の消費電流に変換してください。

バージョン情報

CPUユニットに接続時

NXユニットの接続可能なCPUユニットの形式については、CPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

NXユニット 対応バージョン
形式 ユニット
バージョン
CPUユニット Sysmac Studio
形NX-CT2120 Ver.1.0 Ver.1.13 Ver.1.65
形NX-CT2220
形NX-CT2320
形NX-CT2420

EtherCATカプラユニットに接続時

NXユニット 対応バージョン
形式 ユニット
バージョン
EtherCATカプラユニット CPUユニットまたは産業用PC Sysmac Studio
形NX-CT2120 Ver.1.0 Ver.1.0 Ver.1.05 Ver.1.65
形NX-CT2220
形NX-CT2320
形NX-CT2420

EtherNet/IPカプラユニット接続時

NXユニット 対応バージョン
形式 ユニット
バージョン
NJ/NX/NYシリーズコントローラで使用 *1 CS/CJ/CPシリーズのPLCで使用 *2
EtherNet/IP
カプラユニット
CPUユニット
または
産業用PC
Sysmac Studio EtherNet/IP
カプラユニット
Sysmac Studio NX-IO
Configurator
*3
形NX-CT2120 Ver.1.0 Ver.1.0 Ver.1.05 Ver.1.65 Ver.1.0 Ver.1.65 Ver.1.25
形NX-CT2220
形NX-CT2320
形NX-CT2420

*1. EtherNet/IPカプラユニットに対応するEtherNet/IPユニットのユニットバージョンは、EtherNet/IPカプラユニットのユーザーズマニュアルのバージョン関連情報を参照してください。
*2. EtherNet/IPカプラユニットに対応するCPUユニットやEtherNet/IPユニットのユニットバージョンは、EtherNet/IPカプラユニットのユーザーズマニュアルのバージョン関連情報を参照してください。
*3. EtherNet/IPカプラユニットのユニットバージョンVer.1.0に接続する場合、EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートへの接続だけが可能です。
そのほかの経路では接続できません。そのほかの経路で接続する場合は、ユニットバージョンVer.1.2以降のEtherNet/IPカプラユニットを使用してください。