高速カウンタユニット
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
カウンタ
CH数 *1 |
外部入力 | 外部出力 |
最大応答
周波数 *2 |
I/Oリフレッシュ方式 | 入力方式 | ||
| 高速
カウンタ ユニット |
2(NPN) | 6(NPN) | 6(NPN) | 1MHz | ・フリーラン
リフレッシュ方式 ・入出力同期 リフレッシュ方式 ・タスク周期優先 リフレッシュ方式 |
5V/24V
電圧入力 |
NX-CT2120 |
| 2(PNP) | 6(PNP) | 6(PNP) | NX-CT2220 | ||||
| 2 | 6(NPN) | 6(NPN) | 4MHz | RS-422 ライン
レシーバ入力 |
NX-CT2320 | ||
| 2 | 6(PNP) | 6(PNP) | NX-CT2420 | ||||
*1. 6チャネルモードに設定した場合、カウンタのCh数は6チャネルです。
*2. 6チャネルモードに設定した場合、最大応答周波数は100kHzです。
オプション品(別売)
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 誤挿入防止ピン | 10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個) | NX-AUX02 |
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 端子数 | 接地端子の表示 | 電流容量 | ||
| 端子台 | 16 | なし | 10A | NX-TBA162 |
| NX-TBB162 | ||||