性能仕様

項目 NYE□-□-15WR□ NYE□-□-12WR□ NYE□-□-09WR□ NYE□-□-07WR□
メイン
システム
CPU CPUタイプ Intel Atom® x5-E3940
コア数/スレッド数 4/4
プロセッサー・
ベース動作周波数
1.60GHz
ターボ・ブースト
利用時の最大周波数
1.80GHz
キャッシュ 2MB
冷却の詳細 パッシブ冷却(ファンレス)
CPUカテゴリ Industrial(100% operation minimal 10yr)
メモリ メモリサイズ 4GB
メモリタイプ DDR3L Non-ECC
速度等級 1866 MT/s
CASレイテンシ CL13
グラフィックスコントローラ Intel® HD Graphics 500
オペレーティング
システム
Windows OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版
ストレージデバイス CFast 128GB、CFast 3DTLC
コネクタ 電源コネクタ DC24V
RS-232C 標準Dサブ9ピンコネクタ(絶縁)
Ethernetコネクタ 使用可能ポート数 2×RJ45 Gb Ethernetコネクタ
物理層 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
伝送距離(スイッチングハブとノード間の距離)最大値 100m
USB2.0
準拠
Aタイプ
使用可能ポート数 2
最大電流 DC5V時 500mA
最大ケーブル長 5m
USB3.0
準拠
Aタイプ
使用可能ポート数 1
最大電流 DC5V時 900mA
最大ケーブル長 3m
バッテリ 形式 CJ1W-BAT01
寿命 5年 25℃
LED PWR、ERR

ディスプレイ仕様

項目 仕様
NYE□-□-15WR□ NYE□-□-12WR□ NYE□-□-09WR□ NYE□-□-07WR□
表示パネル*1 表示パネル TFT LCD
画面サイズ 15.4インチ 12.1インチ 9.0インチ 7.0インチ
解像度(横×縦) 1,280×800画素、60Hz 800×480画素、60Hz
表示色 1,677万色(24ビットフルカラー)
有効表示エリア 横331×縦207mm 横261×縦163mm 横197×縦118mm 横152×縦91mm
視野角 左60°、右60°、上60°、下60°
タッチ テクノロジ 抵抗性タッチスクリーン
分解能 16,384×16,384
寿命 1,000,000回以上
シングルタッチ 可
バックライト 寿命 50,000時間以上*2
輝度調整*3 100レベル
タイプ LED
表示レイヤー LED表示状態 緑点灯:正常動作、赤点灯:エラー

*1. 表示部に表示不良画素が若干存在するものがあります。輝点、黒点が10画素以内(3連点無きこと)の基準範囲内であれば、異常ではありません。
*2. 室内温度、室内湿度で輝度が半減するまでの推定時間です。高温環境下での使用は、寿命を大幅に短くします。
*3. 輝度を暗く設定し過ぎると、画面がちらつく場合や暗過ぎて見づらくなる場合があります。

電気仕様

項目 仕様
NYE□-□-15WR□ NYE□-□-12WR□ NYE□-□-09WR□ NYE□-□-07WR□
定格電源電圧 DC24V
許容電源電圧範囲 DC20.4~28.8V
電源規格 SELV
接地方法 D種接地(第3種接地)
突入電流 0.25A以下/1s(電子制御)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリII:IEC 61010-2-201に該当
EMCイミュニティレベル IEC 61131-2:ゾーンB
RTC精度 周囲温度55℃:月差-3.5~+0.5分
周囲温度25℃:月差-1.5~+1.5分
周囲温度0℃:月差-3~+1分
電源ボタン寿命 10万回
消費電力 34W 38W 30W 28W

一般環境仕様

項目 仕様
使用環境 使用周囲温度 0~50℃*1
保存周囲温度 -20~60℃*1
使用周囲湿度 10~90%(結露しないこと)*1
保存周囲湿度 10~90%(結露なきこと)*1
使用周囲雰囲気 腐食性ガスがないこと
使用標高 2,000m以下
耐ノイズ性(動作中) IEC 61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐振動(動作中) IEC 60068-2-6に準拠
・SSDを搭載したパネル型PCの場合:5~8.4Hz
(振幅3.5mm、8.4~150Hz、9.8m/s2、X、Y、Z 各方向10回)
耐衝撃(動作中) IEC 60068-2-27に準拠
147m/s2(X、Y、Z各方向3回)
取り付け方法 パネル取り付け
材質仕上げ NYE□□-□□□□□-□□WR1200
アルミニウム(黒)+枠色(黒)
保護構造 モニタの前面:IP65
油飛沫が長時間かかる場所では、パネルPCが正常に動作しなくなる場合があります。
汚染度 2以下:IEC 61010-2-201、JIS B3502とIEC 61131-2に該当
適合規格*2 UL61010-2-201/CSA C22.2 NO.61010-2-201:14 *3
EMC Directive(2004/108/EC)EN 61131-2:2007
IP65 oil-proof、UL Type 4X *4(前面パネルのみ)

*1. 最大使用周囲温度および使用周囲湿度は、ストレージデバイスの種類ごとに規定されています。
以下のグラフは、ストレージデバイスの種類ごとの周囲温度・湿度の詳細、および保存条件を示しています。

・本機とCFastカードは下図の温湿度範囲で使用してください。

・本機は下図の温湿度範囲で保存してください。

使用周囲温度は、取付角度により以下のような制約があります。
このパネルPCには、Intel® Atom® x5-E3940 CPUが搭載されています。

製品の方向 取付角度 ストレージ
CFast Card
水平面に対して 0°以上~45°未満 0~40℃
45°以上~85°未満 0~45℃
90°±5°未満 0~50℃
95°以上~135°未満 0~45℃

*2. 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」をご覧ください。または、当社営業担当者に確認してください。
*3. UL規格に適合させる場合はClass 2電源をご使用ください。
*4. UL Type 4X規格に適合するには、別売の高圧防水用アタッチメント(形NA-□WATW01)が必要です。