形式基準

本形式基準は、形式から仕様などの意味をご理解いただくために記載しています。
各記号を組み合わせたすべての形式がご用意できるということではありませんのでご注意ください。

種類

産業用パネルPC NYEシリーズ

推奨形式

産業パネル型PCの推奨形式をご紹介します。この他の形式をご希望の場合は当社販売員までお問い合わせください。

商品名称 仕様 形式
ディスプレイ
サイズ
オペレーティングシステム 枠色
産業用
パネルPC
15.4インチ Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版 黒 NYE2A-20511-15WR1200
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版、FHV7 operation tool内蔵 黒 NYE2A-20F11-15WR1200
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版、Soft-NA内蔵 黒 NYE2A-20N11-15WR1200
12.1インチ Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版 黒 NYE2A-20511-12WR1200
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版、FHV7 operation tool内蔵 黒 NYE2A-20F11-12WR1200
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版、Soft-NA内蔵 黒 NYE2A-20N11-12WR1200
9.0インチ Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版、Soft-NA内蔵 黒 NYE2A-20N11-09WR1200
7.0インチ Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64ビット版、Soft-NA内蔵 黒 NYE2A-20N11-07WR1200

オプション

商品名称 仕様 形式
CFastカード 128GB、Innodisk DECFA-A28DK1GWADL NY000-AT04
USBメモリカード 2GB FZ-MEM2G
交換用バッテリ バッテリ寿命5年(25℃)
本体の付属品(1個)
CJ1W-BAT01
USB Type-A→
USB Type-B
変換ケーブル
ケーブル長:2m、USB2.0、最小曲げ半径:25mm FH-VUAB 2M
ケーブル長:5m、USB2.0、最小曲げ半径:25mm FH-VUAB 5M
電源 ・出力電圧:DC24V
・プッシュインPlus
S8VK-G□□□24
・出力電圧:DC24V
・EtherNet/IPTM、Modbus TCP対応
S8VK-X□□□24A-EIP
・出力電圧:DC24V
・コンパクト
S8VK-S□□□24
・出力電圧:DC24V
・三相200V系入力
S8VK-WA□□□24
UPS バックアップ処理時の出力電圧:DC24V±5%
リビジョンナンバー 09以上 *1
S8BA
高圧防水用
アタッチメント
15.4インチワイド用。
高圧防水規格(UL Type 4X)に対応する場合のみに必要なアタッチメントです。
NA-15WATW01
12.1インチワイド用。
高圧防水規格(UL Type 4X)に対応する場合のみに必要なアタッチメントです。
NA-12WATW01
9インチワイド用。
高圧防水規格(UL Type 4X)に対応する場合のみに必要なアタッチメントです。
NA-9WATW01
7インチワイド用。
高圧防水規格(UL Type 4X)に対応する場合のみに必要なアタッチメントです。
NA-7WATW01
反射保護シート 15インチ用(乱反射や汚れを防止するカバー。シート全体が無色透明。5枚1組。) NA-15WKBA04
12インチ用(乱反射や汚れを防止するカバー。シート全体が無色透明。5枚1組。) NA-12WKBA04
9インチ用(乱反射や汚れを防止するカバー。シート全体が無色透明。5枚1組。) NA-9WKBA04
7インチ用(乱反射や汚れを防止するカバー。シート全体が無色透明。5枚1組。) NA-7WKBA04

*1. UPSのリビジョンナンバーは、製品および製品梱包に貼られたシリアル番号表示ラベルに記載されています。

インストールされているサポートソフト

商品名称 仕様
Industrial PC Support Utility Industrial PC Support Utilityは、産業用パネル型PCの問題の診断および解決を支援するソフトウェアユーティリティです。
産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial PC Tray Utility*1*2 Industrial PC Tray Utilityは、産業用PC、関連デバイス、および関連ソフトウェアの現在の状態に関する情報を提供するソフトウェアユーティリティです。
産業用パネル型PCにプリインストールされています。

*1. Industrial PC Support Utilityインストーラーに含まれています。
*2. Industrial PC Tray Utilityとともに、Microsoft .NET Framework 4.6もインストールされます。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

商品名称 仕様 カタログNo.
オートメーションソフトウェア
Sysmac Studio
NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCAT®スレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。 SBCA-122

FHV7 Software

商品名称 仕様 カタログNo.
FHV7 Software*1 FHV7 Softwareは当社製スマートカメラFHV7を設定するソフトウェアツールです。画像処理アプリケーションと組み合わせてお使いいただくと、高度な画像検査システムとデータ収集システムを簡単に構築できます。 SDNC-013

*1. FHV7 Software内蔵は、形NYE□□-□□F□□です。

Soft-NA

商品名称 仕様 カタログNo.
Soft-NA*1 Soft-NAを使えば、産業用PCでNA5のHMIアプリケーションを利用できます。Soft-NAは、FA生産現場の情報を表示・操作を行うことができる産業用表示器としての安全性・信頼性・保守性を両立したソフトウェアです。 SBSA-096

*1. Soft-NA内蔵は、形NYE□□-□□N□□です。