統合されたアプリケーションで最適なソリューションを実現
NYE産業用パネル型PCは、ビジョンシステム、2次元コード読み取り、HMI機能など、用途に合わせて最適なソフトをプリインストール済み。面倒なセットアップ不要で、すぐに使えます。
もちろんWindows専用モデルを選べば、任意のアプリケーションを自由に追加可能。
さらに、高品質部品と堅牢設計により、長期にわたり安定稼働を実現します。
HMI
NYE Soft-NA
Soft-NAを使えば、NYEパネル型PCがプログラマブルターミナルとしてもご使用いただけます。
現場の情報表示はもちろん、必要な操作も実行可能です。さらに、安全性・信頼性・保守性を兼ね備えた、FA現場に最適な産業用表示システムを実現します。
Vision
NYE FHV7
FHV7 Softwareは、オムロン製FHV7スマートカメラの設定を簡単にできる専用ツールです。
高機能な画像処理を堅牢で導入しやすい一体型カメラに凝縮したFHV7と、産業用PC NYEシリーズと組み合わせて使うことで、生産現場での設定操作・運転状態の確認から、ネットワークを経由しての遠隔監視・操作まで、対応できます。
Code reader
NYE OCRビューア
大量生産の現場で必須となるトレーサビリティ。オムロンの2次元コードリーダなら、2次元コードもバーコードも高精度に読み取り可能です。独自の画像処理技術とアルゴリズムで、読み取りにくいコードやDPMも読み取ります。
Web UIに対応しているオムロンのコードリーダの、設定や稼働状況の表示にお使いいただけます。
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
エッジアプリケーション
オムロン産業用PCに搭載されたエッジコントローラで、あらゆるデバイスを一括制御。産業用アプリケーションを自在に操作でき、現場の生産性を最大化します。
サイバーセキュリティ
オムロンは、セキュア設計と製品認証を継続的に強化。常に安心して使える産業用ソリューションを提供します。