世界最多の導入実績を持つオムロンのモバイルロボットは、様々な業界において、何千種類もの用途で使われています。
自動搬送モバイルロボット
この商品について
関連情報
情報更新 : 2025/10/01
世界最多の導入実績を持つオムロンのモバイルロボットは、様々な業界において、何千種類もの用途で使われています。
オムロン製モバイルロボットのソリューションは極めて適応力が高く、幅広い種類の作業・用途に適用でます。
拡張性も高く、お客様の事業成長と共に台数を増やすことが可能です。
− 生産を最適化するためにレイアウト変更に対応
ロボットは性能を最大限に引き出せるよう設計されています。オムロンのモバイルロボットは、搬送、配達、周回といった単純作業を担い、人はより付加価値の高い作業に専念できるようになります。
オムロンはロボットを提供しているだけではありません。広範囲の自動化技術を一括提供していす。
フリート・オペレーションズ・ワークスペース(FLOW)の世界へようこそ。
FLOWを使うことで生産性とスループット、トレーサビリティーを向上させ、システム全体の一括管理を実現します。
必要なのは単に高度なハードウェア機材だけでなく、変化し続けるニーズに適合して進化できる柔軟性のある自動搬送システムです。自動化技術領域における豊富な品揃えを持つオムロンは、生産ライン全体の構築を支援します。
製造業において多品種少量生産を実現するためのニーズを追求し、人件費高騰と人材不足といった課題に対応できるよう支援できるのは、産業自動化分野におけるリーダーであるオムロンならではの強味です。
オムロンはモバイルロボットのほか、制御用部品から視覚センサ、コントローラ、サーボモータ、安全機器や従来型の産業用ロボットまで、他に類を見ない多様な自動化関連機器やデバイスの品ぞろえを用意しています。
オムロンのモバイルロボットは、マグネットテープ接地などの工事を一切必要とせず、プログラミングも最小限で済むため、すぐに導入できるのが利点です。さらに、オムロンのソフトウェアは、社内の他のITシステムと接続可能なため、最短時間でソリューションを立ち上げて稼働開始することができます。
− 工事が不要
− MES、ERP、WMSとの接続が容易
− ITシステムへの接続のためにの強化されたセキュリティ機能
− あらかじめ決められた経路やマグネットテープ、ビーコンなどが不要な自動運転
− ワークフローを維持しつつ、フリート全体に対して自動的にソフトウェア更新を実施
オムロンのモバイルロボットは、作業者に役立つように安全に設計・製造されています。
業界の最新安全要求を満たして設計された当社のモバイルロボットは、協調的で安全な労働環境を推進するため、人とインタラクションします。オムロンのロボットは、セーフティレーザスキャナと超音波センサの両方で、進行方向にある障害物を検出して衝突を回避します。
− 固定障害物および移動障害物の回避
− 非常停止機能を容易に追加可能
− ISO EN1525、およびANSI B56.5安全規格に準拠
情報更新 : 2025/10/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.