一般仕様
CPUユニットの一般仕様を示します。
電源ユニットの使用環境の制約の方が大きい項目があります。NJ-PA/PDデータシートに記載の仕様も併せて確認してください。
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 構造 | 盤内内蔵型 | |
| 設置方法 | D種接地(第3種接地) | |
| 使用環境 | 使用周囲温度 | 0~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露、氷結がないこと) | |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと | |
| 保存周囲温度 | -25~+70℃(結露、氷結がないこと) | |
| 使用標高 | 2,000m以下 | |
| 汚染度 | 汚染度2以下:IEC 61010-2-201に該当 | |
| 耐ノイズ性 | IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) | |
| オーバーボルテージカテゴリ | カテゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当 | |
| EMCイミュニティレベル | ゾーンB | |
| 耐振動 | IEC 60068-2-6に準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z 各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) |
|
| 耐衝撃 | IEC 60068-2-27に準拠
147m/s2 X、Y、Z 各方向3回 |
|
| 絶縁抵抗 | 絶縁されている回路間20MΩ以上(DC100Vにて) | |
| 耐電圧 | 絶縁されている回路間AC510V、1分間、漏れ電流5mA以下 | |
| 適合規格 *1 | cULus、EU:EN61131、RCM、KC | |
*1. 最新の適合規格は、「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。
機能仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| ハードウェア | 通信機能 | Ethernetポート×2ポート、USBポート×1ポート | |
| ユーザインタフェース | LED | PWR、RUN、ERR | |
| 使用可能電源 | 形NJ-PA3001、形NJ-PD3001 | ||
| 時計機能 | RTC内蔵
・通電中月差 周囲温度55℃:月差-4.5~+4.5分 周囲温度25℃:月差-3.5~+3.5分 周囲温度0℃:月差-4.5~+4.5分 |
||
| 内蔵キャパシタ
バックアップ時間 |
周囲温度40℃:10日 | ||
| Ethernet
通信仕様 |
伝送速度 | Port1:1Gbps
Port2:100Mbps |
|
| 物理層 | 1000BASE-T・100BASE-TX(IEEE 802.3) | ||
| フレーム長 | 最大1,514バイト | ||
| 媒体アクセス方式 | CSMA/CD | ||
| 伝送距離 | 100m | ||
| 伝送媒体 | カテゴリ5、5e以上ツイストペアケーブル(シールドケーブルを推奨) | ||
| 通信プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、HTTP(S)、NTP、DHCP、DNS/mDNS | ||
| USBポート | 物理層 | USB2.0準拠 Aコネクタ 出力電圧5V、0.5A以下 | |
| 伝送距離 | 3m | ||
| 外形寸法[mm] | 78.8(W)×90(H)×80(D) | ||
| 質量 | 250g以下 | ||
| 内蔵ソフトウェア | ・データ収集機能:SpeeDBee Synapse
・グラフ表示ツール ・パッケージ:設備監視パッケージ 工場監視パッケージ 状態監視パッケージ イベント録画ロギングパッケージ |
||