リアルタイムの現場情報を活かし、
現場効率と経営戦略を変革させるデータフローコントローラ

特長1誰でもすぐにデータ活用をスタート

IT言語やプログラムに不慣れであっても、プログラムレスなフローエディタ設計、接続容易なため、生産現場の担当者でデータ活用をスタートすることが可能です。

【特長1】誰でもすぐにデータ活用をスタート

特長2テンプレート活用からカスタマイズまで

重要指標をテンプレート化し、より簡単にデータ活用いただけるパッケージを内蔵しています。
またカスタマイズも可能で、テンプレートでは対応し切れないより高度なデータ利活用にも対応できます。

【特長2】テンプレート活用からカスタマイズまで

特長3設備を止めずに導入

データ活用開始時に設備を止めることなく、データフローコントローラを後付けできるため、生産性を維持したまま、スムーズにデータ利活用の運用を開始することが可能です。

【特長3】設備を止めずに導入

既存のPLCで"できないまま"だったデータ利活用をDX1が解決します。

ちょっと設備の状態を見たいだけなのに、
プログラム組むのは難しいよ…

自動車部品製造 設備保全担当

プログラムレスなフローエディタ設計(ノーコード)特長1

やりたいことを実現するための処理ブロック(コンポーネント)を線でつなぐだけで、データ処理(データフロー)が作成できます。
収集/分析/送信/統合などが直感的に作成できるので、プログラムに不慣れな人でも設計することが可能です。

ツールインストール不要特長1

データフローコントローラに内蔵しているデータ収集活用ツールのSpeeDBee Synapseと、グラフ表示ツールはWebブラウザ上で使用できるため、パソコンへのツールインストールは不要となり、いつどこからでも表示・設定することができます。

ツールインストール不要

時系列で扱いやすいデータ特長1

他社PLCを含むさまざまな機器からのデータを時系列で収集でき、また動画と紐づけて確認することもできるため、トラブル時の設備のふるまいを再現でき、データの分析・特定が容易です。

生産止めるわけにいかないから、導入はいつも後回し。
でも、そろそろ何とかしたいな…

電子部品製造 製造ライン管理担当

既存設備にEthernetケーブルで接続特長1

データフローコントローラをEthernetケーブルで接続するだけで既存設備の再配線をすることなく、後付け可能です。

既存設備にEthernetケーブルで接続

設備効率の改善を指示されているけど、
どこから手をつけていいか分からない…

食品工場 保全担当

テンプレート活用で重要指標データをすぐ取得特長2

より簡単にデータ収集いただけるように、重要指標をテンプレート化したパッケージをご用意しています。

指定機器をつなぎ、必要最小限の設定をするだけ

パッケージを使用すれば、指定された機器をつなぎ必要最小限の設定を行うだけでデータを自動取得し可視化することが可能です。

テンプレート活用で重要指標データをすぐ取得

個別でも効果を発揮、連携でさらなる改善を

4つのパッケージを連携させることで、工場全体から設備・機器までを同じ時系列で可視化し、KPIと現場の動きをつなげます。
これにより、稼働率や停止要因の把握・改善を支援します。
また、各パッケージは単体でも導入でき、現場に合わせたスモールスタートにも対応可能です。

稼働状況をリアルタイムに可視化、ドリルダウンで課題やリスクを分析

稼働状況をリアルタイムに可視化、ドリルダウンで課題やリスクを分析できます

可視化

経営、工場監視パッケージ、工場全体の稼働状況を見える化

経営工場監視パッケージ

工場全体の稼働状況を見える化

ラインごとのOEE(設備総合効率)や良品率を見える化し、問題のあるラインをすぐに把握できます。

現場、設備監視パッケージ、設備の稼働を自動で見える化

現場設備監視パッケージ

設備の稼働を自動で見える化

設備ごとのOEEや良品率 、サイクルタイムをリアルタイムで可視化します。

分析

状態監視パッケージ、状態監視データを手軽に見える化

現場状態監視パッケージ

状態監視データを手軽に見える化

K6/K7シリーズ*のデータを収集し、劣化傾向を簡単に見える化。
「いつもと違う」状態を早期にアラート通知し、最適な保全タイミングを支援します。

*モータ、温度、絶縁、ヒータの状態を監視する機器

イベント動画ロギングパッケージ、異常発生前後の動画を記録・再生可能

現場イベント動画ロギングパッケージ

異常発生前後の動画を記録・再生可能

PLCのアラートのタイミングでカメラに自動でトリガを入れ、前後の動画を蓄積。異常時の現場状況を「見える化」し、再発防止やトラブルの共有に役立てられます。

テンプレートに欲しいデータが出てこない。
結局、使えないってなるんだよね…

医薬品製造 品質管理担当

複雑・高度なカスタマイズも可能特長2

Python™やC言語でカスタマイズも可能で、海外他社PLCとの接続や、複雑な計算処理、サポートしていないプロトコル通信など、独自の処理に対応できます。

複雑・高度なカスタマイズも可能

自社の設備は、メーカがバラバラで通信仕様も違うし、
データ取るだけで一苦労…

食品製造 生産技術担当

他社PLCを使った既存設備にも後付け可能特長3

豊富な通信形態に対応しており、他社PLCを使用していても機器や制御プログラムの変更が不要で、設備を稼働したままデータ収集を開始することができます。

接続可能なPLCメーカ

三菱電機株式会社 MELSECシリーズ
株式会社ジェイテクト TOYOPUCシリーズ
株式会社キーエンス KVシリーズ
パナソニックインダストリー株式会社 FPシリーズ
オムロン株式会社シリーズ NJ/NXシリーズ、CKシリーズ、CS/CJ/CPシリーズ、NSJシリーズ

注.上記機種に一部接続できないものもあります。
詳細は、当社営業員までお問い合わせください。

関連ツール・関連ソフトウェア

「Python」およびPythonロゴは、Python Software Foundationの商標または登録商標です。
SpeeDBee Synapseは株式会社ソルティスターの商標です。