CPUユニット

商品名称 仕様 形式
通信機能 内蔵ソフトウェア
DXシリーズ
CPUユニット
3948_lu_1_1
Ethernetポート×2ポート、
USBポート×1ポート
・データ収集機能:SpeeDBee Synapse
・グラフ表示ツール
・パッケージ:
設備監視パッケージ
工場監視パッケージ
状態監視パッケージ
イベント動画ロギングパッケージ
DX100-0010

電源ユニット

CPUユニットは電源を内蔵していません。電源ユニットの装着が必要です。

商品名称 電源電圧 出力電流 出力容量 オプション 形式
DC5V
出力容量
DC24V
出力容量
合計
消費電力
DC24V
サービス
電源
運転中
出力
交換時期
お知らせ
機能
AC電源ユニット AC100~240V 6.0A 1.0A 30W なし 付き なし NJ-PA3001
DC電源ユニット DC24V NJ-PD3001

コネクタ付ケーブル

商品名称 形状 メーカ ケーブル長
(m)
形式 お問合せ先
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG26×4P
ケーブルシース材質:PUR
ケーブル色:黄色 *2
EtherCAT/EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
3948_lu_3_1 オムロン株式会社 0.3 XS6W-6PUR8SS30CM-YF オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
0.5 XS6W-6PUR8SS50CM-YF
1 XS6W-6PUR8SS100CM-YF
2 XS6W-6PUR8SS200CM-YF
3 XS6W-6PUR8SS300CM-YF
5 XS6W-6PUR8SS500CM-YF
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
ケーブル色:ライトブルー
EtherCAT/EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
3948_lu_3_2 オムロン株式会社 0.3 XS5W-T421-AMD-K
0.5 XS5W-T421-BMD-K
1 XS5W-T421-CMD-K
2 XS5W-T421-DMD-K
5 XS5W-T421-GMD-K
10 XS5W-T421-JMD-K
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/M12ストレート)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *3
M12 スマートクリックコネクタタイプ
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
ケーブル色:黒色
EtherCAT/EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
3948_lu_3_3 オムロン株式会社 0.5 XS5W-T421-BM2-SS
1 XS5W-T421-CM2-SS
2 XS5W-T421-DM2-SS
3 XS5W-T421-EM2-SS
5 XS5W-T421-GM2-SS
10 XS5W-T421-JM2-SS
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *3
M12スマートクリックコネクタタイプ
RJ45コネクタ堅牢タイプ
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
ケーブル色:黒色
EtherCAT/EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
3948_lu_3_4 オムロン株式会社 0.5 XS5W-T421-BMC-SS
1 XS5W-T421-CMC-SS
2 XS5W-T421-DMC-SS
3 XS5W-T421-EMC-SS
5 XS5W-T421-GMC-SS
10 XS5W-T421-JMC-SS
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
ケーブル色:黄色
EtherCAT/EtherNet/IP
3948_lu_3_5 スリーエム
ジャパン株式会社
0.25 3RHS4-1100-0.25M スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
0.5 3RHS4-1100-0.5M
1 3RHS4-1100-1M
2 3RHS4-1100-2M
5 3RHS4-1100-5M
10 3RHS4-1100-10M

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20m をご用意しております。
堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
詳細は『産業用イーサネットコネクタカタログ』(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。

ケーブル/コネクタ

商品名称 メーカ 形式 お問合せ先
EtherCAT/ Ethernet
(1000BASE-T/100BASE-TX用)
共用品
サイズ・線心数(対数):AWG24×4P ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-SB *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 IETP-SB *1 オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45コネクタ パンドウイット
コーポレーション
MPS588-C *1 パンドウイット
コーポレーション日本支社
大阪支店
EtherCAT/ Ethernet
(100BASE-TX用)
共用品
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR *2 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 PNET/B *2 オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45組立式コネクタ
3948_lu_4_1
オムロン株式会社 XS6G-T421-1 *2 オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066

*1. EtherCATおよびEthernet共用ケーブルとRJ45コネクタは、*1の形式の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. EtherCATおよびEthernet共用ケーブルとRJ45組立式コネクタは、*2の形式の組み合わせでのご使用を推奨します。

オプション

商品名称 仕様 形式
USBメモリ 2GB FZ-MEM2G *1
DINレール レール長0.5m、高さ7.3mm PFP-50N
レール長1m、高さ7.3mm PFP-100N
レール長1m、高さ16mm PFP-100N2
エンドプレート DINレール上のユニットが左右にずれないように固定するストッパ
ご注文の際は10個単位でご注文ください。
PFP-M

*1. 他のUSBメモリの動作は、保証できません。