| 項目 | VHV5-F□□□□023M-□□□ | VHV5-F□□□□050M-□□□ | |
|---|---|---|---|
| 画像センサ | 解像度 | 230万画素-1,920(H)×1,200(V) | 500万画素-2,472(H)×2,048(V) |
| ピクセルサイズ | 3µm | 2.74µm | |
| カラー/モノクロ | モノクロCMOS | ||
| シャッタ | グローバルシャッタ | ||
| フレームレート | 80FPS | 40FPS | |
| 露光時間 | 16μs~300,000μs | 50μs~300,000μs
(ストロボ継続時間ありの場合、16μs~300,000μs) |
|
| レンズ選定 | 焦点距離:中視野=8.5mm、狭視野=12.5mm、超深度・長距離=20mm | ||
| 焦点 | オートフォーカス | ||
| シンボル体系*1 | 1Dシンボル体系 | Code 39、Code 128、BC412、Interleaved 2 of 5、UPC/EAN、Codabar、Code 93、Pharmacode、 PLANET、POSTNET、Japanese Post、Australian Post、Royal Mail、Intelligent Mail、KIX | |
| 2Dシンボル体系 | Data Matrix(ECC 0-200)、QR Code、Micro QR Code、Aztec Code、DotCode | ||
| スタック型シンボル体系 | PDF417、MicroPDF417、GS1 Databar(合成およびスタック型) | ||
| ISOコード評価 | Data Matrix、QR Codes、 1Dシンボル体系 | ISO 15416、ISO 15415、およびISO 29158:2020のみ | |
| 読み取り性能*2 | 読み取り桁数 | 最大の制限なし(バー幅と読み取り距離により異なります) | |
| Targeting Optics | 平行2点の緑色LEDスポット | ||
| 照明 | 8個の高出力LED:白色(6,500K)または赤色(波長:625nm) | ||
| 読み取り距離/視野詳細 | |||
| ピッチ角度(α)*3 | ±30° | ||
| スキュー角度(β)*3 | ±30° | ||
| チルト角度(γ)*3 | ±180° | ||
| トリガ | 外部トリガ(エッジ、レベル)、通信トリガ(Ethernet、RS-232C)、PLC | ||
| デジタルI/O仕様 | 入力信号 | 3本の設定可能な入力:IN1(デフォルトはトリガ)、IN2、IN3、双方向、光絶縁、4.5~28V定格(10mA、28V時) | |
| 出力信号 | 3本の設定可能な出力:OUT1、OUT2、OUT3(ストロボはオプション)、双方向、光絶縁、3~28V定格
(ICE <100mA、DC24V時、ユーザによる電流制限) |
||
| 外部ストロボ | 24V、GND、ストロボ+(> 1.5kΩ、ユーザ実装)、ストロボ-(> 1.5kΩ、ユーザ実装)、
アナログ強度制御(0~10V)、(ストロボトリガはNPNまたはPNPとして動作可能) |
||
| 通信仕様 | 接続 | RS-232C、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP™、PROFINET | |
| Ethernet仕様 | 1000BASE-T | ||
| 画像ロギング | 画像ロギングタイプ | RAMへ保存 | |
| 表示LED | メンブレン表示器 | PWR(緑)、LINK(橙)、MODE/STATUS(橙)、TRIGGER(橙)、PASS(緑)、FAIL(赤) | |
| 360度表示器 | PASS(緑)、FAIL(赤) | ||
| 供給電源 | Power over Ethernet(IEEE 802.3at)/DC24V±10% | ||
| 消費電流 | PoE使用時:DC50~57V@0.6A(最大);外部DC24V電源使用時:DC24V@2.1A(最大);
外部照明ポートコネクタ:DC24V@1.5A(最大)(内部電流制限) |
||
| 耐環境性 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~45℃、保存時:-25~+65℃(氷結、結露なきこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:25%~85% | ||
| 周囲環境 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 耐振動(耐久) | 10~150Hz、振幅:0.35mm、X、Y、Z各方向(掃引時間8分×掃引回数10回) | ||
| 耐衝撃(耐久) | 衝撃力:150m/s2、試験方向:6方向、各3回(上下、前後、左右) | ||
| 保護等級 | IEC 60529 IP69K | ||
| 質量 | 本体のみ | 約372g | |
| 梱包重量 | 約505g | ||
| 外形寸法 | 本体寸法 | 57.5mm(W)×50.5mm(D)×75mm(H)(コネクタ部を含む場合は89mm(H)) | |
| 梱包寸法 | 170mm(W)×117mm(D)×86mm(H) | ||
| アクセサリ | 取扱説明書(現品票)、CEコンプライアンスシート | ||
| 安全規格 | IEC/EN 62368-1、第2版および第3版
UL 60950-1、第2版、2019-05-09(情報技術機器 - 安全性 - パート1:一般要求事項) CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07、第2版、2014-10(情報技術機器 - 安全性 - パート1:一般要求事項)*4 |
||
| 材質 | ケース | アルミニウム、アルマイト処理(黒色) | |
| 読取窓 | アクリル | ||
| ソフトウェア | WebLink | ||
*1. 当社の評価基準における読み取り対応可能コードです。ご使用に際しては、ご使用条件下で都度評価をお願いします。
*2. 読み取り性能は特に指定なき場合、視野の中央、R=∞(平面)で規定します。
*3.
*4. FCC=米国
UL=米国
CE=EU
UKCA=英国(イングランド/ウェールズ/スコットランド)
RCM=オーストラリア/ニュージーランド
KC=韓国