1. コードリーダ
代表的な機種
赤色照明タイプ
| 形状 | 画素数 | 視野 | X-Mode | 形式 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
230万画素 | 広視野 | あり | VHV5-F000W023M-SRX *1 |
| 230万画素 | 中視野 | あり | VHV5-F000M023M-SRX | |
| 230万画素 | 狭視野 | あり | VHV5-F000N023M-SRX | |
| 230万画素 | 超深度・長距離 | あり | VHV5-F000L023M-SRX | |
| 500万画素 | 広視野 | あり | VHV5-F000W050M-SRX *1 | |
| 500万画素 | 中視野 | あり | VHV5-F000M050M-SRX | |
| 500万画素 | 狭視野 | あり | VHV5-F000N050M-SRX | |
| 500万画素 | 超深度・長距離 | あり | VHV5-F000L050M-SRX |
白色照明タイプ
| 形状 | 画素数 | 視野 | X-Mode | 形式 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
230万画素 | 広視野 | あり | VHV5-F000W023M-SWX *1 |
| 230万画素 | 中視野 | あり | VHV5-F000M023M-SWX | |
| 230万画素 | 狭視野 | あり | VHV5-F000N023M-SWX | |
| 230万画素 | 超深度・長距離 | あり | VHV5-F000L023M-SWX | |
| 500万画素 | 広視野 | あり | VHV5-F000W050M-SWX *1 | |
| 500万画素 | 中視野 | あり | VHV5-F000M050M-SWX | |
| 500万画素 | 狭視野 | あり | VHV5-F000N050M-SWX | |
| 500万画素 | 超深度・長距離 | あり | VHV5-F000L050M-SWX |
*1. 近日発売予定です。
注1. ケーブルや取り付け金具は付属していません。
注2. I/Oケーブルやインタフェースデバイスは、MicroHAWK V430-FシリーズやV440-Fシリーズと同じものを使用できます。
注3. X-Modeは、印字グレードの低いコードやDPMなどにも適用可能です。
コードリーダの形式構成
形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。
2. 取り付け用アクセサリ
| 形状 | 取り付けイメージ | タイプ | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
カメラマウント(回転角度調整用) | VHV5-AM0 |
![]() |
![]() |
カメラマウント
(複数ねじ規格対応、ヒートシンク機能付き) |
VHV5-AM1 |
![]() |
![]() |
カメラマウント
(APG規格対応、上下・左右角度調整用) |
VHV5-AM2 |
3. フロントウィンドウアクセサリ
| 形状 | タイプ | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
交換用フロントカバー(中視野用) | VHV5-AF0 |
![]() |
交換用フロントカバー
(狭視野・超深度・長距離用) |
VHV5-AF1 |
![]() |
拡散板(シールタイプ) | VHV5-AF2 |
![]() |
偏光板(シールタイプ) | VHV5-AF3 |
![]() |
部分偏光板(シールタイプ) | VHV5-AF4 |
4. ケーブル
| 形状 | タイプ | 長さ/仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
イーサネットケーブル*
(Xコード、RJ45、耐屈曲) |
2m | FHV-VNB2 2M |
| 3m | FHV-VNB2 3M | ||
| 5m | FHV-VNB2 5M | ||
| 10m | FHV-VNB2 10M | ||
| 20m | FHV-VNB2 20M | ||
![]() |
イーサネットケーブル
(Xコード、RJ45、耐屈曲、ライトアングル) |
2m | FHV-VNLB2 2M |
| 3m | FHV-VNLB2 3M | ||
| 5m | FHV-VNLB2 5M | ||
| 10m | FHV-VNLB2 10M | ||
| 20m | FHV-VNLB2 20M | ||
![]() |
・I/O(フライングリード)ケーブル(耐屈曲)
・ストレートコネクタ |
3m | V430-W8-3M |
| 5m | V430-W8-5M | ||
| 10m | V430-W8-10M | ||
![]() |
・I/O(フライングリード)ケーブル(耐屈曲)
・下向きライトアングルコネクタ |
3m | V430-W8LD-3M |
![]() |
・I/O(フライングリード)ケーブル(耐屈曲)
・上向きライトアングルコネクタ |
3m | V430-W8LU-3M |
![]() |
RS-232Cケーブル ストレートコネクタタイプ | 1m | V430-WR-1M |
| 3m | V430-WR-3M | ||
![]() |
オムロン製プログラマブル
コントローラ(CS/CJ/NJ)接続用 RS-232Cケーブル |
2m | V430-WPLC-2M |
![]() |
・RS-232C-I/O(M12)
2股ケーブル(耐屈曲) ・ストレートコネクタ |
2.7m | V430-WQR-3M |
![]() |
・キーボードウェッジ-I/O(M12)
2股ケーブル(耐屈曲) ・ストレートコネクタ |
3m | V430-WQK-3M |
*より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
5. 電源
| 形状 | タイプ | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
電源AC100-240V DC+24V M12 12ピンソケット
(TypeB/E対応ケーブル付き) |
97-000012-01 |
![]() |
シングルポートPoE インジェクタ、30W、
IEEE 802.3at準拠、RJ45コネクタ×2、AC90~264V* (スタンドアロンPCでの使用を推奨) *電源ケーブルは付属していません。 別途、C13電源ケーブルを準備してください。 |
98-9000311-01 |