(単位:mm)

オートフォーカス・マルチコードリーダ
形VHV5-F

カメラマウント(回転角度調整用)
形VHV5-AM0

カメラマウント(複数ねじ規格対応、ヒートシンク機能付き)
形VHV5-AM1

カメラマウント(APG規格対応、上下・左右角度調整用)
形VHV5-AM2

交換用フロントカバー(中視野用)
形VHV5-AF0

交換用フロントカバー(狭視野・超深度・長距離用)
形VHV5-AF1

イーサネットケーブル(Xコード、RJ45、耐屈曲) - 2m/3m/5m/10m/20m
形FHV-VNB2 2M
形FHV-VNB2 3M
形FHV-VNB2 5M
形FHV-VNB2 10M
形FHV-VNB2 20M

イーサネットケーブル(Xコード、RJ45、耐屈曲、ライトアングル) - 2m/3m/5m/10m/20m
形FHV-VNLB2 2M
形FHV-VNLB2 3M
形FHV-VNLB2 5M
形FHV-VNLB2 10M
形FHV-VNLB2 20M

I/O(フライングリード)ケーブル(耐屈曲)、ストレートコネクタ - 3m/5m/10m
形V430-W8-3M
形V430-W8-5M
形V430-W8-10M

I/O(フライングリード)ケーブル(耐屈曲)、下向きライトアングルコネクタ - 3m
形V430-W8LD-3M

I/O(フライングリード)ケーブル(耐屈曲)、上向きライトアングルコネクタ - 3m
形V430-W8LU-3M

RS-232Cケーブル ストレートコネクタタイプ - 1m/3m
形V430-WR-1M
形V430-WR-3M

オムロン製プログラマブルコントローラ(CS/CJ/NJ)接続用RS-232Cケーブル - 2m
形V430-WPLC-2M

電源AC100~240V DC+24V M12 12ピンソケット(TypeB/E対応ケーブル付き) - 1m
97-000012-01

シングルポートPoEインジェクタ、30W、IEEE 802.3at準拠、RJ45コネクタ×2、AC90~264V
98-9000311-01

RS-232C - I/O(M12)2股ケーブル(耐屈曲)、ストレートコネクタ - 3m/5m
形V430-WQR-3M

キーボードウェッジ - I/O(M12)2股ケーブル(耐屈曲)、ストレートコネクタ - 3m
形V430-WQK-3M