| 項目 | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | セット電圧 | リセット電圧 | 最大許容電圧 | 消費電力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | (V) | 定格電圧に対する割合 | セットコイル
(W) |
リセットコイル
(W) |
||||
| DC | 12 | 83 | 145 | 80%以下 | 80%以下 | 110%以下 | 約1.0 | |
ACパワーラッチングリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2025/12/08
| 項目 | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | セット電圧 | リセット電圧 | 最大許容電圧 | 消費電力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | (V) | 定格電圧に対する割合 | セットコイル
(W) |
リセットコイル
(W) |
||||
| DC | 12 | 83 | 145 | 80%以下 | 80%以下 | 110%以下 | 約1.0 | |
| 項目 | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | セット電圧 | リセット電圧 | 最大許容電圧 | 消費電力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | (V) | セット
コイル |
リセット
コイル |
セット
コイル |
リセット
コイル |
定格電圧に対する割合 | セットコイル
(W) |
リセットコイル
(W) |
||
| DC | 12 | 217 | 217 | 55 | 55 | 80%以下 | 80%以下 | 110%以下 | 約2.6 | 約2.6 |
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で周囲温度が+23℃における値です。
| 形式 | 形G9TA-U1A□/形G9TA-K1A□ | |
|---|---|---|
| 項目 | 抵抗負荷 | 誘導負荷(PF=0.5) |
| 接触機構 | 1a | |
| 接点材質 | Ag合金 | |
| 定格負荷 | AC250V、60A | |
| 定格通電電流 | 60A | |
| 接点電圧の最大値 | AC250V | |
| 接点電流の最大値 | 60A | |
| 項目 | 形G9TA-U1A□ | 形G9TA-K1A□ | |
|---|---|---|---|
| 接触抵抗*1 | 2mΩ以下 | ||
| セット時間*2 | 30ms以下 | 20ms以下 | |
| リセット時間*2 | 30ms以下 | 20ms以下 | |
| 最小パルス幅 | 100ms | ||
| 最大パルス幅 | 1,000ms | ||
| 絶縁抵抗*3 | 1,000MΩ以上 | ||
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,000V 50/60Hz 1min | |
| 同極接点間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 耐衝撃電圧 | コイルと接点間 | 6kV | |
| 振動 | 耐久 | 10~150~10Hz、f < 60Hz:振幅一定0.075mm、f > 60Hz:加速一定9.8m/s2 | |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 誤動作 | 100m/s2 | ||
| 耐久性 | 機械的 | 10万回以上(開閉頻度 7,200回/h) | |
| 電気的 | 5,000回:抵抗負荷60A、AC250V
5,000回:誘導負荷(PF=0.5)60A、AC250V (動作条件:ON 10秒、OFF 20秒) *4 |
||
| 使用周囲温度 | -40~85℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
| 質量 | 約42g | ||
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC24V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 特性はIEC62055-31試験要件を満たしています。
海外規格における認証値は、個別に定められた性能値とは異なります。使用前に値をご確認ください。
| 形式 | 接点構成 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G9TA-U1ATH
形G9TA-U1ATW 形G9TA-U1AP 形G9TA-K1ATH 形G9TA-K1ATW 形G9TA-K1AP |
1a | DC12V | 60A、AC277V(Resistive)70℃ | 6,000回 |
| 60A、AC250V(Resistive)
その後、60A、AC250V(PF=0.5)、 ON 10秒/OFF 20秒、40℃ |
5,000回 抵抗負荷
その後、5000回 誘導負荷(PF=0.5) |
情報更新 : 2025/12/08
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.