I/Oユニットと端子台変換アダプタ・変換ケーブルの接続

対応機種一覧

端子台変換アダプタ

置き換え商品 置き換え元:CSシリーズ 置き換え先:CJシリーズ *1 置き換え先:NXシリーズ *1 端子台変換アダプタ
商品名称 入出力点数 仕様 形式 仕様 形式 仕様 形式 形式
リレー接点
出力ユニット
8点 AC250V/DC24V 2A
DC120V 0.1A
CS1W-OC201 AC250V/DC24V 2A CJ1W-OC201 ― CJ1W-AT601
16点 CS1W-OC211 CJ1W-OC211 ― CJ1W-AT611 *2
トライアック
出力ユニット
8点 AC250V 1.2A CS1W-OA201 AC250V 0.6A CJ1W-OA201 *3 ― CJ1W-AT602
CJ1W-OA201-1
トランジスタ
出力ユニット
16点 DC12~24V 0.5A/点
シンクタイプ
CS1W-OD211 DC12~24V 0.5A/点
シンクタイプ
CJ1W-OD211 DC12~24V 0.5A/点
シンクタイプ
NX-OD5121-1 CJ1W-AT612
*2
DC24V 0.5A/点
ソースタイプ
CS1W-OD212 DC24V 0.5A/点
ソースタイプ
CJ1W-OD212 DC24V 0.5A/点
ソースタイプ
NX-OD5256-1
アナログ
出力ユニット
4点 1~5V、0~5V、
0~10V、
-10~+10V、
4~20mA
CS1W-DA041 1~5V、0~5V、
0~10V、
-10~+10V、
4~20mA
CJ1W-DA041 ― CJ1W-AT641
*4
8点 1~5V、0~5V、
0~10V、
-10~+10V
CS1W-DA08V 1~5V、0~5V、
0~10V、
-10~+10V
CJ1W-DA08V ― CJ1W-AT682
*4
4~20mA CS1W-DA08C 4~20mA CJ1W-DA08C ―
AC
入力ユニット
16点 AC100~120V
AC100V:10mA
DC100~120V
DC100V:1.5mA
CS1W-IA111 AC100~120V 7mA CJ1W-IA111 ― CJ1W-AT611
*2
DC
入力ユニット
16点 DC24V 7mA CS1W-ID211 DC24V 7mA CJ1W-ID211 DC24V 7mA NX-ID5142-1
アナログ
入力ユニット
4点 1~5V、0~5V、
0~10V、
-10~+10V、
4~20mA
CS1W-AD041-V1 1~5V、0~5V、
0~10V、
-10~+10V、
4~20mA
CJ1W-AD041-V1 ― CJ1W-AT681
8点 CS1W-AD081-V1 CJ1W-AD081-V1 ―
割込
入力ユニット
16点 DC24V 7mA CS1W-INT01 DC24V 7mA CJ1W-INT01 DC24V 7mA NX-ID5142-1 CJ1W-AT611
*2
パルスキャッチ
入力ユニット
16点 DC24V 7mA CS1W-IDP01 DC24V 7mA CJ1W-IDP01 DC24V 7mA NX-ID5142-1

端子台変換ケーブル

置き換え商品 置き換え元:CSシリーズ 置き換え先:CJシリーズ *1 端子台変換ケーブル
商品名称 仕様 仕様 形式 仕様 形式 形式
高速カウンタユニット 2チャネル CS1W-CT021 2チャネル CJ1W-CT021 CJ1W-CM211-CT
4チャネル CS1W-CT041 2チャネル×2台 CJ1W-CT021 ×2台 CJ1W-CM212-CT
位置制御ユニット パルス列オープンコレクタ出力 1軸 CS1W-NC113 1軸 CJ1W-NC113 CJ1W-CM213-NC
2軸 CS1W-NC213 2軸 CJ1W-NC213
4軸 CS1W-NC413 4軸 CJ1W-NC413
パルス列ラインドライバ出力 1軸 CS1W-NC133 1軸 CJ1W-NC133
2軸 CS1W-NC233 2軸 CJ1W-NC233
4軸 CS1W-NC433 4軸 CJ1W-NC433

*1. 置き換え元と置き換え先は機能的に対応していても詳細仕様が異なる場合がありますので、置き換えガイド・関連マニュアルをご参照ください。
*2. CS1W I/Oユニットは8点×2コモンに分かれていますが、CJ1W I/Oユニットは16点×1コモンです。
  端子台変換ユニットを使用して置き換える場合は共通電源、共通極性としてください。
*3. CJ1W-OA201はUC1 cULus(Class I Div 2 危険場所認定)は取得していません。cULus(Class I Div 2 危険場所認定)が必要な場合はCJ1W-OA201-1を使用してください。
*4. 置き換え先のCJ1W I/Oユニットには外部より電源を供給する必要があります。内部接続図・置き換えガイド(SBCA-141)をご参照ください。