端子台変換アダプタ/端子台変換ケーブル

商品名称 仕様 形式 海外規格*1
CSシリーズ
入出力ユニット
端子台変換アダプタ
3939_lu_1_1 リレー出力8点用 CJ1W-AT601 EU指令、
RCM、UKCA
デジタルトライアック出力8点用 CJ1W-AT602
リレー出力16点/デジタル入力16点用 CJ1W-AT611
デジタルトランジスタ出力16点 CJ1W-AT612
3939_lu_1_2 アナログ出力4点用 CJ1W-AT641
アナログ入力4点/8点用 CJ1W-AT681
アナログ出力8点用 CJ1W-AT682
CSシリーズ
入出力ユニット
端子台変換ケーブル
高速カウンタ2チャネル用 CJ1W-CM211-CT ―
高速カウンタ4チャネル用 CJ1W-CM212-CT
位置制御用 CJ1W-CM213-NC

*1. 形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

オプション

商品名称 仕様 形式
補強ブラケット *1 CJ1W-AT6□□用振動・衝撃補強ブラケット
(1個につき端子台変換アダプタ3個まで使用可能)
継続的な振動・衝撃環境下でCJシリーズに端子台変
換アダプタを取りつけてご使用される場合にお使い
ください。
CJ1W-ATT13

*1. CJシリーズを取りつけるDINレールには、形PFP-50Nまたは形PFP-100Nをご使用ください。

名称 形式 仕様
DINレール PFP-50N レール長50cm 高さ7.3mm
PFP-100N レール長1m 高さ7.3mm