工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2025/04/01
工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。
注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともに当社実測値データ。
オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。
作業負荷の低減と配線品質の向上に貢献。
Value Design for Panelとは、制御盤内の商品仕様に対するオムロンの共通の考え方であり、これに基づく商品を組み合わせて使用することで、お客様の制御盤に新しい価値をもらたします。
【課題】
・半導体の微細・集積化により温度制御が厳しくなり、定型外乱での温度変動が品質に影響する
・定型外乱による温度変動が安定するまで待ち時間があり、生産能力が上がらない
チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。
温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。
注.当社実測値データ
外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。
情報更新 : 2025/04/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.